Menu Procurar

Ring Seal Clamps

Em produção

Ring Seal Clamps available in lipped and unlipped profiles. Provides the most recent advancements in contamination detection and containment, which helps decrease product loss and boost productivity. They have strong mechanical and sealing qualities. They have a blue seal for easy identification.

  • Lipped and Un-lipped hygienic Ring Seal Clamps are the latest advancement in contamination detection and containment, thus helping reduce product loss and increase productivity. Ideal for food processing and pharmaceutical industries.
  • Fragments as small as 2 to 3 millimetres can be easily identified by in-line metal detection equipment that are used to detect products contaminated by process lines.
  • FDA Compliant.
Material: VMQ, FKM, EPDM Colour: Black, Blue Series Code: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
36 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade ID Tipo de anel Cor Material OD Comprar
18,0621 € - 39,9164 € Solicite o prazo de entrega aqui
73.2 mm
Sem lábio
Azul
EPDM
91.0 mm
31,1503 € - 68,8676 € Solicite o prazo de entrega aqui
97.8 mm
Sem lábio
Azul
FKM
119.0 mm
19,964 € - 44,1392 € Solicite o prazo de entrega aqui
97.8 mm
Sem lábio
Preto
VMQ
119.0 mm
14,5364 € - 32,1341 € Solicite o prazo de entrega aqui
48.2 mm
Com lábio
Azul
FKM
64.0 mm
11,9056 € - 26,3193 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.5 mm
Sem lábio
Preto
VMQ
77.5 mm
17,9076 € - 39,5843 € Solicite o prazo de entrega aqui
73.2 mm
Sem lábio
Preto
VMQ
91.0 mm
19,4996 € - 43,1004 € Solicite o prazo de entrega aqui
97.8 mm
Sem lábio
Azul
EPDM
119.0 mm
18,8247 € - 41,6184 € Solicite o prazo de entrega aqui
73.2 mm
Com lábio
Preto
VMQ
91.0 mm
6,9424 € - 7,3062 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.8 mm
Com lábio
Azul
EPDM
50.5 mm
7,1412 € - 7,5168 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.8 mm
Com lábio
Preto
VMQ
50.5 mm
6,8207 € - 7,1857 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.8 mm
Sem lábio
Preto
VMQ
50.5 mm
9,1532 € - 9,6387 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.8 mm
Com lábio
Preto
VMQ
50.5 mm
12,1267 € - 26,8176 € Solicite o prazo de entrega aqui
48.2 mm
Com lábio
Preto
VMQ
64.0 mm
12,6789 € - 28,0224 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.5 mm
Com lábio
Azul
EPDM
77.5 mm
10,8436 € - 23,9657 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.8 mm
Com lábio
Azul
FKM
50.5 mm
9,3076 € - 20,5606 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.8 mm
Com lábio
Azul
EPDM
50.5 mm
8,7332 € - 9,186 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.8 mm
Sem lábio
Preto
VMQ
50.5 mm
20,439 € - 45,178 € Solicite o prazo de entrega aqui
97.8 mm
Com lábio
Azul
EPDM
119.0 mm
6,6769 € - 7,0196 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.8 mm
Sem lábio
Azul
EPDM
50.5 mm
17,6643 € - 39,0427 € Solicite o prazo de entrega aqui
73.2 mm
Sem lábio
Azul
FKM
91.0 mm
  • de 2
Grampo de anel de vedação 73.2 mm 91.0 mm EPDM Azul

10569009

Intervalo de preços
39,9164 € - 18,0621 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Tipo de anel
    Sem lábio
  • Cor
    Azul
  • Material
    EPDM
Grampo de anel de vedação 97.8 mm 119.0 mm FKM Azul

10569184

Intervalo de preços
68,8676 € - 31,1503 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Tipo de anel
    Sem lábio
  • Cor
    Azul
  • Material
    FKM
Grampo de anel de vedação 97.8 mm 119.0 mm VMQ Preto

10569207

Intervalo de preços
44,1392 € - 19,964 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Tipo de anel
    Sem lábio
  • Cor
    Preto
  • Material
    VMQ
Grampo de anel de vedação 48.2 mm 64.0 mm FKM Azul

10568736

Intervalo de preços
32,1341 € - 14,5364 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Tipo de anel
    Com lábio
  • Cor
    Azul
  • Material
    FKM
Grampo de anel de vedação 60.5 mm 77.5 mm VMQ Preto

10568897

Intervalo de preços
26,3193 € - 11,9056 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Tipo de anel
    Sem lábio
  • Cor
    Preto
  • Material
    VMQ
Grampo de anel de vedação 73.2 mm 91.0 mm VMQ Preto

10569047

Intervalo de preços
39,5843 € - 17,9076 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Tipo de anel
    Sem lábio
  • Cor
    Preto
  • Material
    VMQ
Grampo de anel de vedação 97.8 mm 119.0 mm EPDM Azul

10569160

Intervalo de preços
43,1004 € - 19,4996 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Tipo de anel
    Sem lábio
  • Cor
    Azul
  • Material
    EPDM
Grampo de anel de vedação 73.2 mm 91.0 mm VMQ Preto

10569054

Intervalo de preços
41,6184 € - 18,8247 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Tipo de anel
    Com lábio
  • Cor
    Preto
  • Material
    VMQ
Grampo de anel de vedação 22.8 mm 50.5 mm EPDM Azul

10568385

Intervalo de preços
7,3062 € - 6,9424 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Tipo de anel
    Com lábio
  • Cor
    Azul
  • Material
    EPDM
Grampo de anel de vedação 22.8 mm 50.5 mm VMQ Preto

10568422

Intervalo de preços
7,5168 € - 7,1412 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Tipo de anel
    Com lábio
  • Cor
    Preto
  • Material
    VMQ
Grampo de anel de vedação 22.8 mm 50.5 mm VMQ Preto

10568415

Intervalo de preços
7,1857 € - 6,8207 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Tipo de anel
    Sem lábio
  • Cor
    Preto
  • Material
    VMQ
Grampo de anel de vedação 35.8 mm 50.5 mm VMQ Preto

10568576

Intervalo de preços
9,6387 € - 9,1532 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Tipo de anel
    Com lábio
  • Cor
    Preto
  • Material
    VMQ
Grampo de anel de vedação 48.2 mm 64.0 mm VMQ Preto

10568750

Intervalo de preços
26,8176 € - 12,1267 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Tipo de anel
    Com lábio
  • Cor
    Preto
  • Material
    VMQ
Grampo de anel de vedação 60.5 mm 77.5 mm EPDM Azul

10568866

Intervalo de preços
28,0224 € - 12,6789 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Tipo de anel
    Com lábio
  • Cor
    Azul
  • Material
    EPDM
Grampo de anel de vedação 22.8 mm 50.5 mm FKM Azul

10568408

Intervalo de preços
23,9657 € - 10,8436 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Tipo de anel
    Com lábio
  • Cor
    Azul
  • Material
    FKM
Grampo de anel de vedação 35.8 mm 50.5 mm EPDM Azul

10568538

Intervalo de preços
20,5606 € - 9,3076 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Tipo de anel
    Com lábio
  • Cor
    Azul
  • Material
    EPDM
Grampo de anel de vedação 35.8 mm 50.5 mm VMQ Preto

10568569

Intervalo de preços
9,186 € - 8,7332 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Tipo de anel
    Sem lábio
  • Cor
    Preto
  • Material
    VMQ
Grampo de anel de vedação 97.8 mm 119.0 mm EPDM Azul

10569177

Intervalo de preços
45,178 € - 20,439 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Tipo de anel
    Com lábio
  • Cor
    Azul
  • Material
    EPDM
Grampo de anel de vedação 22.8 mm 50.5 mm EPDM Azul

10568378

Intervalo de preços
7,0196 € - 6,6769 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Tipo de anel
    Sem lábio
  • Cor
    Azul
  • Material
    EPDM
Grampo de anel de vedação 73.2 mm 91.0 mm FKM Azul

10569023

Intervalo de preços
39,0427 € - 17,6643 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Tipo de anel
    Sem lábio
  • Cor
    Azul
  • Material
    FKM