Menu Procurar

Inserção de tubo retangular 60.0 mm 15.0 mm Preto LDPE - PCR

Referência da Essentra:

20752538

Número de peça do fabricante:

20752538

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
150 - 1499 0,145 €
1500 - 7499 0,1036 €
7500 + 0,0932 €
Embalagem padrão: 1500

Encomendar em múltiplos de 150

Preço total:

21,75 €

150 x 0,145 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 60.0 mm
B 15.0 mm
h 5.0 mm
H 14.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Espessura de parede máxima 2.0 mm
Cor Preto
Material LDPE - PCR
Percentagem de Conteúdo Reciclado % 98%
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos