10321027
SRH-3545
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2778 € |
| 5000 + | 0,2639 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Comprimento da âncora | 4.5 mm |
|---|---|
| Comprimento da âncora | 0.177 in |
| Diâmetro da cabeça | 0.252 in |
| Diâmetro da cabeça | 6.4 mm |
| Altura da cabeça | 1.0 mm |
| Altura da cabeça | 0.039 in |
| Diâmetro do furo compatível | 0.146 in |
| Diâmetro do furo compatível | 3.7 mm |
| Intervalo de espessura do painel compatível | 0.087 - 0.122 in |
| Intervalo de espessura do painel compatível | 2.2 - 3.1 mm |
| Tipo de rebite | H-Type Rivet |
| Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
| Cor | Preto |
| Material completo | Nylon 6 |
| Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar