10331200
094114560301
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 250 - 1249 | 0,1799 € |
| 1250 + | 0,1711 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Comprimento da âncora | 0.315 in |
|---|---|
| Comprimento da âncora | 8.0 mm |
| Diâmetro da cabeça | 0.236 in |
| Diâmetro da cabeça | 6.0 mm |
| Altura da cabeça | 0.039 in |
| Altura da cabeça | 1.0 mm |
| Diâmetro do furo compatível | 3.1 mm |
| Diâmetro do furo compatível | 0.122 in |
| Intervalo de espessura do painel compatível | 0.197 - 0.256 in |
| Intervalo de espessura do painel compatível | 5.0 - 6.5 mm |
| Tipo de rebite | Rebite de encaixe |
| Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
| Cor | Branco |
| Material completo | Nylon 6 |
| Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar