Menu Procurar

Rebite de encaixe por pressão 3.1 mm 4.0 mm 5.0 mm Nylon Branco

Este rebite de pressão é fabricado em nylon branco e pode ser utilizado em aplicações que exijam fixadores rápidos, que dispensem a utilização de ferramentas e seja reutilizáveis. Introduza o rebite na peça de trabalho e pressione para baixo para engrenar.
Referência da Essentra:

10331194

Número de peça do fabricante:

094113560301

341 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,1752 €
1250 + 0,1666 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

43,80 €

250 x 0,1752 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da âncora 6.5 mm
Diâmetro da cabeça 6.0 mm
Altura da cabeça 1.0 mm
Diâmetro do furo compatível 3.1 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 4.0 - 5.0 mm
Tipo de rebite Rebite de encaixe
Estilo de fixação do rebite Encaixe de pressão (push-in)
Cor Branco
Material completo Nylon 6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos