Menu Procurar

Rebites de roquete

Em stock

Os rebites de roquete são fixadores de união por encaixe coloridos, fabricados em nylon e exigem a montagem de dois rebites. Basta unir os dois rebites idênticos para criar uma união na sua aplicação. Estes rebites fáceis de usar não requerem ferramentas, tais como parafusos, para a instalação.

Os rebites de roquete podem ser utilizados com anéis e anilhas de encaixe, compatíveis com furos de 5,5 mm de diâmetro.

Utilizados em combinação com um anel de encaixe, o rebite é adequado para aplicações muito finas. Os rebites de roquete também podem ser utilizados com anilhas de encaixe, que funcionam como anilhas de amortecimento, fornecendo mais suporte de superfície ao rebite de roquete.


  • Classificação de resistência às chamas UL94 V2
  • Disponível nas opções com e sem fenda
  • Temperaturas de funcionamento: -40 C até 85 C
  • Materiais: policarbonato (PC), nylon 6/6, polipropileno (PP) e polietileno de baixa densidade (LDPE)
  • Cores: preto, azul, cinzento, vermelho, transparente, branco e amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
116 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Altura da cabeça Estilo da cabeça Diâmetro da cabeça Intervalo de espessura do painel compatível Intervalo de diâmetro de furo compatível Comprar
0,1585 € - 0,1666 € 4500 Em stock
Azul
Nylon
1.7 mm
Com ranhuras
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1585 € - 0,1666 € 90500 Em stock
Amarelo
Nylon
1.7 mm
Com ranhuras
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,136 € - 0,1432 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,0776 € - 0,0816 € 1881 Em stock
Preto
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1225 € - 0,1289 € 2577 Em stock
Preto
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1305 € - 0,1373 € 10021 Em stock
Preto
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,164 € - 0,1726 € 98 Em stock
Preto
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,084 € - 0,0883 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,0809 € - 0,0851 € 7495 Em stock
Preto
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1501 € - 0,158 € 40010 Em stock
Branco
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,0827 € - 0,0872 € 13 Em stock
Branco
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,0965 € - 0,1015 € 2000 Em stock
Branco
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1862 € - 0,196 € 2482 Em stock
Branco
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1058 € - 0,1115 € 2283 Em stock
Preto
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,2141 € - 0,2252 € 3194 Em stock
Preto
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1178 € - 0,124 € 2998 Em stock
Preto
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
13.0 - 20.0 mm
7.0 - 8.0 mm
0,3057 € - 0,3218 € 1900 Em stock
Branco
Nylon
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
0,2446 € - 0,2575 € 936 Em stock
Transparente
PC
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,6607 € - 0,6954 € Solicite o prazo de entrega aqui
Transparente
PC
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
0,1766 € - 0,1859 € 27228 Em stock
Natural
Nylon
1.7 mm
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
  • de 6
Clipe de montagem 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Azul

10066805

Intervalo de preços
0,1666 € - 0,1585 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.7 - 7.3 mm
  • Comprimento da âncora
    5.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Amarelo

10066829

Intervalo de preços
0,1666 € - 0,1585 €

Níveis de stock
90500 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.7 - 7.3 mm
  • Comprimento da âncora
    5.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 5.3 mm 7.5 mm 12.0 mm Nylon Branco

10106488

Intervalo de preços
0,1432 € - 0,136 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.3 - 7.5 mm
  • Comprimento da âncora
    5.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 18.0 mm

10106662

Intervalo de preços
0,0816 € - 0,0776 €

Níveis de stock
1881 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    18.0 - 28.0 mm
  • Comprimento da âncora
    18.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    19.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 9.0 mm

10106709

Intervalo de preços
0,1289 € - 0,1225 €

Níveis de stock
2577 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    9.0 - 13.0 mm
  • Comprimento da âncora
    9.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    19.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 20.0 mm

10106747

Intervalo de preços
0,1373 € - 0,1305 €

Níveis de stock
10021 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    20.0 - 34.0 mm
  • Comprimento da âncora
    20.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    19.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
Clipe de montagem 9.0 mm 13.0 mm 12.0 mm Nylon Preto

10106495

Intervalo de preços
0,1726 € - 0,164 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    9.0 - 13.0 mm
  • Comprimento da âncora
    9.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
Clipe de montagem 18.0 mm 28.0 mm 12.0 mm Nylon Branco

10106570

Intervalo de preços
0,0883 € - 0,084 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    18.0 - 28.0 mm
  • Comprimento da âncora
    18.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
Clipe de montagem 20.0 mm 34.0 mm 12.0 mm Nylon Preto

10106532

Intervalo de preços
0,0851 € - 0,0809 €

Níveis de stock
7495 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    20.0 - 34.0 mm
  • Comprimento da âncora
    20.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
Clipe de montagem 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Nylon Branco

10106525

Intervalo de preços
0,158 € - 0,1501 €

Níveis de stock
40010 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    13.0 - 20.0 mm
  • Comprimento da âncora
    13.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 5.5 mm

10106594

Intervalo de preços
0,0872 € - 0,0827 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.3 - 7.5 mm
  • Comprimento da âncora
    5.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
Clipe de montagem 20.0 mm 34.0 mm 12.0 mm Nylon Branco

10106549

Intervalo de preços
0,1015 € - 0,0965 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    20.0 - 34.0 mm
  • Comprimento da âncora
    20.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 18.0 mm

10106679

Intervalo de preços
0,196 € - 0,1862 €

Níveis de stock
2482 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    18.0 - 28.0 mm
  • Comprimento da âncora
    18.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    19.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 5.5 mm

10106686

Intervalo de preços
0,1115 € - 0,1058 €

Níveis de stock
2283 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.3 - 7.5 mm
  • Comprimento da âncora
    5.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    19.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 13.0 mm

10106723

Intervalo de preços
0,2252 € - 0,2141 €

Níveis de stock
3194 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    13.0 - 20.0 mm
  • Comprimento da âncora
    13.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    19.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 13.0 mm

10106761

Intervalo de preços
0,124 € - 0,1178 €

Níveis de stock
2998 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 8.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    13.0 - 20.0 mm
  • Comprimento da âncora
    13.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    19.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
N/A 20.0 mm 16.0 mm

10106808

Intervalo de preços
0,3218 € - 0,3057 €

Níveis de stock
1900 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    10.0 - 15.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    18.0 - 25.0 mm
  • Comprimento da âncora
    16.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
N/A 12.0 mm 13.0 mm

10144275

Intervalo de preços
0,2575 € - 0,2446 €

Níveis de stock
936 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    13.0 - 20.0 mm
  • Comprimento da âncora
    13.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
N/A 20.0 mm 16.0 mm

10555644

Intervalo de preços
0,6954 € - 0,6607 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    10.0 - 15.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    18.0 - 25.0 mm
  • Comprimento da âncora
    16.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
Clipe de montagem 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nylon Natural

10066904

Intervalo de preços
0,1859 € - 0,1766 €

Níveis de stock
27228 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.9 - 12.9 mm
  • Comprimento da âncora
    8.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm