Menu Procurar

Rebites de roquete

Em stock

Os rebites de roquete são fixadores de união por encaixe coloridos, fabricados em nylon e exigem a montagem de dois rebites. Basta unir os dois rebites idênticos para criar uma união na sua aplicação. Estes rebites fáceis de usar não requerem ferramentas, tais como parafusos, para a instalação.

Os rebites de roquete podem ser utilizados com anéis e anilhas de encaixe, compatíveis com furos de 5,5 mm de diâmetro.

Utilizados em combinação com um anel de encaixe, o rebite é adequado para aplicações muito finas. Os rebites de roquete também podem ser utilizados com anilhas de encaixe, que funcionam como anilhas de amortecimento, fornecendo mais suporte de superfície ao rebite de roquete.


  • Classificação de resistência às chamas UL94 V2
  • Disponível nas opções com e sem fenda
  • Temperaturas de funcionamento: -40 C até 85 C
  • Materiais: policarbonato (PC), nylon 6/6, polipropileno (PP) e polietileno de baixa densidade (LDPE)
  • Cores: preto, azul, cinzento, vermelho, transparente, branco e amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
116 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Altura da cabeça Estilo da cabeça Diâmetro da cabeça Intervalo de espessura do painel compatível Intervalo de diâmetro de furo compatível Comprar
0,1585 € - 0,1666 € 8493 Em stock
Azul
Nylon
1.7 mm
Com ranhuras
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,1766 € - 0,1859 € 398 Em stock
Cinzento
Nylon
1.7 mm
Simples
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1766 € - 0,1859 € 253 Em stock
Natural
Nylon
1.7 mm
Com ranhuras
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
0,1766 € - 0,1859 € 16510 Em stock
Preto
Nylon
1.7 mm
Com ranhuras
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
0,1932 € - 0,2033 € 500 Em stock
Azul
Nylon
1.7 mm
Com ranhuras
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
0,1932 € - 0,2033 € 97 Em stock
Vermelho
Nylon
1.7 mm
Simples
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1932 € - 0,2033 € 29662 Em stock
Cinzento
Nylon
1.7 mm
Com ranhuras
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
0,1766 € - 0,1859 € 30883 Em stock
Vermelho
Nylon
1.7 mm
Simples
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1766 € - 0,1859 € Solicite o prazo de entrega aqui
Cinzento
Nylon
1.7 mm
Com ranhuras
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
0,1585 € - 0,1666 € 3827 Em stock
Preto
Nylon
1.7 mm
Com ranhuras
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1585 € - 0,1666 € 33540 Em stock
Amarelo
Nylon
1.7 mm
Com ranhuras
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,1585 € - 0,1666 € 27 Em stock
Cinzento
Nylon
1.7 mm
Com ranhuras
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,1585 € - 0,1666 € 7224 Em stock
Preto
Nylon
1.7 mm
Com ranhuras
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,1932 € - 0,2033 € 11429 Em stock
Natural
Nylon
1.7 mm
Simples
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1932 € - 0,2033 € 45893 Em stock
Amarelo
Nylon
1.7 mm
Simples
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1766 € - 0,1859 € 4496 Em stock
Amarelo
Nylon
1.7 mm
Simples
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,2113 € - 0,2224 € 6496 Em stock
Cinzento
Nylon
1.7 mm
Simples
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1585 € - 0,1666 € 13805 Em stock
Cinzento
Nylon
1.7 mm
Com ranhuras
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,2113 € - 0,2224 € 212 Em stock
Natural
Nylon
1.7 mm
Com ranhuras
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
0,2113 € - 0,2224 € 62500 Em stock
Amarelo
Nylon
1.7 mm
Com ranhuras
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
  • de 6
Clipe de montagem 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Azul

10066867

Intervalo de preços
0,1666 € - 0,1585 €

Níveis de stock
8493 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.7 - 7.3 mm
  • Comprimento da âncora
    5.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nylon Cinzento

10066911

Intervalo de preços
0,1859 € - 0,1766 €

Níveis de stock
398 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.9 - 12.9 mm
  • Comprimento da âncora
    8.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nylon Natural

10066966

Intervalo de preços
0,1859 € - 0,1766 €

Níveis de stock
253 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.9 - 12.3 mm
  • Comprimento da âncora
    8.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nylon Preto

10067000

Intervalo de preços
0,1859 € - 0,1766 €

Níveis de stock
16510 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.9 - 12.3 mm
  • Comprimento da âncora
    8.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Azul

10067093

Intervalo de preços
0,2033 € - 0,1932 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    12.8 - 20.5 mm
  • Comprimento da âncora
    12.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Vermelho

10067048

Intervalo de preços
0,2033 € - 0,1932 €

Níveis de stock
97 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    12.8 - 20.5 mm
  • Comprimento da âncora
    12.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Cinzento

10067086

Intervalo de preços
0,2033 € - 0,1932 €

Níveis de stock
29662 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    12.8 - 20.5 mm
  • Comprimento da âncora
    12.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nylon Vermelho

10066935

Intervalo de preços
0,1859 € - 0,1766 €

Níveis de stock
30883 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.9 - 12.9 mm
  • Comprimento da âncora
    8.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nylon Cinzento

10066973

Intervalo de preços
0,1859 € - 0,1766 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.9 - 12.3 mm
  • Comprimento da âncora
    8.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Preto

10066836

Intervalo de preços
0,1666 € - 0,1585 €

Níveis de stock
3827 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.7 - 7.3 mm
  • Comprimento da âncora
    5.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Amarelo

10066881

Intervalo de preços
0,1666 € - 0,1585 €

Níveis de stock
33540 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.7 - 7.3 mm
  • Comprimento da âncora
    5.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Cinzento

10066850

Intervalo de preços
0,1666 € - 0,1585 €

Níveis de stock
27 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.7 - 7.3 mm
  • Comprimento da âncora
    5.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Preto

10066898

Intervalo de preços
0,1666 € - 0,1585 €

Níveis de stock
7224 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.7 - 7.3 mm
  • Comprimento da âncora
    5.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Natural

10067017

Intervalo de preços
0,2033 € - 0,1932 €

Níveis de stock
11429 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    12.8 - 20.5 mm
  • Comprimento da âncora
    12.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Amarelo

10067055

Intervalo de preços
0,2033 € - 0,1932 €

Níveis de stock
45893 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    12.8 - 20.5 mm
  • Comprimento da âncora
    12.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nylon Amarelo

10066942

Intervalo de preços
0,1859 € - 0,1766 €

Níveis de stock
4496 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.9 - 12.9 mm
  • Comprimento da âncora
    8.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Cinzento

10067130

Intervalo de preços
0,2224 € - 0,2113 €

Níveis de stock
6496 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    20.2 - 34.4 mm
  • Comprimento da âncora
    19.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Cinzento

10066799

Intervalo de preços
0,1666 € - 0,1585 €

Níveis de stock
13805 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.7 - 7.3 mm
  • Comprimento da âncora
    5.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Natural

10067178

Intervalo de preços
0,2224 € - 0,2113 €

Níveis de stock
212 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 - 5.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    20.2 - 34.4 mm
  • Comprimento da âncora
    19.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Amarelo

10067215

Intervalo de preços
0,2224 € - 0,2113 €

Níveis de stock
62500 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 - 5.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    20.2 - 34.4 mm
  • Comprimento da âncora
    19.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm