Menu Procurar

Rebites de roquete

Em stock

Os rebites de roquete são fixadores de união por encaixe coloridos, fabricados em nylon e exigem a montagem de dois rebites. Basta unir os dois rebites idênticos para criar uma união na sua aplicação. Estes rebites fáceis de usar não requerem ferramentas, tais como parafusos, para a instalação.

Os rebites de roquete podem ser utilizados com anéis e anilhas de encaixe, compatíveis com furos de 5,5 mm de diâmetro.

Utilizados em combinação com um anel de encaixe, o rebite é adequado para aplicações muito finas. Os rebites de roquete também podem ser utilizados com anilhas de encaixe, que funcionam como anilhas de amortecimento, fornecendo mais suporte de superfície ao rebite de roquete.


  • Classificação de resistência às chamas UL94 V2
  • Disponível nas opções com e sem fenda
  • Temperaturas de funcionamento: -40 C até 85 C
  • Materiais: policarbonato (PC), nylon 6/6, polipropileno (PP) e polietileno de baixa densidade (LDPE)
  • Cores: preto, azul, cinzento, vermelho, transparente, branco e amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
116 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Altura da cabeça Estilo da cabeça Diâmetro da cabeça Intervalo de espessura do painel compatível Intervalo de diâmetro de furo compatível Comprar
0,1543 € - 0,1623 € 111032 Em stock
Vermelho
Nylon
1.7 mm
Com ranhuras
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1597 € - 0,1681 € 98 Em stock
Preto
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1266 € - 0,1333 € 13949 Em stock
Branco
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1349 € - 0,142 € 1539 Em stock
Preto
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,0787 € - 0,0828 € 7495 Em stock
Preto
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,138 € - 0,1453 € 5245 Em stock
Preto
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1881 € - 0,198 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon
1.7 mm
Simples
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,2057 € - 0,2165 € 21998 Em stock
Vermelho
Nylon
1.7 mm
Com ranhuras
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
0,1881 € - 0,198 € 27442 Em stock
Preto
Nylon
1.7 mm
Simples
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,172 € - 0,181 € 253 Em stock
Natural
Nylon
1.7 mm
Com ranhuras
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
0,2057 € - 0,2165 € 212 Em stock
Natural
Nylon
1.7 mm
Com ranhuras
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
0,2057 € - 0,2165 € 58929 Em stock
Cinzento
Nylon
1.7 mm
Com ranhuras
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
0,2057 € - 0,2165 € 6496 Em stock
Cinzento
Nylon
1.7 mm
Simples
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1881 € - 0,198 € 21800 Em stock
Vermelho
Nylon
1.7 mm
Com ranhuras
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
0,1881 € - 0,198 € 8935 Em stock
Preto
Nylon
1.7 mm
Com ranhuras
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
0,2057 € - 0,2165 € 4498 Em stock
Amarelo
Nylon
1.7 mm
Simples
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
0,2057 € - 0,2165 € 26443 Em stock
Vermelho
Nylon
1.7 mm
Simples
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
0,2057 € - 0,2165 € 11500 Em stock
Azul
Nylon
1.7 mm
Com ranhuras
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
0,1543 € - 0,1623 € 90500 Em stock
Amarelo
Nylon
1.7 mm
Com ranhuras
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1543 € - 0,1623 € 13827 Em stock
Preto
Nylon
1.7 mm
Com ranhuras
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
  • de 6
Clipe de montagem 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Vermelho

10066812

Intervalo de preços
0,1623 € - 0,1543 €

Níveis de stock
111032 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.7 - 7.3 mm
  • Comprimento da âncora
    5.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 9.0 mm 13.0 mm 12.0 mm Nylon Preto

10106495

Intervalo de preços
0,1681 € - 0,1597 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    9.0 - 13.0 mm
  • Comprimento da âncora
    9.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
Clipe de montagem 18.0 mm 28.0 mm 12.0 mm Nylon Branco

10106464

Intervalo de preços
0,1333 € - 0,1266 €

Níveis de stock
13949 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    18.0 - 28.0 mm
  • Comprimento da âncora
    18.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
Clipe de montagem 5.3 mm 7.5 mm 12.0 mm Nylon Preto

10106471

Intervalo de preços
0,142 € - 0,1349 €

Níveis de stock
1539 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.3 - 7.5 mm
  • Comprimento da âncora
    5.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
Clipe de montagem 20.0 mm 34.0 mm 12.0 mm Nylon Preto

10106532

Intervalo de preços
0,0828 € - 0,0787 €

Níveis de stock
7495 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    20.0 - 34.0 mm
  • Comprimento da âncora
    20.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
Clipe de montagem 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Nylon Preto

10106518

Intervalo de preços
0,1453 € - 0,138 €

Níveis de stock
5245 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    13.0 - 20.0 mm
  • Comprimento da âncora
    13.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
Clipe de montagem 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Natural

10067017

Intervalo de preços
0,198 € - 0,1881 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    12.8 - 20.5 mm
  • Comprimento da âncora
    12.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Vermelho

10067208

Intervalo de preços
0,2165 € - 0,2057 €

Níveis de stock
21998 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 - 5.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    20.2 - 34.4 mm
  • Comprimento da âncora
    19.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Preto

10067062

Intervalo de preços
0,198 € - 0,1881 €

Níveis de stock
27442 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    12.8 - 20.5 mm
  • Comprimento da âncora
    12.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nylon Natural

10066966

Intervalo de preços
0,181 € - 0,172 €

Níveis de stock
253 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.9 - 12.3 mm
  • Comprimento da âncora
    8.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Natural

10067178

Intervalo de preços
0,2165 € - 0,2057 €

Níveis de stock
212 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 - 5.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    20.2 - 34.4 mm
  • Comprimento da âncora
    19.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Cinzento

10067185

Intervalo de preços
0,2165 € - 0,2057 €

Níveis de stock
58929 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 - 5.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    20.2 - 34.4 mm
  • Comprimento da âncora
    19.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Cinzento

10067130

Intervalo de preços
0,2165 € - 0,2057 €

Níveis de stock
6496 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    20.2 - 34.4 mm
  • Comprimento da âncora
    19.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Vermelho

10067109

Intervalo de preços
0,198 € - 0,1881 €

Níveis de stock
21800 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    12.8 - 20.5 mm
  • Comprimento da âncora
    12.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Preto

10067116

Intervalo de preços
0,198 € - 0,1881 €

Níveis de stock
8935 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    12.8 - 20.5 mm
  • Comprimento da âncora
    12.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Amarelo

10067154

Intervalo de preços
0,2165 € - 0,2057 €

Níveis de stock
4498 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    20.2 - 34.4 mm
  • Comprimento da âncora
    19.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Vermelho

10067147

Intervalo de preços
0,2165 € - 0,2057 €

Níveis de stock
26443 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    20.2 - 34.4 mm
  • Comprimento da âncora
    19.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Azul

10067192

Intervalo de preços
0,2165 € - 0,2057 €

Níveis de stock
11500 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 - 5.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    20.2 - 34.4 mm
  • Comprimento da âncora
    19.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Amarelo

10066829

Intervalo de preços
0,1623 € - 0,1543 €

Níveis de stock
90500 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.7 - 7.3 mm
  • Comprimento da âncora
    5.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Preto

10066836

Intervalo de preços
0,1623 € - 0,1543 €

Níveis de stock
13827 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.7 - 7.3 mm
  • Comprimento da âncora
    5.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm