Menu Procurar

Rebites de roquete

Em stock

Os rebites de roquete são fixadores de união por encaixe coloridos, fabricados em nylon e exigem a montagem de dois rebites. Basta unir os dois rebites idênticos para criar uma união na sua aplicação. Estes rebites fáceis de usar não requerem ferramentas, tais como parafusos, para a instalação.

Os rebites de roquete podem ser utilizados com anéis e anilhas de encaixe, compatíveis com furos de 5,5 mm de diâmetro.

Utilizados em combinação com um anel de encaixe, o rebite é adequado para aplicações muito finas. Os rebites de roquete também podem ser utilizados com anilhas de encaixe, que funcionam como anilhas de amortecimento, fornecendo mais suporte de superfície ao rebite de roquete.


  • Classificação de resistência às chamas UL94 V2
  • Disponível nas opções com e sem fenda
  • Temperaturas de funcionamento: -40 C até 85 C
  • Materiais: policarbonato (PC), nylon 6/6, polipropileno (PP) e polietileno de baixa densidade (LDPE)
  • Cores: preto, azul, cinzento, vermelho, transparente, branco e amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
116 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Altura da cabeça Estilo da cabeça Diâmetro da cabeça Intervalo de espessura do painel compatível Intervalo de diâmetro de furo compatível Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
19.8 - 34.9 mm
11.1 - 6.4 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon
1.6 mm
15.9 mm
6.0 - 7.5 mm
6.4 - 6.4 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/6
9.5 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 - 6.4 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 - 6.4 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon
1.6 mm
15.9 mm
6.0 - 7.5 mm
6.4 - 6.4 mm
0,6607 € - 0,6954 € Solicite o prazo de entrega aqui
Transparente
PC
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
0,1766 € - 0,1859 € 26228 Em stock
Natural
Nylon
1.7 mm
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1058 € - 0,1115 € 2283 Em stock
Preto
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,2141 € - 0,2252 € 3194 Em stock
Preto
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1178 € - 0,124 € 2998 Em stock
Preto
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
13.0 - 20.0 mm
7.0 - 8.0 mm
0,3057 € - 0,3218 € 1900 Em stock
Branco
Nylon
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
0,1724 € - 0,1783 € 954289 Em stock
Preto
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1797 € - 0,187 € 500 Em stock
Preto
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1564 € - 0,1931 € 23000 Em stock
Preto
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
0,2668 € - 0,2808 € 2000 Em stock
Transparente
PC
3.0 mm
12.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1384 € - 0,1704 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
6.0 - 7.5 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1384 € - 0,1704 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
12.7 - 20.6 mm
7.1 - 7.1 mm
0,3488 € - 0,3672 € Solicite o prazo de entrega aqui
Transparente
PC
3.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,189 € - 0,1989 € 1318 Em stock
Transparente
PC
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,2071 € - 0,218 € Solicite o prazo de entrega aqui
Transparente
PC
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
7.0 - 8.0 mm
  • de 6
Rebite de encaixe por pressão 19.8 mm 34.9 mm Nylon 6/6 Natural

10541890


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    11.1 - 6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    19.8 - 34.9 mm
  • Comprimento da âncora
    19.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
Rebite de caixa 5.5 mm 7.5 mm Nylon Natural

10421147


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 - 6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.0 - 7.5 mm
  • Comprimento da âncora
    5.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    15.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
Rebite de caixa 0.343 in 0.250 in 12.7 mm Nylon 6/6 Preto

10419519


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 - 6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.8 - 12.7 mm
  • Comprimento da âncora
    8.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Cor
    Preto
Rebite de caixa 0.343 in 12.7 mm (GP) Nylon 6/6 Natural

10412206


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 - 6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.8 - 12.7 mm
  • Comprimento da âncora
    8.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
Rebite de caixa 5.5 mm 7.5 mm Nylon Preto

10423820


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 - 6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.0 - 7.5 mm
  • Comprimento da âncora
    5.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    15.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
N/A 20.0 mm 16.0 mm

10555644

Intervalo de preços
0,6954 € - 0,6607 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    10.0 - 15.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    18.0 - 25.0 mm
  • Comprimento da âncora
    16.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
Clipe de montagem 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nylon Natural

10066904

Intervalo de preços
0,1859 € - 0,1766 €

Níveis de stock
26228 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.9 - 12.9 mm
  • Comprimento da âncora
    8.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
N/A 19.0 mm 5.5 mm

10106686

Intervalo de preços
0,1115 € - 0,1058 €

Níveis de stock
2283 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.3 - 7.5 mm
  • Comprimento da âncora
    5.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    19.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 13.0 mm

10106723

Intervalo de preços
0,2252 € - 0,2141 €

Níveis de stock
3194 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    13.0 - 20.0 mm
  • Comprimento da âncora
    13.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    19.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 13.0 mm

10106761

Intervalo de preços
0,124 € - 0,1178 €

Níveis de stock
2998 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 8.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    13.0 - 20.0 mm
  • Comprimento da âncora
    13.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    19.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
N/A 20.0 mm 16.0 mm

10106808

Intervalo de preços
0,3218 € - 0,3057 €

Níveis de stock
1900 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    10.0 - 15.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    18.0 - 25.0 mm
  • Comprimento da âncora
    16.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
N/A Preto 8.8 mm 12.8 mm (GP)

10000779

Intervalo de preços
0,1783 € - 0,1724 €

Níveis de stock
954289 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.1 - 7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.8 - 12.8 mm
  • Comprimento da âncora
    8.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    19.1 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
N/A Preto 19.8 mm 34.9 mm (GP)

10000816

Intervalo de preços
0,187 € - 0,1797 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.1 - 7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    19.8 - 34.9 mm
  • Comprimento da âncora
    19.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    19.1 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
N/A Preto 8.8 mm 12.8 mm (GP)

10000854

Intervalo de preços
0,1931 € - 0,1564 €

Níveis de stock
23000 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.1 - 7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.8 - 12.8 mm
  • Comprimento da âncora
    8.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
N/A Transparente 20.0 mm 34.0 mm (GP)

10144282

Intervalo de preços
0,2808 € - 0,2668 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    20.0 - 34.0 mm
  • Comprimento da âncora
    20.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
N/A Natural 6.0 mm 7.5 mm (GP)

10000823

Intervalo de preços
0,1704 € - 0,1384 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.1 - 7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.0 - 7.5 mm
  • Comprimento da âncora
    5.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
N/A Natural 12.7 mm 20.6 mm (GP)

10000861

Intervalo de preços
0,1704 € - 0,1384 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.1 - 7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    12.7 - 20.6 mm
  • Comprimento da âncora
    12.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
N/A 12.0 mm 5.5 mm

10144251

Intervalo de preços
0,3672 € - 0,3488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.3 - 7.5 mm
  • Comprimento da âncora
    5.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 9.0 mm

10144268

Intervalo de preços
0,1989 € - 0,189 €

Níveis de stock
1318 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    9.0 - 13.0 mm
  • Comprimento da âncora
    9.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 13.0 mm

10144299

Intervalo de preços
0,218 € - 0,2071 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 8.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    13.0 - 20.0 mm
  • Comprimento da âncora
    13.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm