Menu Procurar

Rebites de roquete

Em stock

Os rebites de roquete são fixadores de união por encaixe coloridos, fabricados em nylon e exigem a montagem de dois rebites. Basta unir os dois rebites idênticos para criar uma união na sua aplicação. Estes rebites fáceis de usar não requerem ferramentas, tais como parafusos, para a instalação.

Os rebites de roquete podem ser utilizados com anéis e anilhas de encaixe, compatíveis com furos de 5,5 mm de diâmetro.

Utilizados em combinação com um anel de encaixe, o rebite é adequado para aplicações muito finas. Os rebites de roquete também podem ser utilizados com anilhas de encaixe, que funcionam como anilhas de amortecimento, fornecendo mais suporte de superfície ao rebite de roquete.


  • Classificação de resistência às chamas UL94 V2
  • Disponível nas opções com e sem fenda
  • Temperaturas de funcionamento: -40 C até 85 C
  • Materiais: policarbonato (PC), nylon 6/6, polipropileno (PP) e polietileno de baixa densidade (LDPE)
  • Cores: preto, azul, cinzento, vermelho, transparente, branco e amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
116 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Altura da cabeça Estilo da cabeça Diâmetro da cabeça Intervalo de espessura do painel compatível Intervalo de diâmetro de furo compatível Comprar
0,1543 € - 0,1623 € 2959 Em stock
Vermelho
Nylon
1.7 mm
Com ranhuras
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,1543 € - 0,1623 € 13805 Em stock
Cinzento
Nylon
1.7 mm
Com ranhuras
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,172 € - 0,181 € 21510 Em stock
Preto
Nylon
1.7 mm
Com ranhuras
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
0,1881 € - 0,198 € 97 Em stock
Vermelho
Nylon
1.7 mm
Simples
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,172 € - 0,181 € 30883 Em stock
Vermelho
Nylon
1.7 mm
Simples
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,172 € - 0,181 € 7 Em stock
Cinzento
Nylon
1.7 mm
Com ranhuras
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
0,172 € - 0,181 € 398 Em stock
Cinzento
Nylon
1.7 mm
Simples
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,172 € - 0,181 € 253 Em stock
Natural
Nylon
1.7 mm
Com ranhuras
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
0,1543 € - 0,1623 € 90500 Em stock
Amarelo
Nylon
1.7 mm
Com ranhuras
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1543 € - 0,1623 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
Nylon
1.7 mm
Com ranhuras
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,2057 € - 0,2165 € 9970 Em stock
Preto
Nylon
1.7 mm
10.0 mm
7.0 - 7.2 mm
0,2057 € - 0,2165 € 21998 Em stock
Vermelho
Nylon
1.7 mm
Com ranhuras
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
0,1881 € - 0,198 € 162 Em stock
Cinzento
Nylon
1.7 mm
Com ranhuras
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
0,2057 € - 0,2165 € 27500 Em stock
Natural
Nylon
1.7 mm
Simples
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1881 € - 0,198 € 500 Em stock
Azul
Nylon
1.7 mm
Com ranhuras
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
0,2057 € - 0,2165 € 6496 Em stock
Cinzento
Nylon
1.7 mm
Simples
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
0,172 € - 0,181 € 4496 Em stock
Amarelo
Nylon
1.7 mm
Simples
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,172 € - 0,181 € 13478 Em stock
Azul
Nylon
1.7 mm
Com ranhuras
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
0,1881 € - 0,198 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon
1.7 mm
Simples
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1881 € - 0,198 € 45393 Em stock
Amarelo
Nylon
1.7 mm
Simples
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
  • de 6
Clipe de montagem 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Vermelho

10066874

Intervalo de preços
0,1623 € - 0,1543 €

Níveis de stock
2959 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.7 - 7.3 mm
  • Comprimento da âncora
    5.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Cinzento

10066799

Intervalo de preços
0,1623 € - 0,1543 €

Níveis de stock
13805 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.7 - 7.3 mm
  • Comprimento da âncora
    5.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nylon Preto

10067000

Intervalo de preços
0,181 € - 0,172 €

Níveis de stock
21510 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.9 - 12.3 mm
  • Comprimento da âncora
    8.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Vermelho

10067048

Intervalo de preços
0,198 € - 0,1881 €

Níveis de stock
97 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    12.8 - 20.5 mm
  • Comprimento da âncora
    12.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nylon Vermelho

10066935

Intervalo de preços
0,181 € - 0,172 €

Níveis de stock
30883 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.9 - 12.9 mm
  • Comprimento da âncora
    8.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nylon Cinzento

10066973

Intervalo de preços
0,181 € - 0,172 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.9 - 12.3 mm
  • Comprimento da âncora
    8.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nylon Cinzento

10066911

Intervalo de preços
0,181 € - 0,172 €

Níveis de stock
398 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.9 - 12.9 mm
  • Comprimento da âncora
    8.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nylon Natural

10066966

Intervalo de preços
0,181 € - 0,172 €

Níveis de stock
253 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.9 - 12.3 mm
  • Comprimento da âncora
    8.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Amarelo

10066829

Intervalo de preços
0,1623 € - 0,1543 €

Níveis de stock
90500 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.7 - 7.3 mm
  • Comprimento da âncora
    5.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Azul

10066805

Intervalo de preços
0,1623 € - 0,1543 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.7 - 7.3 mm
  • Comprimento da âncora
    5.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
N/A;20.2 mm;34.4 mm;(GP)

10067161

Intervalo de preços
0,2165 € - 0,2057 €

Níveis de stock
9970 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 7.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Tipo de rebite
    Rebite de caixa
  • Forma da cabeça do rebite
    Redonda
Clipe de montagem 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Vermelho

10067208

Intervalo de preços
0,2165 € - 0,2057 €

Níveis de stock
21998 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 - 5.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    20.2 - 34.4 mm
  • Comprimento da âncora
    19.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Cinzento

10067086

Intervalo de preços
0,198 € - 0,1881 €

Níveis de stock
162 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    12.8 - 20.5 mm
  • Comprimento da âncora
    12.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Natural

10067123

Intervalo de preços
0,2165 € - 0,2057 €

Níveis de stock
27500 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    20.2 - 34.4 mm
  • Comprimento da âncora
    19.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Azul

10067093

Intervalo de preços
0,198 € - 0,1881 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    12.8 - 20.5 mm
  • Comprimento da âncora
    12.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Cinzento

10067130

Intervalo de preços
0,2165 € - 0,2057 €

Níveis de stock
6496 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    20.2 - 34.4 mm
  • Comprimento da âncora
    19.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nylon Amarelo

10066942

Intervalo de preços
0,181 € - 0,172 €

Níveis de stock
4496 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.9 - 12.9 mm
  • Comprimento da âncora
    8.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nylon Azul

10066980

Intervalo de preços
0,181 € - 0,172 €

Níveis de stock
13478 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.9 - 12.3 mm
  • Comprimento da âncora
    8.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Natural

10067017

Intervalo de preços
0,198 € - 0,1881 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    12.8 - 20.5 mm
  • Comprimento da âncora
    12.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Clipe de montagem 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Amarelo

10067055

Intervalo de preços
0,198 € - 0,1881 €

Níveis de stock
45393 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    12.8 - 20.5 mm
  • Comprimento da âncora
    12.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm