Menu Procurar

Clipe de montagem 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Vermelho

Junte dois Rebites de Roquete para formar uma solução de união singular, que é adequada para unir múltiplas folhas e painéis. Fáceis e rápidos de instalar; os dentes interbloqueantes proporcionam uma forte capacidade de bloqueio. Têm um design rígido que proporciona uma fixação excelente, criada pela ação das pinças dos dentes interbloqueantes sobre o eixo do rebite (âncoras). Podem ser utilizados em combinação com a nossa gama de anéis e anilhas de encaixe, que são comprados à parte. Não necessitam de ferramentas para instalação.
Referência da Essentra:

10066874

Número de peça do fabricante:

096065512401

2959 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,1623 €
2500 + 0,1543 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

81,15 €

500 x 0,1623 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Intervalo de diâmetro de furo compatível 5.5 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 5.7 - 7.3 mm
Comprimento da âncora 5.4 mm
Diâmetro da cabeça 10.0 mm
Altura da cabeça 1.7 mm
Tipo de rebite Rebite de caixa
Forma da cabeça do rebite Redonda
Cor Vermelho
Material completo Nylon 6/6
Intervalo de temperatura operacional -40 - 85 °C
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos