Menu Procurar

Rebites de pressão - rebite resistente

Em stock

Rebites resistentes com um design de pressão, rápido e fácil de usar. Contam com um design de uma única peça com uma cavilha pré-enroscada, que permite que o rebite seja instalado rapidamente à mão ou com equipamento automático. Podem ser facilmente removidos, puxando a cavilha do passa-fios.

A nossa gama de rebites resistentes é adequada para aplicações que exijam um fixador de pressão com montagem frontal (fixação de lado oculto) que possa ser removido e reutilizado. Os rebites proporcionam isso e muito mais! Beneficiam de uma forte resistência às vibrações e são uma escolha acertada para aplicações leves.

O rebite conta com um design robusto que se mantém resistente na sua estrutura, mas fornece uma acabamento impecável. Os rebites desta gama são fortes, fiáveis e bastantes económicos.

  • Material: Nylon 6/6
  • Opções com classificação de inflamabilidade UL94 HB e UL94 V2
  • Cor: Preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
28 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Intervalo de espessura do painel compatível Intervalo de diâmetro de furo compatível Comprar
0,1132 € - 0,1653 € 11563 Em stock
1.5 mm
5.5 mm
6.1 - 6.7 mm
3.1 - 3.3 mm
0,6769 € - 0,7125 € 16462 Em stock
2.5 mm
25.4 mm
2.5 - 8.9 mm
6.3 mm
0,6769 € - 0,7125 € 44940 Em stock
2.5 mm
25.4 mm
12.0 - 15.0 mm
7 - 7.0 mm
0,5587 € - 0,5881 € 41411 Em stock
3.0 mm
15.0 mm
12.0 - 16.0 mm
8 - 8.0 mm
0,7923 € - 0,834 € 11382 Em stock
3.7 mm
20.0 mm
6.0 - 10.0 mm
10 - 10.0 mm
0,239 € - 0,2517 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
14.9 mm
2.5 - 8.0 mm
6.4 - 7 mm
0,1122 € - 0,159 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
5.5 mm
2.7 - 3.3 mm
3.1 - 3.3 mm
0,1136 € - 0,1661 € 7470 Em stock
1.5 mm
7.6 mm
6.7 - 7.4 mm
3.7 - 3.9 mm
0,46 € - 0,4842 € 69759 Em stock
1.0 mm
7.2 mm
1.5 - 4.6 mm
5 - 5.0 mm
0,5782 € - 0,6086 € 50572 Em stock
2.0 mm
17.4 mm
1.5 - 7.6 mm
6.3 mm
0,5393 € - 0,5677 € 14237 Em stock
2.5 mm
18.0 mm
4.0 - 7.6 mm
6.3 mm
0,4114 € - 0,433 € 49800 Em stock
2.7 mm
20.0 mm
3.0 - 8.0 mm
8 - 8.0 mm
0,5184 € - 0,5457 € 20141 Em stock
2.7 mm
15.0 mm
2.5 - 8.9 mm
6.3 mm
1,1481 € - 1,2086 € 11130 Em stock
2.5 mm
30.0 mm
29.0 - 31.0 mm
11.5 mm
0,2557 € - 0,2692 € 2882 Em stock
2.7 mm
14.9 mm
3.0 - 8.0 mm
8.0 - 8.3 mm
0,5782 € - 0,6086 € 50818 Em stock
2.6 mm
15.0 mm
3.0 - 8.0 mm
8 - 8.0 mm
0,6769 € - 0,7125 € 8891 Em stock
2.4 mm
25.0 mm
0.9 - 4.8 mm
9.5 mm
0,5184 € - 0,5457 € 10785 Em stock
2.6 mm
16.0 mm
3.0 - 7.0 mm
9 - 9.0 mm
0,1125 € - 0,1637 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
4.8 mm
4.1 - 4.6 mm
2.5 - 2.6 mm
0,1127 € - 0,1602 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
5.5 mm
3.9 - 4.6 mm
3.1 - 3.3 mm
  • de 2
Mini resistente N/A 6.1 mm 6.7 mm (GP)

10036327

Intervalo de preços
0,1653 € - 0,1132 €

Níveis de stock
11563 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    11.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.1 - 6.7 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.1 - 3.3 mm
Rebite de alta resistência N/A 2.5 mm 8.9 mm (GP)

10278758

Intervalo de preços
0,7125 € - 0,6769 €

Níveis de stock
16462 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    22.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    25.4 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.5 - 8.9 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.3 mm
Rebite de alta resistência N/A 12.0 mm 15.0 mm (GP)

10278796

Intervalo de preços
0,7125 € - 0,6769 €

Níveis de stock
44940 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    27.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    25.4 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    12.0 - 15.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7 - 7.0 mm
Rebite de alta resistência N/A 12.0 mm 16.0 mm (GP)

10278840

Intervalo de preços
0,5881 € - 0,5587 €

Níveis de stock
41411 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    29.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    15.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    12.0 - 16.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    8 - 8.0 mm
Rebite de alta resistência N/A 6.0 mm 10.0 mm (GP)

10278888

Intervalo de preços
0,834 € - 0,7923 €

Níveis de stock
11382 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    26.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.0 - 10.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    10 - 10.0 mm
Resistente N/A 2.5 mm 8.0 mm (GP)

10036266

Intervalo de preços
0,2517 € - 0,239 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    22.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    14.9 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.5 - 8.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 - 7 mm
Mini resistente N/A 2.7 mm 3.3 mm (GP)

10036303

Intervalo de preços
0,159 € - 0,1122 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    8.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.7 - 3.3 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.1 - 3.3 mm
Mini resistente N/A 6.7 mm 7.4 mm (GP)

10036334

Intervalo de preços
0,1661 € - 0,1136 €

Níveis de stock
7470 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    11.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    7.6 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.7 - 7.4 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.7 - 3.9 mm
Rebite de alta resistência N/A 1.5 mm 4.6 mm (GP)

10278734

Intervalo de preços
0,4842 € - 0,46 €

Níveis de stock
69759 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    11.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    7.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 4.6 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5 - 5.0 mm
Rebite de alta resistência N/A 1.5 mm 7.6 mm (GP)

10278772

Intervalo de preços
0,6086 € - 0,5782 €

Níveis de stock
50572 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    20.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    17.4 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 7.6 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.3 mm
Rebite de alta resistência N/A 4.0 mm 7.6 mm (GP)

10278741

Intervalo de preços
0,5677 € - 0,5393 €

Níveis de stock
14237 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    17.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    18.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    4.0 - 7.6 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.3 mm
Rebite de alta resistência N/A 3.0 mm 8.0 mm (GP)

10278819

Intervalo de preços
0,433 € - 0,4114 €

Níveis de stock
49800 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    21.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.0 - 8.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    8 - 8.0 mm
Rebite de alta resistência N/A 2.5 mm 8.9 mm (GP)

10278765

Intervalo de preços
0,5457 € - 0,5184 €

Níveis de stock
20141 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    18.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    15.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.5 - 8.9 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.3 mm
Rebite de alta resistência N/A 29.0 mm 31.0 mm (GP)

10278895

Intervalo de preços
1,2086 € - 1,1481 €

Níveis de stock
11130 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    50.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    29.0 - 31.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    11.5 mm
Resistente N/A 3.0 mm 8.0 mm (GP)

10036273

Intervalo de preços
0,2692 € - 0,2557 €

Níveis de stock
2882 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    21.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    14.9 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.0 - 8.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    8.0 - 8.3 mm
Rebite de alta resistência N/A 3.0 mm 8.0 mm (GP)

10278826

Intervalo de preços
0,6086 € - 0,5782 €

Níveis de stock
50818 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    22.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    15.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.0 - 8.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    8 - 8.0 mm
Rebite de alta resistência N/A 0.9 mm 4.8 mm (GP)

10278864

Intervalo de preços
0,7125 € - 0,6769 €

Níveis de stock
8891 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    25.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.9 - 4.8 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    9.5 mm
Rebite de alta resistência N/A 3.0 mm 7.0 mm (GP)

10278857

Intervalo de preços
0,5457 € - 0,5184 €

Níveis de stock
10785 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    20.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.0 - 7.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    9 - 9.0 mm
Mini resistente N/A 4.1 mm 4.6 mm (GP)

10036280

Intervalo de preços
0,1637 € - 0,1125 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    8.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    4.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    4.1 - 4.6 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    2.5 - 2.6 mm
Mini resistente N/A 3.9 mm 4.6 mm (GP)

10036310

Intervalo de preços
0,1602 € - 0,1127 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    9.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.9 - 4.6 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.1 - 3.3 mm