Menu Procurar

Rebites de pressão - pinos fixadores

Em stock

Os pinos fixadores contam com um corpo oco, que aumenta a flexibilidade durante o processo de inserção e remoção, facilitando a instalação e a remoção. O passa-cabos expande-se à medida que o pino é inserido, oferecendo um ajuste firme.

A nossa gama inclui opções de material em acetal natural com classificação de resistência às chamas de UL94 HB, polioximetileno (POM) em preto e natural e Nylon 6/6 em preto e natural com uma classificação de resistência às chamas de UL94 V0.
Os pinos fixadores são rebites multiusos, ideais para aplicações que exijam um rebite de montagem frontal. Estes rebites permitem a ligação, montagem e aperto sem a necessidade de ferramentas de instalação. Podem ser utilizados como uma bucha eficaz e decorativa.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
54 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Cor Material Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Intervalo de espessura do painel compatível Comprar
0,1765 € - 0,1961 € 5992 Em stock
Natural
Nylon 6/6
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,1257 € - 0,1324 € 231532 Em stock
Preto
POM
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,1529 € - 0,1609 € 10348 Em stock
Natural
POM
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,1169 € - 0,1231 € 83382 Em stock
Preto
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,1169 € - 0,1231 € 111086 Em stock
Preto
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,1432 € - 0,1507 € 31456 Em stock
Preto
POM
3.0 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1919 € - 0,2018 € 22500 Em stock
Preto
POM
2.4 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
0,1432 € - 0,1507 € 750 Em stock
Natural
POM
3.0 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1348 € - 0,1419 € 16179 Em stock
Preto
POM
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1919 € - 0,2018 € 22567 Em stock
Natural
POM
2.4 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
0,1529 € - 0,1609 € 43180 Em stock
Preto
POM
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,2413 € - 0,2681 € 29530 Em stock
Natural
Acetal
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,1169 € - 0,1231 € 14432 Em stock
Natural
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,2224 € - 0,2341 € 24642 Em stock
Preto
POM
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,1309 € - 0,1454 € 2047 Em stock
Natural
Acetal
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,147 € - 0,1634 € 24 Em stock
Natural
Acetal
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,1617 € - 0,1797 € 693 Em stock
Natural
Nylon 6/6
2.9 mm
11.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1663 € - 0,1848 € 192 Em stock
6.4 mm
Preto
Nylon
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,1155 € - 0,1283 € 49210 Em stock
Natural
Acetal
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,1428 € - 0,1586 € 520 Em stock
Natural
Acetal
2.2 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
  • de 3
Rebite de encaixe por pressão 6.0 - 9.0 mm | 0.236 - 0.354 in Nylon 6/6 Natural

10002575

Intervalo de preços
0,1961 € - 0,1765 €

Níveis de stock
5992 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.0 - 9.0 mm
  • Comprimento da âncora
    17.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Cor
    Natural
Pino fixador Preto 1.0 mm 5.0 mm (GP)

10088678

Intervalo de preços
0,1324 € - 0,1257 €

Níveis de stock
231532 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.0 - 5.0 mm
  • Comprimento da âncora
    14.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Cor
    Preto
Pino fixador Natural 1.5 mm 6.5 mm (GP)

10088722

Intervalo de preços
0,1609 € - 0,1529 €

Níveis de stock
10348 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 6.5 mm
  • Comprimento da âncora
    17.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Cor
    Natural
Pino fixador Preto 1.0 mm 4.5 mm (GP)

10088630

Intervalo de preços
0,1231 € - 0,1169 €

Níveis de stock
83382 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.0 - 4.5 mm
  • Comprimento da âncora
    13.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
Pino fixador Preto 1.0 mm 4.5 mm (GP)

10088654

Intervalo de preços
0,1231 € - 0,1169 €

Níveis de stock
111086 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.0 - 4.5 mm
  • Comprimento da âncora
    13.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
Pino fixador Preto 1.0 mm 5.5 mm (GP)

10088715

Intervalo de preços
0,1507 € - 0,1432 €

Níveis de stock
31456 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.0 - 5.5 mm
  • Comprimento da âncora
    15.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Cor
    Preto
Pino fixador Preto 1.5 mm 7.0 mm (GP)

10088753

Intervalo de preços
0,2018 € - 0,1919 €

Níveis de stock
22500 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 7.0 mm
  • Comprimento da âncora
    19.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    14.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Cor
    Preto
Pino fixador Natural 1.0 mm 5.5 mm (GP)

10088708

Intervalo de preços
0,1507 € - 0,1432 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.0 - 5.5 mm
  • Comprimento da âncora
    15.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Cor
    Natural
Pino fixador Preto 1.0 mm 5.5 mm (GP)

10088692

Intervalo de preços
0,1419 € - 0,1348 €

Níveis de stock
16179 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.0 - 5.5 mm
  • Comprimento da âncora
    15.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Cor
    Preto
Pino fixador Natural 1.5 mm 7.0 mm (GP)

10088746

Intervalo de preços
0,2018 € - 0,1919 €

Níveis de stock
22567 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 7.0 mm
  • Comprimento da âncora
    19.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    14.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Cor
    Natural
Pino fixador Preto 1.5 mm 6.5 mm (GP)

10088739

Intervalo de preços
0,1609 € - 0,1529 €

Níveis de stock
43180 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 6.5 mm
  • Comprimento da âncora
    17.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Cor
    Preto
Rebite de encaixe por pressão 1.0 mm 4.5 mm Acetal Natural

10002445

Intervalo de preços
0,2681 € - 0,2413 €

Níveis de stock
29530 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.0 - 4.5 mm
  • Comprimento da âncora
    13.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Cor
    Natural
Pino fixador Natural 1.0 mm 4.5 mm (GP)

10088647

Intervalo de preços
0,1231 € - 0,1169 €

Níveis de stock
14432 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.0 - 4.5 mm
  • Comprimento da âncora
    13.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Cor
    Natural
Pino fixador Preto 6.0 mm 9.0 mm (GP)

10088777

Intervalo de preços
0,2341 € - 0,2224 €

Níveis de stock
24642 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.0 - 9.0 mm
  • Comprimento da âncora
    18.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Cor
    Preto
Rebite de encaixe por pressão 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in Acetal Natural

10002469

Intervalo de preços
0,1454 € - 0,1309 €

Níveis de stock
2047 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.0 - 5.5 mm
  • Comprimento da âncora
    15.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Cor
    Natural
Rebite de encaixe por pressão 6.0 - 9.0 mm | 0.236 - 0.354 in Acetal Natural

10002506

Intervalo de preços
0,1634 € - 0,147 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.0 - 9.0 mm
  • Comprimento da âncora
    17.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Cor
    Natural
Rebite de encaixe por pressão 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in Nylon 6/6 Natural

10002544

Intervalo de preços
0,1797 € - 0,1617 €

Níveis de stock
693 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.0 - 5.5 mm
  • Comprimento da âncora
    15.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.9 mm
  • Cor
    Natural
Rebite de encaixe por pressão 6.4 mm 1.5 mm 6.5 mm Nylon Preto

10108451

Intervalo de preços
0,1848 € - 0,1663 €

Níveis de stock
192 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 6.5 mm
  • Comprimento da âncora
    17.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.0 - 5.0 mm | 0.039 - 0.197 in Acetal Natural

10002452

Intervalo de preços
0,1283 € - 0,1155 €

Níveis de stock
49210 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.0 - 5.0 mm
  • Comprimento da âncora
    14.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Cor
    Natural
Rebite de encaixe por pressão 1.5 - 7.0 mm | 0.059 - 0.276 in Acetal Natural

10002490

Intervalo de preços
0,1586 € - 0,1428 €

Níveis de stock
520 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 7.0 mm
  • Comprimento da âncora
    19.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    14.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
  • Cor
    Natural