Menu Procurar

Rebites de pressão - maçaneta amovível

Em stock

Este rebite de pressão é um tipo de fixador de painéis concebido para uma ótima montagem e remoção para uma vasta gama de aplicações, em particular, se for necessária manutenção regular, bem como a montagem e remoção rápidas.

Este rebite de estilo em "T" conta com uma cabeça em forma de manípulo, que é fácil de agarrar e aumenta o conforto do operador. O rebite beneficia de um design de pressão simples e não requer quaisquer ferramentas de instalação. Este design de pressão e tração é fácil e eficaz e permite colocar e retirar o rebite da aplicação até 25 vezes, fazendo com que seja uma solução altamente económica e reutilizável. Também acelera significativamente a instalação e a desmontagem.

  • Material: Nylon 6
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2
  • Cores: preto e branco

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
9 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Cor Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Intervalo de espessura do painel compatível Comprar
0,4976 € - 0,5238 € 690 Em stock
Preto
8.0 mm
10.0 mm
1.0 - 2.0 mm
0,296 € - 0,3116 € 837 Em stock
Preto
8.0 mm
10.0 mm
3.8 - 5.2 mm
0,2363 € - 0,2487 € 4000 Em stock
Preto
8.0 mm
12.0 mm
7.5 - 8.5 mm
0,1249 € - 0,1315 € 2000 Em stock
3.0 mm
Branco
8.0 mm
10.0 mm
3.0 - 4.0 mm
4,9763 € - 5,2382 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.5 mm
Branco
8.0 mm
12.0 mm
2.5 - 3.5 mm
0,1249 € - 0,1315 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
Preto
8.0 mm
12.0 mm
3.5 - 4.5 mm
0,4569 € - 0,481 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
Branco
8.0 mm
10.0 mm
1.0 - 2.0 mm
0,2182 € - 0,2297 € 2678 Em stock
3.2 mm
Branco
8.0 mm
10.0 mm
2.0 - 3.0 mm
0,449 € - 0,4725 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.2 mm
Branco
8.0 mm
12.0 mm
5.5 - 6.5 mm
Rebite de expansão 1.0 mm 2.0 mm Nylon Preto

10173800

Intervalo de preços
0,5238 € - 0,4976 €

Níveis de stock
690 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    3.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    8.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.1 - 3.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.0 - 2.0 mm
Rebite de expansão 3.8 mm 5.2 mm Nylon Preto

10173831

Intervalo de preços
0,3116 € - 0,296 €

Níveis de stock
837 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    7.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    8.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.6 - 3.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.8 - 5.2 mm
Rebite de expansão 7.5 mm 8.5 mm Nylon Preto

10173855

Intervalo de preços
0,2487 € - 0,2363 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    10.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    8.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.1 - 4.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    7.5 - 8.5 mm
N/A Branco 3.0 mm 4.0 mm (GP)

10306529

Intervalo de preços
0,1315 € - 0,1249 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    5.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    8.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.0 - 4.0 mm
N/A Branco 2.5 mm 3.5 mm (GP)

10306512

Intervalo de preços
5,2382 € - 4,9763 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    5.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    8.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    2.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.5 - 3.5 mm
N/A Preto 3.5 mm 4.5 mm (GP)

10306505

Intervalo de preços
0,1315 € - 0,1249 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    6.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    8.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.5 - 4.5 mm
Removível N/A Branco 1.0 mm 2.0 mm (GP)

10173817

Intervalo de preços
0,481 € - 0,4569 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    3.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    8.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.0 - 2.0 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    10.0 mm
Rebite de expansão 3.2 mm 2.0 mm 3.0 mm Nylon Branco

10173824

Intervalo de preços
0,2297 € - 0,2182 €

Níveis de stock
2678 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    4.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    8.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.1 - 3.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.0 - 3.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 4.2 mm 5.5 mm 6.5 mm Nylon Branco

10173848

Intervalo de preços
0,4725 € - 0,449 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    8.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    8.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.1 - 4.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.5 - 6.5 mm