Menu Procurar

Rebites de pressão - fixadores de pressão

Em stock

Os fixadores de pressão são uma solução de aperto fácil de utilizar, rápida e ideal para unir duas peças de forma segura e elegante. A nossa gama é fabricada em nylon natural 6/6 e polipropileno (PP).

O nylon é um material forte, resistente e durável, utilizado frequentemente para a ligação de elementos e outros componentes técnicos. Proporcionam um método económico, rápido e prático para unir plásticos, folhas de metal leves, materiais isolantes, painéis de circuitos ou qualquer outro material fino e leve. Os fixadores de pressão contam com pernas especialmente concebidas, que proporcionam compressão e expansão, ajudando a prender o fixador em furos pré-perfurados. Também contam com cabeças de grandes dimensões para uma montagem muito mais fácil e podem ser reutilizados, o que faz com que sejam uma escolha económica para a sua aplicação.

Esta gama bloqueia-se em painéis pré-perfurados. O design eficaz, bem como os materiais utilizados para a sua produção, faz com que sejam resistentes à vibração, abrasão e corrosão.

Opções com classificação de inflamabilidade de UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
104 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material Altura da cabeça Espessura do painel Diâmetro da cabeça Intervalo de diâmetro de furo compatível Comprar
0,0346 € - 0,0428 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
0.9 mm
3.1 mm
5.2 mm
3.0 - 3.2 mm
0,0839 € - 0,1035 € 65689 Em stock
Nylon 6/6
1.5 mm
8 mm
9.9 mm
3.8 - 4.6 mm
0,0383 € - 0,0472 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
1 mm
2.9 mm
6.4 mm
2.4 - 3.0 mm
0,0929 € - 0,0979 € 39494 Em stock
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 6.2 mm
  • de 6
N/A Natural 3.1 mm 3.0 mm (GP)

10224137

Intervalo de preços
0,0428 € - 0,0346 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.0 - 3.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    0.9 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 8.0 mm 8.0 mm (GP)

10224144

Intervalo de preços
0,1035 € - 0,0839 €

Níveis de stock
65689 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.8 - 4.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 2.9 mm 2.9 mm (GP)

10224069

Intervalo de preços
0,0472 € - 0,0383 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    2.4 - 3.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Altura da cabeça
    1 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 4.2 mm 4.2 mm (GP)

10394809

Intervalo de preços
0,0979 € - 0,0929 €

Níveis de stock
39494 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.0 - 6.2 mm
  • Comprimento da âncora
    6.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Cor
    Natural