Menu Procurar

Rebites de pressão - fixadores de pressão

Em stock

Os fixadores de pressão são uma solução de aperto fácil de utilizar, rápida e ideal para unir duas peças de forma segura e elegante. A nossa gama é fabricada em nylon natural 6/6 e polipropileno (PP).

O nylon é um material forte, resistente e durável, utilizado frequentemente para a ligação de elementos e outros componentes técnicos. Proporcionam um método económico, rápido e prático para unir plásticos, folhas de metal leves, materiais isolantes, painéis de circuitos ou qualquer outro material fino e leve. Os fixadores de pressão contam com pernas especialmente concebidas, que proporcionam compressão e expansão, ajudando a prender o fixador em furos pré-perfurados. Também contam com cabeças de grandes dimensões para uma montagem muito mais fácil e podem ser reutilizados, o que faz com que sejam uma escolha económica para a sua aplicação.

Esta gama bloqueia-se em painéis pré-perfurados. O design eficaz, bem como os materiais utilizados para a sua produção, faz com que sejam resistentes à vibração, abrasão e corrosão.

Opções com classificação de inflamabilidade de UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
104 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material Altura da cabeça Espessura do painel Diâmetro da cabeça Intervalo de diâmetro de furo compatível Comprar
0,063 € - 0,0778 € 800 Em stock
Nylon 6/6
1.3 mm
5.6 mm
12.7 mm
6.1 - 6.3 mm
0,1204 € - 0,1487 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
0.8 mm
5 mm
8.7 mm
6.5 - 6.7 mm
0,0382 € - 0,0471 € 26005 Em stock
Nylon 6/6
0.8 mm
8.1 mm
5.9 mm
3.0 - 3.2 mm
0,0607 € - 0,0749 € 3029 Em stock
Nylon 6/6
1.4 mm
2.5 mm
12.7 mm
6.2 - 6.4 mm
0,0636 € - 0,0785 € 11062 Em stock
Nylon 6/6
1.6 mm
6.4 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,0911 € - 0,1125 € 1000 Em stock
Nylon 6/6
1.8 mm
9.3 mm
15.1 mm
6.2 - 6.6 mm
0,0495 € - 0,0612 € 1000 Em stock
Nylon 6/6
1 mm
1.7 mm
4.7 mm
2.3 - 2.4 mm
0,0867 € - 0,107 € 3598 Em stock
Nylon 6/6
1.6 mm
10.2 mm
12.7 mm
6.2 - 6.4 mm
0,0718 € - 0,0887 € 500 Em stock
Nylon 6/6
1 mm
4.8 mm
5.2 mm
3.3 - 3.8 mm
0,038 € - 0,047 € 173 Em stock
Nylon 6/6
1.3 mm
4 mm
11.9 mm
5.1 - 5.2 mm
0,0604 € - 0,0745 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
1.5 mm
16.2 mm
9.5 mm
4.6 - 4.8 mm
0,0481 € - 0,0594 € 600 Em stock
Nylon 6/6
1.5 mm
8 mm
3.6 mm
2.4 - 2.8 mm
0,0636 € - 0,0785 € 1000 Em stock
Nylon 6/6
1.2 mm
4.3 mm
12.7 mm
6.6 - 6.8 mm
0,0362 € - 0,0447 € 2000 Em stock
Nylon 6/6
1 mm
6.4 mm
5.2 mm
3.0 - 3.2 mm
0,095 € - 0,1173 € 10398 Em stock
Nylon 6/6
1.5 mm
12.2 mm
15.1 mm
6.2 mm
0,0612 € - 0,0756 € 564 Em stock
Nylon 6/6
1.1 mm
7 mm
11.5 mm
6.1 - 6.5 mm
0,0668 € - 0,0825 € 89999 Em stock
Nylon 6/6
1.8 mm
3 mm
11.1 mm
7.7 - 8.7 mm
0,0742 € - 0,0916 € 3044 Em stock
Nylon 6/6
1.5 mm
11.1 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,0647 € - 0,0799 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
1.7 mm
9.5 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,1466 € - 0,1811 € 8000 Em stock
Nylon 6/6
1.3 mm
4.8 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
  • de 6
N/A Natural 5.6 mm 5.5 mm (GP)

10224359

Intervalo de preços
0,0778 € - 0,063 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.1 - 6.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 5.0 mm 5.0 mm (GP)

10224199

Intervalo de preços
0,1487 € - 0,1204 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.5 - 6.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.7 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 8.1 mm 8.1 mm (GP)

10224304

Intervalo de preços
0,0471 € - 0,0382 €

Níveis de stock
26005 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.0 - 3.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.9 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 2.5 mm 2.1 mm (GP)

10224328

Intervalo de preços
0,0749 € - 0,0607 €

Níveis de stock
3029 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.2 - 6.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.4 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 6.4 mm 6.3 mm (GP)

10224366

Intervalo de preços
0,0785 € - 0,0636 €

Níveis de stock
11062 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.1 - 6.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 9.3 mm 9.2 mm (GP)

10224274

Intervalo de preços
0,1125 € - 0,0911 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.2 - 6.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    15.1 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 1.7 mm 1.68 mm (GP)

10224038

Intervalo de preços
0,0612 € - 0,0495 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    2.3 - 2.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    4.7 mm
  • Altura da cabeça
    1 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 10.2 mm 10.1 mm (GP)

10224403

Intervalo de preços
0,107 € - 0,0867 €

Níveis de stock
3598 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.2 - 6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    10.2 mm
  • Comprimento da âncora
    14.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
N/A Natural 4.8 mm 4.8 mm (GP)

10224090

Intervalo de preços
0,0887 € - 0,0718 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.3 - 3.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    1 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 4.0 mm 3.8 mm (GP)

10224229

Intervalo de preços
0,047 € - 0,038 €

Níveis de stock
173 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.1 - 5.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 16.2 mm 16.1 mm (GP)

10224045

Intervalo de preços
0,0745 € - 0,0604 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.6 - 4.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 8.0 mm 8.0 mm (GP)

10224205

Intervalo de preços
0,0594 € - 0,0481 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    2.4 - 2.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    3.6 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 4.3 mm 4.4 mm (GP)

10224267

Intervalo de preços
0,0785 € - 0,0636 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.6 - 6.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.2 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 6.4 mm 6.3 mm (GP)

10224120

Intervalo de preços
0,0447 € - 0,0362 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.0 - 3.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    1 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 12.2 mm 12.2 mm (GP)

10224250

Intervalo de preços
0,1173 € - 0,095 €

Níveis de stock
10398 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    15.1 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 7.0 mm 7.0 mm (GP)

10224243

Intervalo de preços
0,0756 € - 0,0612 €

Níveis de stock
564 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.1 - 6.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.1 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 3.0 mm 3.0 mm (GP)

10224212

Intervalo de preços
0,0825 € - 0,0668 €

Níveis de stock
89999 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.7 - 8.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11.1 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 11.1 mm 11.13 mm (GP)

10224441

Intervalo de preços
0,0916 € - 0,0742 €

Níveis de stock
3044 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.1 - 6.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 9.5 mm 9.5 mm (GP)

10224397

Intervalo de preços
0,0799 € - 0,0647 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.1 - 6.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 4.8 mm 4.8 mm (GP)

10224342

Intervalo de preços
0,1811 € - 0,1466 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.1 - 6.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6