Menu Procurar

Rebites de pressão - fixadores de pressão

Em stock

Os fixadores de pressão são uma solução de aperto fácil de utilizar, rápida e ideal para unir duas peças de forma segura e elegante. A nossa gama é fabricada em nylon natural 6/6 e polipropileno (PP).

O nylon é um material forte, resistente e durável, utilizado frequentemente para a ligação de elementos e outros componentes técnicos. Proporcionam um método económico, rápido e prático para unir plásticos, folhas de metal leves, materiais isolantes, painéis de circuitos ou qualquer outro material fino e leve. Os fixadores de pressão contam com pernas especialmente concebidas, que proporcionam compressão e expansão, ajudando a prender o fixador em furos pré-perfurados. Também contam com cabeças de grandes dimensões para uma montagem muito mais fácil e podem ser reutilizados, o que faz com que sejam uma escolha económica para a sua aplicação.

Esta gama bloqueia-se em painéis pré-perfurados. O design eficaz, bem como os materiais utilizados para a sua produção, faz com que sejam resistentes à vibração, abrasão e corrosão.

Opções com classificação de inflamabilidade de UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
104 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material Altura da cabeça Espessura do painel Diâmetro da cabeça Intervalo de diâmetro de furo compatível Comprar
0,1348 € - 0,1419 € 18543 Em stock
Nylon
3.0 mm
3.5 mm
14.0 mm
5.5 - 5.9 mm
0,0706 € - 0,0742 € 67898 Em stock
Nylon
1.5 mm
7.6 mm
11.5 mm
6.1 - 6.5 mm
0,0853 € - 0,0898 € 730 Em stock
Nylon 6/6
1.4 mm
4.0 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,1493 € - 0,1843 € 1557 Em stock
Nylon 6/6
0.8 mm
1.6 mm
7.1 mm
2.3 - 2.4 mm
0,0356 € - 0,0439 € 57053 Em stock
Nylon 6/6
0.7 mm
4 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
0,0373 € - 0,046 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
0.6 mm
3.4 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
0,0737 € - 0,091 € 1541 Em stock
Nylon 6/6
1 mm
4.8 mm
5.2 mm
3.3 - 3.8 mm
0,0393 € - 0,0485 € 4000 Em stock
Nylon 6/6
1 mm
2.9 mm
6.4 mm
2.4 - 3.0 mm
0,0356 € - 0,0439 € 7000 Em stock
Nylon 6/6
0.9 mm
3.1 mm
5.2 mm
3.0 - 3.2 mm
0,0861 € - 0,1063 € 64689 Em stock
Nylon 6/6
1.5 mm
8 mm
9.9 mm
3.8 - 4.6 mm
0,044 € - 0,0543 € 2076 Em stock
Nylon 6/6
1 mm
3.1 mm
7.9 mm
3.3 - 3.4 mm
0,0695 € - 0,0858 € 3009 Em stock
Nylon 6/6
1.8 mm
14.1 mm
8.7 mm
4.6 - 4.8 mm
0,0368 € - 0,0454 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
1.1 mm
3.2 mm
8.7 mm
4.2 - 4.4 mm
0,0641 € - 0,0791 € 9463 Em stock
Nylon 6/6
1 mm
8.4 mm
11.5 mm
6.1 - 6.5 mm
0,0629 € - 0,0777 € 1564 Em stock
Nylon 6/6
1.1 mm
7 mm
11.5 mm
6.1 - 6.5 mm
0,062 € - 0,0765 € 626 Em stock
Nylon 6/6
1.5 mm
16.2 mm
9.5 mm
4.6 - 4.8 mm
0,0494 € - 0,061 € 600 Em stock
Nylon 6/6
1.5 mm
8 mm
3.6 mm
2.4 - 2.8 mm
0,0794 € - 0,098 € 546 Em stock
Nylon 6/6
1.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
6.2 - 6.4 mm
0,0686 € - 0,0847 € 89999 Em stock
Nylon 6/6
1.8 mm
3 mm
11.1 mm
7.7 - 8.7 mm
0,0623 € - 0,0769 € 3029 Em stock
Nylon 6/6
1.4 mm
2.5 mm
12.7 mm
6.2 - 6.4 mm
  • de 6
N/A Natural 3.5 mm 3.5 mm (GP)

10093726

Intervalo de preços
0,1419 € - 0,1348 €

Níveis de stock
18543 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.5 - 5.9 mm
  • Comprimento da âncora
    7.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    14.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Cor
    Natural
N/A Natural 7.6 mm 7.6 mm (GP)

10093764

Intervalo de preços
0,0742 € - 0,0706 €

Níveis de stock
67898 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.1 - 6.5 mm
  • Comprimento da âncora
    12.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Cor
    Natural
N/A Natural 4.0 mm 4.0 mm (GP)

10093801

Intervalo de preços
0,0898 € - 0,0853 €

Níveis de stock
730 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.1 - 6.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.4 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 1.6 mm 1.6 mm (GP)

10224052

Intervalo de preços
0,1843 € - 0,1493 €

Níveis de stock
1557 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    2.3 - 2.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.4 mm
  • Comprimento da âncora
    3.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    7.1 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
N/A Natural 4.0 mm 3.9 mm (GP)

10224106

Intervalo de preços
0,0439 € - 0,0356 €

Níveis de stock
57053 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.0 - 3.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    0.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 3.4 mm 3.4 mm (GP)

10224113

Intervalo de preços
0,046 € - 0,0373 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.0 - 3.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    0.6 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 4.8 mm 4.8 mm (GP)

10224090

Intervalo de preços
0,091 € - 0,0737 €

Níveis de stock
1541 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.3 - 3.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    1 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 2.9 mm 2.9 mm (GP)

10224069

Intervalo de preços
0,0485 € - 0,0393 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    2.4 - 3.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Altura da cabeça
    1 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 3.1 mm 3.0 mm (GP)

10224137

Intervalo de preços
0,0439 € - 0,0356 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.0 - 3.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    0.9 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 8.0 mm 8.0 mm (GP)

10224144

Intervalo de preços
0,1063 € - 0,0861 €

Níveis de stock
64689 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.8 - 4.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 3.1 mm 3.0 mm (GP)

10224083

Intervalo de preços
0,0543 € - 0,044 €

Níveis de stock
2076 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.3 - 3.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    7.9 mm
  • Altura da cabeça
    1 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 14.1 mm 14.1 mm (GP)

10224182

Intervalo de preços
0,0858 € - 0,0695 €

Níveis de stock
3009 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.6 - 4.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 3.2 mm 3.1 mm (GP)

10224168

Intervalo de preços
0,0454 € - 0,0368 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.2 - 4.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.1 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 8.4 mm 8.3 mm (GP)

10365601

Intervalo de preços
0,0791 € - 0,0641 €

Níveis de stock
9463 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.1 - 6.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11.5 mm
  • Altura da cabeça
    1 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 7.0 mm 7.0 mm (GP)

10224243

Intervalo de preços
0,0777 € - 0,0629 €

Níveis de stock
1564 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.1 - 6.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.1 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 16.2 mm 16.1 mm (GP)

10224045

Intervalo de preços
0,0765 € - 0,062 €

Níveis de stock
626 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.6 - 4.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 8.0 mm 8.0 mm (GP)

10224205

Intervalo de preços
0,061 € - 0,0494 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    2.4 - 2.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    3.6 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 1.6 mm 1.63 mm (GP)

10224311

Intervalo de preços
0,098 € - 0,0794 €

Níveis de stock
546 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.2 - 6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.6 mm
  • Comprimento da âncora
    5.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
N/A Natural 3.0 mm 3.0 mm (GP)

10224212

Intervalo de preços
0,0847 € - 0,0686 €

Níveis de stock
89999 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.7 - 8.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11.1 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 2.5 mm 2.1 mm (GP)

10224328

Intervalo de preços
0,0769 € - 0,0623 €

Níveis de stock
3029 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.2 - 6.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.4 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6