Menu Procurar

Rebites de encaixe

Em stock

Os rebites de encaixe são fixadores práticos utilizados principalmente quando o acesso ao painel é limitado ou restrito num lado. Isto significa que tendem a ser instalado no lado traseiro (oculto) da aplicação, permitindo a união dos componentes.

Adequados para aplicações de intensidade média; estes rebites podem ser utilizados em vez de adesivos, parafusos e porcas. Os rebites de encaixe unem dois materiais de forma permanente. São ideais para aplicações finas e adequados para vários materiais, incluindo materiais, metais e plásticos.

Fáceis de instalar com um martelo ou com uma ferramenta de rebitagem especial. Os rebites de encaixe são inseridos num furo do painel apertado, unindo os dois materiais a rebitar.

A nossa gama de rebites de encaixe é forte, mas com um peso leve. Oferece boas propriedades de isolamento elétrico, bem como resistência às vibrações, abrasões e corrosão.

  • Materiais: Nylon 6/6 e Nylon 6 com policarbonato (PC)
  • Cores: bege, preto, cinzento, natural e branco
  • Opções com classificação de inflamabilidade de UL94 V2

Esta gama conta com opções que podem ser instaladas utilizando uma pistola de rebitagem, disponível para compra em separado.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
56 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Cor Material Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Intervalo de espessura do painel compatível Comprar
0,9163 € - 0,9638 € 1277 Em stock
4.9 mm
Branco
Nylon; PC
2.0 mm
9.6 mm
1.5 - 4.5 mm
0,3446 € - 0,3627 € 2994 Em stock
5.7 mm
Branco
Nylon; PC
2.2 mm
12.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,347 € - 0,3658 € 6840 Em stock
4.1 mm
Preto
Nylon; PC
1.8 mm
8.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,3363 € - 0,354 € 192463 Em stock
3.3 mm
Branco
Nylon; PC
1.4 mm
6.4 mm
1.5 - 3.5 mm
0,1528 € - 0,1609 € 207732 Em stock
3.3 mm
Cinzento
Nylon; PC
1.4 mm
6.4 mm
3.5 - 6.5 mm
0,5273 € - 0,5549 € 11967 Em stock
4.1 mm
Branco
Nylon; PC
1.8 mm
8.0 mm
3.5 - 6.0 mm
0,5814 € - 0,6113 € 8418 Em stock
4.9 mm
Branco
Nylon; PC
2.0 mm
9.6 mm
7.5 - 10.5 mm
0,5087 € - 0,5355 € 5482 Em stock
Natural
Nylon
1.5 mm
13.0 mm
0.5 - 5.0 mm
0,4378 € - 0,4609 € 9716 Em stock
Natural
Nylon
1.5 mm
13.0 mm
5.0 - 9.0 mm
0,1487 € - 0,1565 € 2804 Em stock
3.3 mm
Cinzento
Nylon; PC
1.4 mm
6.4 mm
1.5 - 3.5 mm
0,4322 € - 0,4553 € 69 Em stock
4.9 mm
Preto
Nylon; PC
2.0 mm
9.6 mm
1.5 - 4.5 mm
0,1681 € - 0,177 € 6476 Em stock
3.3 mm
Branco
Nylon; PC
1.4 mm
6.4 mm
6.5 - 9.5 mm
0,8058 € - 0,8489 € 895 Em stock
5.7 mm
Preto
Nylon; PC
2.2 mm
12.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,3363 € - 0,354 € 9847 Em stock
Natural
Nylon
1.2 mm
9.0 mm
0.5 - 5.0 mm
0,3947 € - 0,4155 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon
1.5 mm
11.0 mm
5.0 - 9.0 mm
1,0712 € - 1,1277 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.1 mm
Preto
Nylon; PC
1.8 mm
8.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,4976 € - 0,5238 € 31921 Em stock
Natural
Nylon
1.2 mm
9.0 mm
5.0 - 9.0 mm
0,6801 € - 0,7159 € 6000 Em stock
3.3 mm
Branco
Nylon; PC
1.4 mm
6.4 mm
3.5 - 6.5 mm
0,347 € - 0,3658 € 2342 Em stock
4.1 mm
Branco
Nylon; PC
1.8 mm
8.0 mm
6.0 - 9.0 mm
1,2581 € - 1,3243 € 300 Em stock
4.9 mm
Branco
Nylon; PC
2.0 mm
9.6 mm
7.5 - 10.5 mm
  • de 3
Rebite cego 4.9 mm 1.5 mm 4.5 mm Nylon; PC Branco

10153178

Intervalo de preços
0,9638 € - 0,9163 €

Níveis de stock
1277 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 4.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.9 mm
  • Comprimento da âncora
    8.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
Rebite cego 5.7 mm 5.0 mm 8.0 mm Nylon; PC Branco

10203736

Intervalo de preços
0,3627 € - 0,3446 €

Níveis de stock
2994 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.0 - 8.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    5.7 mm
  • Comprimento da âncora
    12.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
Rebite cego 4.1 mm 6.0 mm 9.0 mm Nylon; PC Preto

10311202

Intervalo de preços
0,3658 € - 0,347 €

Níveis de stock
6840 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.0 - 9.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.1 mm
  • Comprimento da âncora
    12.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
Rebite cego 3.3 mm 1.5 mm 3.5 mm Nylon; PC Branco

10153123

Intervalo de preços
0,354 € - 0,3363 €

Níveis de stock
192463 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 3.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    3.3 mm
  • Comprimento da âncora
    6.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.4 mm
Rebite cego 3.3 mm 3.5 mm 6.5 mm Nylon; PC Cinzento

10337967

Intervalo de preços
0,1609 € - 0,1528 €

Níveis de stock
207732 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.5 - 6.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    3.3 mm
  • Comprimento da âncora
    9.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.4 mm
Rebite cego 4.1 mm 3.5 mm 6.0 mm Nylon; PC Branco

10153154

Intervalo de preços
0,5549 € - 0,5273 €

Níveis de stock
11967 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.5 - 6.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.1 mm
  • Comprimento da âncora
    9.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
Rebite cego 4.9 mm 7.5 mm 10.5 mm Nylon; PC Branco

10153192

Intervalo de preços
0,6113 € - 0,5814 €

Níveis de stock
8418 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    7.5 - 10.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.9 mm
  • Comprimento da âncora
    14.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
Rebite cego 0.5 mm 5.0 mm Nylon Natural

10280966

Intervalo de preços
0,5355 € - 0,5087 €

Níveis de stock
5482 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.5 - 5.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Tipo de rebite
    Rebite de encaixe
  • Forma da cabeça do rebite
    Barra de esforço
Rebite cego 5.0 mm 9.0 mm Nylon Natural

10280973

Intervalo de preços
0,4609 € - 0,4378 €

Níveis de stock
9716 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.0 - 9.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Tipo de rebite
    Rebite de encaixe
  • Forma da cabeça do rebite
    Barra de esforço
Rebite cego 3.3 mm 1.5 mm 3.5 mm Nylon; PC Cinzento

10337943

Intervalo de preços
0,1565 € - 0,1487 €

Níveis de stock
2804 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 3.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    3.3 mm
  • Comprimento da âncora
    6.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.4 mm
Rebite cego 4.9 mm 1.5 mm 4.5 mm Nylon; PC Preto

10311219

Intervalo de preços
0,4553 € - 0,4322 €

Níveis de stock
69 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 4.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.9 mm
  • Comprimento da âncora
    8.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
Rebite cego 3.3 mm 6.5 mm 9.5 mm Nylon; PC Branco

10311172

Intervalo de preços
0,177 € - 0,1681 €

Níveis de stock
6476 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.5 - 9.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    3.3 mm
  • Comprimento da âncora
    12.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.4 mm
Rebite cego 5.7 mm 5.0 mm 8.0 mm Nylon; PC Preto

10153215

Intervalo de preços
0,8489 € - 0,8058 €

Níveis de stock
895 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.0 - 8.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    5.7 mm
  • Comprimento da âncora
    12.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
Rebite cego 0.5 mm 5.0 mm Nylon Natural

10280928

Intervalo de preços
0,354 € - 0,3363 €

Níveis de stock
9847 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.5 - 5.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.2 mm
  • Tipo de rebite
    Rebite de encaixe
  • Forma da cabeça do rebite
    Barra de esforço
Rebite cego 5.0 mm 9.0 mm Nylon Natural

10280959

Intervalo de preços
0,4155 € - 0,3947 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.0 - 9.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Tipo de rebite
    Rebite de encaixe
  • Forma da cabeça do rebite
    Barra de esforço
Rebite de encaixe por pressão 4.1 mm 6.0 mm 9.0 mm Nylon; PC Preto

10357293

Intervalo de preços
1,1277 € - 1,0712 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.0 - 9.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Tipo de rebite
    Rebite de encaixe
Rebite cego 5.0 mm 9.0 mm Nylon Natural

10280935

Intervalo de preços
0,5238 € - 0,4976 €

Níveis de stock
31921 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.0 - 9.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.2 mm
  • Tipo de rebite
    Rebite de encaixe
  • Forma da cabeça do rebite
    Barra de esforço
Rebite cego 3.3 mm 3.5 mm 6.5 mm Nylon; PC Branco

10419205

Intervalo de preços
0,7159 € - 0,6801 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.5 - 6.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    3.3 mm
  • Comprimento da âncora
    9.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.4 mm
Rebite cego 4.1 mm 6.0 mm 9.0 mm Nylon; PC Branco

10153161

Intervalo de preços
0,3658 € - 0,347 €

Níveis de stock
2342 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.0 - 9.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.1 mm
  • Comprimento da âncora
    12.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
Rebite de encaixe por pressão 4.9 mm 7.5 mm 10.5 mm Nylon; PC Branco

10638200

Intervalo de preços
1,3243 € - 1,2581 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    7.5 - 10.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Tipo de rebite
    Rebite de encaixe