Menu Procurar

Rebite de encaixe por pressão 4.1 mm 3.5 mm 6.0 mm Nylon; PC Branco

Os rebites cegos são úteis quando só está disponível o acesso por um lado à estrutura. Fabricado em policarbonato branco, fornece uma união forte e leve com boas propriedades térmicas e de isolamento elétrico.
Referência da Essentra:

10357323

Número de peça do fabricante:

171419611322

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 1,1277 €
500 + 1,0712 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

112,77 €

100 x 1,1277 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Intervalo de espessura do painel compatível 3.5 - 6.0 mm
Diâmetro do furo compatível 4.1 mm
Diâmetro da cabeça 8.0 mm
Altura da cabeça 1.8 mm
Tipo de rebite Rebite de encaixe
Forma da cabeça do rebite Barra de esforço
Estilo de fixação do rebite Encaixe de pressão (push-in)
Cor Branco
Material Nylon; PC
Material completo Nylon 6; Policarbonato

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos