Menu Procurar

Rebites de encaixe um no outro - macho/fêmea, manivela

Em stock

Os nossos fixadores de encaixe contam uma opção de nylon 6/6, uma opção fabricada em polietileno de baixa densidade (LDPE) e uma opção em LDPE com clipe em polipropileno (PP).

O conjunto do rebite inclui um clipe macho e uma anilha fêmea. O clipe macho é trancado na anilha fêmea, formando uma unidade para manter as superfícies juntas. Este conjunto de rebites é a escolha ideal para paineis corrugados.

  • Instalação rápida e fácil
  • As cores incluem: natural, preto, branco e alta visibilidade (transparente).

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
29 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Comprimento da haste do clipe macho Espessura máxima compatível do painel Intervalo de diâmetro de furo compatível Comprimento da haste da arruela fêmea Comprar
0,2124 € - 0,2236 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Polietileno de baixa densidade
28 mm
30.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,2003 € - 0,2108 € 578 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
14 mm
18.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,126 € - 0,1326 € 539 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
15 mm
8.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,126 € - 0,1326 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
LDPE; PP
15 mm
8.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,1624 € - 0,1708 € 49754 Em stock
Branco
Polietileno de baixa densidade
3.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,1367 € - 0,1439 € 12035 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
22 mm
16.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,199 € - 0,2094 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Polietileno de baixa densidade
28 mm
22.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,2328 € - 0,245 € 104 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
44 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,2124 € - 0,2236 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
Polietileno de baixa densidade
28 mm
30.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,2328 € - 0,245 € 23032 Em stock
Branco
Polietileno de baixa densidade
44 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,2192 € - 0,2307 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
Polietileno de baixa densidade
44 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,2003 € - 0,2108 € 120 Em stock
Branco
Polietileno de baixa densidade
14 mm
18.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,1867 € - 0,1966 € 13406 Em stock
Branco
Polietileno de baixa densidade
14 mm
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,1367 € - 0,1439 € 12560 Em stock
Branco
LDPE; PP
22 mm
16.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,2192 € - 0,2307 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Polietileno de baixa densidade
44 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,1867 € - 0,1966 € 3000 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,1226 € - 0,129 € 17352 Em stock
Transparente
LDPE; PP
15.0 mm
8.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,1704 € - 0,1795 € 1402 Em stock
Transparente
LDPE; PP
44.0 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
0,1448 € - 0,1524 € Solicite o prazo de entrega aqui
Transparente
LDPE; PP
28.0 mm
22.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
0,1335 € - 0,1405 € 1496 Em stock
Transparente
LDPE; PP
22.0 mm
16.0 mm
1.0 - 5.0 mm
8.0 mm
  • de 2
N/A Fixador de pressão (DF) 30.0 mm (GP)

10309506

Intervalo de preços
0,2236 € - 0,2124 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça do clipe macho
    3 mm
  • Comprimento da haste do clipe macho
    28 mm
  • Diâmetro da haste do clipe macho
    6.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    8.0 - 20.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    12.0 - 30.0 mm
N/A Fixador de pressão (DF) 18.0 mm (GP)

10309445

Intervalo de preços
0,2108 € - 0,2003 €

Níveis de stock
578 Em stock
Características
  • Altura da cabeça do clipe macho
    3 mm
  • Comprimento da haste do clipe macho
    14 mm
  • Diâmetro da haste do clipe macho
    6.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    8.0 - 20.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    12.0 - 18.0 mm
N/A Fixador de pressão (DF) 8.0 mm (GP)

10309414

Intervalo de preços
0,1326 € - 0,126 €

Níveis de stock
539 Em stock
Características
  • Altura da cabeça do clipe macho
    3.5 mm
  • Comprimento da haste do clipe macho
    15 mm
  • Diâmetro da haste do clipe macho
    6.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 10.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.0 mm
N/A Fixador de pressão 5.0 mm (DF) 8.0 mm (GP)

10309421

Intervalo de preços
0,1326 € - 0,126 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça do clipe macho
    3.5 mm
  • Comprimento da haste do clipe macho
    15 mm
  • Diâmetro da haste do clipe macho
    6.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 10.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.0 mm
N/A Fixador de pressão 5.0 mm (DF) 5.0 mm (GP)

10382400

Intervalo de preços
0,1708 € - 0,1624 €

Níveis de stock
49754 Em stock
Características
  • Altura da cabeça do clipe macho
    3.0 mm
  • Comprimento da haste do clipe macho
    3.0 mm
  • Diâmetro da haste do clipe macho
    8.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    12.0 - 5.0 mm
N/A Fixador de pressão (DF) 16.0 mm (GP)

10309476

Intervalo de preços
0,1439 € - 0,1367 €

Níveis de stock
12035 Em stock
Características
  • Altura da cabeça do clipe macho
    3.5 mm
  • Comprimento da haste do clipe macho
    22 mm
  • Diâmetro da haste do clipe macho
    6.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 10.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    16.0 mm
N/A Fixador de pressão (DF) 22.0 mm (GP)

10309575

Intervalo de preços
0,2094 € - 0,199 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça do clipe macho
    3 mm
  • Comprimento da haste do clipe macho
    28 mm
  • Diâmetro da haste do clipe macho
    6.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    8.0 - 20.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.0 - 22.0 mm
N/A Fixador de pressão (DF) 46.0 mm (GP)

10309520

Intervalo de preços
0,245 € - 0,2328 €

Níveis de stock
104 Em stock
Características
  • Altura da cabeça do clipe macho
    3 mm
  • Comprimento da haste do clipe macho
    44 mm
  • Diâmetro da haste do clipe macho
    6.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    8.0 - 20.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    12.0 - 46.0 mm
N/A Fixador de pressão (DF) 30.0 mm (GP)

10106815

Intervalo de preços
0,2236 € - 0,2124 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça do clipe macho
    3 mm
  • Comprimento da haste do clipe macho
    28 mm
  • Diâmetro da haste do clipe macho
    6.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    8.0 - 20.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    12.0 - 30.0 mm
N/A Fixador de pressão (DF) 46.0 mm (GP)

10309537

Intervalo de preços
0,245 € - 0,2328 €

Níveis de stock
23032 Em stock
Características
  • Altura da cabeça do clipe macho
    3 mm
  • Comprimento da haste do clipe macho
    44 mm
  • Diâmetro da haste do clipe macho
    6.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    8.0 - 20.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    12.0 - 46.0 mm
N/A Fixador de pressão (DF) 40.0 mm (GP)

10309612

Intervalo de preços
0,2307 € - 0,2192 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça do clipe macho
    3 mm
  • Comprimento da haste do clipe macho
    44 mm
  • Diâmetro da haste do clipe macho
    6.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    8.0 - 20.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    20.0 - 40.0 mm
N/A Fixador de pressão (DF) 18.0 mm (GP)

10309452

Intervalo de preços
0,2108 € - 0,2003 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • Altura da cabeça do clipe macho
    3 mm
  • Comprimento da haste do clipe macho
    14 mm
  • Diâmetro da haste do clipe macho
    6.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    8.0 - 20.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    12.0 - 18.0 mm
N/A Fixador de pressão (DF) 10.0 mm (GP)

10309551

Intervalo de preços
0,1966 € - 0,1867 €

Níveis de stock
13406 Em stock
Características
  • Altura da cabeça do clipe macho
    3 mm
  • Comprimento da haste do clipe macho
    14 mm
  • Diâmetro da haste do clipe macho
    6.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    8.0 - 20.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.0 - 10.0 mm
N/A Fixador de pressão 5.0 mm (DF) 16.0 mm (GP)

10309483

Intervalo de preços
0,1439 € - 0,1367 €

Níveis de stock
12560 Em stock
Características
  • Altura da cabeça do clipe macho
    3.5 mm
  • Comprimento da haste do clipe macho
    22 mm
  • Diâmetro da haste do clipe macho
    6.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 10.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    16.0 mm
N/A Fixador de pressão (DF) 40.0 mm (GP)

10309605

Intervalo de preços
0,2307 € - 0,2192 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça do clipe macho
    3 mm
  • Comprimento da haste do clipe macho
    44 mm
  • Diâmetro da haste do clipe macho
    6.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    8.0 - 20.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    20.0 - 40.0 mm
N/A Fixador de pressão (DF) 10.0 mm (GP)

10106822

Intervalo de preços
0,1966 € - 0,1867 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Altura da cabeça do clipe macho
    3 mm
  • Diâmetro da haste do clipe macho
    6.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    8.0 - 20.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.0 - 10.0 mm
  • Altura da cabeça da arruela fêmea
    3 mm
N/A Fixador de pressão 5.0 mm (DF) 8.0 mm (GP)

10309407

Intervalo de preços
0,129 € - 0,1226 €

Níveis de stock
17352 Em stock
Características
  • Altura da cabeça do clipe macho
    3.5 mm
  • Comprimento da haste do clipe macho
    15.0 mm
  • Diâmetro da haste do clipe macho
    6.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 10.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.0 mm
N/A Fixador de pressão 8.0 mm (DF) 46.0 mm (GP)

10309513

Intervalo de preços
0,1795 € - 0,1704 €

Níveis de stock
1402 Em stock
Características
  • Altura da cabeça do clipe macho
    3.0 mm
  • Comprimento da haste do clipe macho
    44.0 mm
  • Diâmetro da haste do clipe macho
    6.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    8.0 - 20.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    12.0 - 46.0 mm
N/A Fixador de pressão 8.0 mm (DF) 22.0 mm (GP)

10309568

Intervalo de preços
0,1524 € - 0,1448 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça do clipe macho
    3.0 mm
  • Comprimento da haste do clipe macho
    28.0 mm
  • Diâmetro da haste do clipe macho
    6.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    8.0 - 20.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.0 - 22.0 mm
N/A Fixador de pressão 8.0 mm (DF) 16.0 mm (GP)

10309469

Intervalo de preços
0,1405 € - 0,1335 €

Níveis de stock
1496 Em stock
Características
  • Altura da cabeça do clipe macho
    3.5 mm
  • Comprimento da haste do clipe macho
    22.0 mm
  • Diâmetro da haste do clipe macho
    6.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    1.0 - 5.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    16.0 mm