Menu Procurar

N/A Fixador de pressão (DF) 22.0 mm (GP)

Este fixador de encaixe inclui um clipe de polipropileno e uma anilha de encaixe de LDPE. Particularmente adequado para fixar painéis ondulados. Junte os dois componentes do fixador para formar uma solução de união completa que funcione em várias folhas com diferentes espessuras, tais como livros e catálogos.
Referência da Essentra:

10309582

Número de peça do fabricante:

8502260908VR

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2094 €
5000 + 0,199 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

209,40 €

1000 x 0,2094 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura da cabeça do clipe macho 3 mm
Comprimento da haste do clipe macho 28 mm
Diâmetro da haste do clipe macho 6.0 mm
Intervalo de diâmetro de furo compatível 8.0 - 20.0 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 6.0 - 22.0 mm
Altura da cabeça da arruela fêmea 3 mm
Altura do hub 4.0 mm
Intervalo de temperatura operacional -50 - 85 °C
Padrão de inflamabilidade do material UL94 HB;UL94 V-0
Material do rebite PP
Material da anilha Polietileno de baixa densidade
Cor Branco
Tipo de rebite Fixador de pressão
Estilo de fixação do rebite Encaixe um no outro
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos