Menu Procurar

Rebites de encaixe - pressão

Em stock

Os rebites de encaixe são uma solução de fixação rápida e fácil e podem ser instalados sem a necessidade de quaisquer ferramentas! Rápidos e económicos, contam com pernas especialmente concebidas que se expandem e fixam firmemente as partes do componente de forma permanente no lugar.

A nossa gama conta com uma ampla variedade de opções de nylon, incluindo Nylon 6, Nylon 4/6 e Nylon 6/6. O encaixe com uma simples pressão proporciona um acabamento liso e impecável. Estes rebites são fabricados com classificações de resistência às chamas, incluindo UL94 V1 e UL94 V2, e podem suportar temperaturas até 130 C (266 F).

Também estão disponíveis rebites de encaixe em polietileno de baixa densidade (LDPE), nos modelos de encaixe com o polegar ou tipo mola. Os fixadores com encaixe de orelhas são ideais para a construção rápida de unidades expositoras no setor retalhista ou aplicações em pontos de venda. Os fixadores tipo mola são um conjunto de duas peças que oferecem uma forma mais segura de unir vários painéis.

Também dispomos de uma série de rebites de encaixe para altas temperaturas fabricados em polisulfona (PSU), que é um termoplástico de alto desempenho. Conta com uma classificação de resistência às chamas de UL94 V1 e pode suportar temperaturas até 155 C (311 F). A nossa vasta gama de rebites de encaixe também oferece opções em resina K e polipropileno (PP).

  • Ideal para a união de painéis e aplicações de bastidores de servidores
  • Cores: preto, branco, transparente, bege e natural
  • Não requer ferramentas

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
149 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Comprimento do pino Intervalo de espessura do painel compatível Intervalo de diâmetro de furo compatível Comprar
0,3057 € - 0,3218 € 88 Em stock
Bronzeado
Nylon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
7.5 - 8.5 mm
3.6 - 4.2 mm
0,1146 € - 0,1207 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
3.4 - 4.3 mm
2.7 - 2.8 mm
0,0662 € - 0,0696 € 11000 Em stock
Preto
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
1.0 - 2.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1723 € - 0,1813 € 22000 Em stock
Preto
Nylon 6/66
2.2 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1161 € - 0,1223 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
2.1 - 2.8 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1473 € - 0,155 € 43952 Em stock
Preto
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,2099 € - 0,2209 € 37838 Em stock
Branco
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
7.2 mm
3.7 - 4.4 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1382 € - 0,1455 € 18000 Em stock
Preto
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1807 € - 0,1902 € 47000 Em stock
Preto
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
3.8 mm
1.3 - 2.0 mm
2.1 - 2.2 mm
0,115 € - 0,1211 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
4.5 mm
2.0 - 6.5 mm
2.7 - 2.8 mm
0,2201 € - 0,2317 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
7.8 mm
4.3 - 5.2 mm
2.7 - 2.8 mm
0,106 € - 0,1116 € 17971 Em stock
Preto
Nylon 6/66
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
3.7 - 4.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1932 € - 0,2033 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
2.8 mm
0.6 - 1.2 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1148 € - 0,1208 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/66
1.6 mm
6.4 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1501 € - 0,158 € 2000 Em stock
Preto
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
3.7 - 4.4 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1723 € - 0,1813 € 4857 Em stock
Preto
Nylon 6/66
2.2 mm
9.0 mm
5.0 - 6.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1585 € - 0,1668 € 5455 Em stock
Preto
Nylon 6/66
1.6 mm
8.9 mm
2.5 - 3.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,2376 € - 0,2501 € 99849 Em stock
Preto
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
2.9 - 3.6 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1023 € - 0,1076 € 243351 Em stock
Branco
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
3.8 mm
1.3 - 2.0 mm
2.1 - 2.2 mm
0,171 € - 0,1799 € 1828 Em stock
Preto
Nylon 6/66
1.6 mm
6.4 mm
4.5 - 5.5 mm
3.6 - 3.7 mm
  • de 8
N/A Bronzeado 7.5 mm 8.5 mm (GP)

10173602

Intervalo de preços
0,3218 € - 0,3057 €

Níveis de stock
88 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    10.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.6 - 4.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    7.5 - 8.5 mm
N/A Preto 3.4 mm 4.3 mm (GP)

10173954

Intervalo de preços
0,1207 € - 0,1146 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    5.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    2.7 - 2.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.4 - 4.3 mm
N/A Preto 1.0 mm 2.0 mm (GP)

10173978

Intervalo de preços
0,0696 € - 0,0662 €

Níveis de stock
11000 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    3.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.1 - 3.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.0 - 2.0 mm
N/A Preto 5.5 mm 6.5 mm (GP)

10174029

Intervalo de preços
0,1813 € - 0,1723 €

Níveis de stock
22000 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    8.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.1 - 3.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.5 - 6.5 mm
N/A Preto 2.1 mm 2.8 mm (GP)

10173886

Intervalo de preços
0,1223 € - 0,1161 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    4.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    2.1 - 2.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.1 - 2.8 mm
N/A Preto 6.5 mm 7.5 mm (GP)

10172827

Intervalo de preços
0,155 € - 0,1473 €

Níveis de stock
43952 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    9.0 mm
  • Comprimento do pino
    11.0 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    6.4 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
N/A Branco 3.7 mm 4.4 mm (GP)

10172551

Intervalo de preços
0,2209 € - 0,2099 €

Níveis de stock
37838 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    5.6 mm
  • Comprimento do pino
    7.2 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    4.2 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
N/A Preto 1.0 mm 2.0 mm (GP)

10172582

Intervalo de preços
0,1455 € - 0,1382 €

Níveis de stock
18000 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    3.2 mm
  • Comprimento do pino
    4.5 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    5.0 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    4.2 mm
N/A Preto 1.3 mm 2.0 mm (GP)

10172483

Intervalo de preços
0,1902 € - 0,1807 €

Níveis de stock
47000 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    3.2 mm
  • Comprimento do pino
    3.8 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    4.2 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
N/A Preto 2.0 mm 6.5 mm (GP)

10173930

Intervalo de preços
0,1211 € - 0,115 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    4.2 mm
  • Comprimento do pino
    4.5 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    5.0 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
N/A Preto 4.3 mm 5.2 mm (GP)

10645024

Intervalo de preços
0,2317 € - 0,2201 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    6.4 mm
  • Comprimento do pino
    7.8 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    5.0 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
N/A Preto 3.7 mm 4.6 mm (GP)

10174098

Intervalo de preços
0,1116 € - 0,106 €

Níveis de stock
17971 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    6.0 mm
  • Comprimento do pino
    7.1 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    6.4 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
N/A Branco 0.6 mm 1.2 mm (GP)

10172476

Intervalo de preços
0,2033 € - 0,1932 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    2.4 mm
  • Comprimento do pino
    2.8 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    4.2 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
N/A Preto 3.0 mm 4.0 mm (GP)

10173992

Intervalo de preços
0,1208 € - 0,1148 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    5.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.1 - 3.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.0 - 4.0 mm
N/A Preto 3.7 mm 4.4 mm (GP)

10173909

Intervalo de preços
0,158 € - 0,1501 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    5.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    2.1 - 2.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.7 - 4.4 mm
N/A Preto 5.0 mm 6.0 mm (GP)

10174012

Intervalo de preços
0,1813 € - 0,1723 €

Níveis de stock
4857 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    7.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.1 - 3.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.0 - 6.0 mm
N/A Preto 2.5 mm 3.5 mm (GP)

10174197

Intervalo de preços
0,1668 € - 0,1585 €

Níveis de stock
5455 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    5.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.1 - 5.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.5 - 3.5 mm
N/A Preto 2.9 mm 3.6 mm (GP)

10173893

Intervalo de preços
0,2501 € - 0,2376 €

Níveis de stock
99849 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    4.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    2.1 - 2.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.9 - 3.6 mm
N/A Branco 1.3 mm 2.0 mm (GP)

10172490

Intervalo de preços
0,1076 € - 0,1023 €

Níveis de stock
243351 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    3.2 mm
  • Comprimento do pino
    3.8 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    4.2 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
N/A Preto 4.5 mm 5.5 mm (GP)

10174104

Intervalo de preços
0,1799 € - 0,171 €

Níveis de stock
1828 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    7.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.6 - 3.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    4.5 - 5.5 mm