Menu Procurar

Rebites de encaixe - pressão

Em stock

Os rebites de encaixe são uma solução de fixação rápida e fácil e podem ser instalados sem a necessidade de quaisquer ferramentas! Rápidos e económicos, contam com pernas especialmente concebidas que se expandem e fixam firmemente as partes do componente de forma permanente no lugar.

A nossa gama conta com uma ampla variedade de opções de nylon, incluindo Nylon 6, Nylon 4/6 e Nylon 6/6. O encaixe com uma simples pressão proporciona um acabamento liso e impecável. Estes rebites são fabricados com classificações de resistência às chamas, incluindo UL94 V1 e UL94 V2, e podem suportar temperaturas até 130 C (266 F).

Também estão disponíveis rebites de encaixe em polietileno de baixa densidade (LDPE), nos modelos de encaixe com o polegar ou tipo mola. Os fixadores com encaixe de orelhas são ideais para a construção rápida de unidades expositoras no setor retalhista ou aplicações em pontos de venda. Os fixadores tipo mola são um conjunto de duas peças que oferecem uma forma mais segura de unir vários painéis.

Também dispomos de uma série de rebites de encaixe para altas temperaturas fabricados em polisulfona (PSU), que é um termoplástico de alto desempenho. Conta com uma classificação de resistência às chamas de UL94 V1 e pode suportar temperaturas até 155 C (311 F). A nossa vasta gama de rebites de encaixe também oferece opções em resina K e polipropileno (PP).

  • Ideal para a união de painéis e aplicações de bastidores de servidores
  • Cores: preto, branco, transparente, bege e natural
  • Não requer ferramentas

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros 1 Filtro
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
2 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Comprimento do pino Intervalo de espessura do painel compatível Intervalo de diâmetro de furo compatível Comprar
0,1569 € - 0,1653 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon
2.2 mm
9.0 mm
2.4 - 4.0 mm
5.1 - 5.2 mm
0,2029 € - 0,2136 € 151542 Em stock
Branco
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
2.5 - 4.0 mm
6.1 - 6.2 mm
N/A Preto 2.4 mm 4.0 mm (GP)

10366509

Intervalo de preços
0,1653 € - 0,1569 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    10.5 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    12.0 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
N/A Branco 2.5 mm 4.0 mm (GP)

10173299

Intervalo de preços
0,2136 € - 0,2029 €

Níveis de stock
151542 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    8.0 mm
  • Comprimento do pino
    9.0 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    12.0 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm