10173237
SR-5085W
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2033 € |
| 5000 + | 0,1932 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Comprimento da âncora | 8.5 mm |
|---|---|
| Comprimento da âncora | 0.335 in |
| Comprimento do pino | 10.5 mm |
| Comprimento do pino | 0.413 in |
| Diâmetro da cabeça da cavilha | 0.354 in |
| Diâmetro da cabeça da cavilha | 9.0 mm |
| Altura da cabeça da cavilha | 0.087 in |
| Altura da cabeça da cavilha | 2.2 mm |
| Diâmetro da cabeça | 0.252 in |
| Diâmetro da cabeça | 6.4 mm |
| Altura da cabeça | 1.6 mm |
| Altura da cabeça | 0.063 in |
| Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.201 - 0.205 in |
| Intervalo de diâmetro de furo compatível | 5.1 - 5.2 mm |
| Intervalo de espessura do painel compatível | 5.5 - 6.5 mm |
| Intervalo de espessura do painel compatível | 0.217 - 0.256 in |
| Força de extração | 25.0 kg |
| Força de extração | 25.0 kg |
| Cor | Branco |
| Material completo | Nylon 6 |
| Tipo de rebite | De encaixe |
| Forma da cabeça do rebite | Redonda |
| Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
| Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
| Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar