Menu Procurar

N/A Preto 7.5 mm 8.5 mm (GP)

Os rebites de encaixe foram concebidos para montagens que exijam fixadores rápidos e económicos e uma instalação sem ferramentas. Contam com cabeça abobadada e são fabricados em nylon preto 6, RMS-52 que lhes confere boas propriedades de isolamento térmico e elétrico. Classificação UL 94 V-2.
Referência da Essentra:

10173107

Número de peça do fabricante:

SR-4100B

199036 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,121 €
5000 + 0,1149 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

121,00 €

1000 x 0,121 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da âncora 10.0 mm
Comprimento do pino 11.0 mm
Diâmetro da cabeça da cavilha 8.0 mm
Altura da cabeça da cavilha 1.8 mm
Diâmetro da cabeça 5.0 mm
Altura da cabeça 1.4 mm
Intervalo de diâmetro de furo compatível 4.1 - 4.2 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 7.5 - 8.5 mm
Força de extração 20.0 kg
Cor Preto
Material completo Nylon 6
Tipo de rebite De encaixe
Forma da cabeça do rebite Redonda
Estilo de fixação do rebite Encaixe de pressão (push-in)
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos