Menu Procurar

Rebites de encaixe por pressão - Rebites de distribuição de carga

Em stock

Os rebites de distribuição são um tipo de rebite que fornece uma solução de aperto rápida, económica e permanente. Os rebites de distribuição de carga são instalados, colocando o corpo do rebite num furo do painel e pressionando o êmbolo pré-montado para baixo. O rebite expande-se na aplicação, proporcionado um ajuste seguro e firme. Estes rebites oferecem ligações sólidas através da fixação lateral sólida.

A nossa gama oferece várias opções de material, incluindo Nylon 6, Nylon 6/6, Polipropileno (PP) e Polietileno (PE). Esta gama de rebites oferece um bom isolamento elétrico, além de resistência à vibração.

Disponibilizamos uma ferramenta de rebitagem manual, para comprar em separado, que oferece a fixação mais rápida destes rebites de distribuição; é também o método de aplicação recomendado.


  • Cores: preto, cinzento, natural e branco
  • Opções de inflamabilidade de UL94 V0, UL94 V1 e UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
93 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Cor Material Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Intervalo de espessura do painel compatível Comprar
0,3099 € - 0,3262 € 9937 Em stock
Preto
Nylon 6
2.8 mm
9.4 mm
5.1 - 6.1 mm
0,1597 € - 0,1679 € 198745 Em stock
8.0 mm
Branco
Nylon
3.0 mm
13.5 mm
3.0 - 10.0 mm
0,1949 € - 0,2051 € 2000 Em stock
6.1 mm
Branco
PE
1.5 mm
10.9 mm
2.5 - 4.1 mm
0,0566 € - 0,0596 € 723 Em stock
3.0 mm
Branco
Nylon
1.3 mm
5.0 mm
1.0 - 4.0 mm
0,0881 € - 0,0927 € 616 Em stock
5.0 mm
Branco
Nylon
1.8 mm
8.5 mm
1.5 - 7.0 mm
0,0733 € - 0,0772 € 16507 Em stock
4.0 mm
Branco
Nylon
1.5 mm
6.5 mm
1.5 - 6.0 mm
0,0881 € - 0,0927 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/6
1.8 mm
8.5 mm
1.5 - 7.0 mm
0,4305 € - 0,4529 € 16439 Em stock
7.1 mm
Branco
Nylon
2.5 mm
17.0 mm
4.0 - 12.0 mm
0,238 € - 0,2505 € 10663 Em stock
4.8 mm
Branco
Nylon
1.2 mm
7.1 mm
4.0 - 8.7 mm
0,0566 € - 0,0596 € 16625 Em stock
3.0 mm
Cinzento
Nylon
1.3 mm
5.0 mm
1.0 - 4.0 mm
0,1063 € - 0,1119 € 288 Em stock
6.0 mm
Branco
Nylon
2.2 mm
10.0 mm
2.0 - 8.0 mm
0,13 € - 0,1369 € 49242 Em stock
7.0 mm
Branco
Nylon
2.6 mm
12.0 mm
2.5 - 9.0 mm
0,0587 € - 0,0618 € 173 Em stock
3.5 mm
Branco
Nylon
1.3 mm
6.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,3234 € - 0,3405 € 11970 Em stock
Preto
Nylon 6/6
2.0 mm
9.4 mm
2.5 - 4.0 mm
0,0931 € - 0,098 € 17333 Em stock
Preto
Nylon 6
2.2 mm
8.0 mm
2.5 - 3.6 mm
0,3762 € - 0,396 € 7632 Em stock
Natural
Nylon 6/6
2.0 mm
9.4 mm
2.5 - 4.0 mm
0,0641 € - 0,0674 € 72 Em stock
Natural
Nylon 6/6
2.0 mm
11.9 mm
7.1 - 12.7 mm
0,2381 € - 0,2507 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.1 mm
Branco
Nylon
2.0 mm
5.8 mm
3.0 - 4.1 mm
0,6795 € - 0,7152 € 181 Em stock
5.0 mm
Preto
Nylon 6/6
2 mm
7.1 mm
1.5 - 5.0 mm
0,0641 € - 0,0674 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/6
2.0 mm
11.9 mm
7.1 - 12.7 mm
  • de 5
N/A Spreading Rivet 5.1 mm 6.1 mm (GP)

10163795

Intervalo de preços
0,3262 € - 0,3099 €

Níveis de stock
9937 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    8.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.1 - 6.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.4 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Tipo de rebite
    Spreading Rivet
Rebite de encaixe por pressão 8.0 mm 3.0 mm 10.0 mm Nylon Branco

10119594

Intervalo de preços
0,1679 € - 0,1597 €

Níveis de stock
198745 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    13.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    8.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.0 - 10.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    13.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
N/A Com carga 2.5 mm 4.1 mm (GP)

10163825

Intervalo de preços
0,2051 € - 0,1949 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    6.1 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    6.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.5 - 4.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
Rebite de encaixe por pressão 3.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Nylon Branco

10119471

Intervalo de preços
0,0596 € - 0,0566 €

Níveis de stock
723 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    5.7 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    3.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.0 - 4.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
Rebite de encaixe por pressão 5.0 mm 1.5 mm 7.0 mm Nylon Branco

10119532

Intervalo de preços
0,0927 € - 0,0881 €

Níveis de stock
616 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    9.2 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    5.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 7.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
Rebite de encaixe por pressão 4.0 mm 1.5 mm 6.0 mm Nylon Branco

10119518

Intervalo de preços
0,0772 € - 0,0733 €

Níveis de stock
16507 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    7.9 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 6.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
N/A Com carga 1.5 mm 7.0 mm (GP)

10066614

Intervalo de preços
0,0927 € - 0,0881 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    9.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 7.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Tipo de rebite
    Com carga
Rebite de encaixe por pressão 7.1 mm 4.0 mm 12.0 mm Nylon Branco

10119433

Intervalo de preços
0,4529 € - 0,4305 €

Níveis de stock
16439 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    17.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    4.0 - 12.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    17.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
Rebite de encaixe por pressão 4.8 mm 4.0 mm 8.7 mm Nylon Branco

10119419

Intervalo de preços
0,2505 € - 0,238 €

Níveis de stock
10663 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    11.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    4.0 - 8.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    7.1 mm
  • Altura da cabeça
    1.2 mm
Rebite de encaixe por pressão 3.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Nylon Cinzento

10119488

Intervalo de preços
0,0596 € - 0,0566 €

Níveis de stock
16625 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    5.7 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    3.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.0 - 4.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
Rebite de encaixe por pressão 6.0 mm 2.0 mm 8.0 mm Nylon Branco

10119556

Intervalo de preços
0,1119 € - 0,1063 €

Níveis de stock
288 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    10.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    6.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.0 - 8.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
Rebite de encaixe por pressão 7.0 mm 2.5 mm 9.0 mm Nylon Branco

10119570

Intervalo de preços
0,1369 € - 0,13 €

Níveis de stock
49242 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    11.8 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.5 - 9.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
Rebite de encaixe por pressão 3.5 mm 1.0 mm 5.0 mm Nylon Branco

10119495

Intervalo de preços
0,0618 € - 0,0587 €

Níveis de stock
173 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    6.8 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    3.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.0 - 5.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
N/A Spreading Rivet 2.5 mm 4.0 mm (GP)

10163634

Intervalo de preços
0,3405 € - 0,3234 €

Níveis de stock
11970 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    11.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.5 - 4.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.4 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Tipo de rebite
    Spreading Rivet
N/A Spreading Rivet 2.5 mm 3.6 mm (GP)

10163696

Intervalo de preços
0,098 € - 0,0931 €

Níveis de stock
17333 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    5.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.5 - 3.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
  • Tipo de rebite
    Spreading Rivet
N/A Spreading Rivet 2.5 mm 4.0 mm (GP)

10163627

Intervalo de preços
0,396 € - 0,3762 €

Níveis de stock
7632 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    11.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.5 - 4.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.4 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Tipo de rebite
    Spreading Rivet
N/A Spreading Rivet 7.1 mm 12.7 mm (GP)

10163672

Intervalo de preços
0,0674 € - 0,0641 €

Níveis de stock
72 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    15.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    7.1 - 12.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11.9 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Tipo de rebite
    Spreading Rivet
N/A Com carga 3.0 mm 4.1 mm (GP)

10163665

Intervalo de preços
0,2507 € - 0,2381 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    5.6 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    3.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.0 - 4.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.8 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
N/A Spreading Rivet 1.5 mm 5.0 mm (GP)

10316399

Intervalo de preços
0,7152 € - 0,6795 €

Níveis de stock
181 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    7.4 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    5.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 5.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    7.1 mm
  • Altura da cabeça
    2 mm
N/A Com carga 7.1 mm 12.7 mm (GP)

10163689

Intervalo de preços
0,0674 € - 0,0641 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    15.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    7.1 - 12.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11.9 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Tipo de rebite
    Com carga