Menu Procurar

Rebites de encaixe por pressão - Rebites de distribuição de carga

Em stock

Os rebites de distribuição são um tipo de rebite que fornece uma solução de aperto rápida, económica e permanente. Os rebites de distribuição de carga são instalados, colocando o corpo do rebite num furo do painel e pressionando o êmbolo pré-montado para baixo. O rebite expande-se na aplicação, proporcionado um ajuste seguro e firme. Estes rebites oferecem ligações sólidas através da fixação lateral sólida.

A nossa gama oferece várias opções de material, incluindo Nylon 6, Nylon 6/6, Polipropileno (PP) e Polietileno (PE). Esta gama de rebites oferece um bom isolamento elétrico, além de resistência à vibração.

Disponibilizamos uma ferramenta de rebitagem manual, para comprar em separado, que oferece a fixação mais rápida destes rebites de distribuição; é também o método de aplicação recomendado.


  • Cores: preto, cinzento, natural e branco
  • Opções de inflamabilidade de UL94 V0, UL94 V1 e UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
83 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Cor Material Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Intervalo de espessura do painel compatível Comprar
0,1092 € - 0,1149 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
2.2 mm
10.0 mm
2.0 - 8.0 mm
0,1092 € - 0,1149 € 12350 Em stock
Preto
Nylon 6/6
2.2 mm
10.0 mm
2.0 - 8.0 mm
0,0359 € - 0,0443 € 2000 Em stock
5.7 mm
Natural
Nylon 6/6
2 mm
9.6 mm
3.2 - 7.9 mm
  • de 5
N/A Com carga 2.0 mm 8.0 mm (GP)

10066621

Intervalo de preços
0,1149 € - 0,1092 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    10.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.0 - 8.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
  • Tipo de rebite
    Com carga
N/A Com carga 2.0 mm 8.0 mm (GP)

10066638

Intervalo de preços
0,1149 € - 0,1092 €

Níveis de stock
12350 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    10.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.0 - 8.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
  • Tipo de rebite
    Com carga
N/A Com carga 3.2 mm 7.9 mm (GP)

10406885

Intervalo de preços
0,0443 € - 0,0359 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    11.9 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    5.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.2 - 7.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.6 mm
  • Altura da cabeça
    2 mm