Menu Procurar

Rebites de encaixe por pressão – farpados

Em stock

Os rebites de pressão com barbela podem ser inseridos em furos com ou sem rosca para formar uma união forte e fiável. São uma escolha popular ao selecionar um fixador de plástico rápido.

A âncora dos rebites contam com um design nervurado que garante uma instalação rápida e fácil. Depois de inseridos com uma simples pressão no furo de um painel, as nervuras defletem e voltam à posição. Desta forma prendem o rebite, permitindo fixar firmemente o painel na posição.

Esta opção de rebite é prática para a montagem de ventoinhas, bem como para a fixação de almofadas e outros elementos têxteis. Adequados para uma grande variedade de materiais, incluindo madeira, espuma, borracha, metais e plásticos. Estes rebites são ideais para furos roscados, não roscados, perfurados ou puncionados. Estão disponíveis em vários tamanhos e modelos, para uma vasta gama de diâmetros e espessuras de painéis.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 e polipropileno (PP)
  • Cores: translúcido, preto e natural
  • Opções com classificação de inflamabilidade UL94 V0 e UL94V2
  • Resistente à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos
  • Não removível

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
303 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Cor Material Diâmetro da cabeça Intervalo de espessura do painel compatível Tipo Comprar
0,1148 € - 0,1417 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/6
20 mm
1.6 - 31.8 mm
0,034 € - 0,042 € 403077 Em stock
5.0 mm
Preto
Nylon 6/6
14.0 mm
1.6 - 6.0 mm
Type 2
Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
Natural
Nylon 6
19.0 mm
0.7 - 20.0 mm
Type 3
  • de 16
Rebite de encaixe por pressão 1.6 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Preto

10224724

Intervalo de preços
0,1417 € - 0,1148 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    35.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    20 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 31.8 mm
Rebite de encaixe por pressão 5.0 mm 1.6 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Preto

10223970

Intervalo de preços
0,042 € - 0,034 €

Níveis de stock
403077 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    8.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    14.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 6.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 7.0 - NaN | 0.276 - NaN 0.7 - 20.0 mm | 0.028 - 0.787 in Nylon 6 Natural

10579848


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    27.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    19.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.7 - 20.0 mm
  • Cor
    Natural