Menu Procurar

Rebites de encaixe por pressão – farpados

Em stock

Os rebites de pressão com barbela podem ser inseridos em furos com ou sem rosca para formar uma união forte e fiável. São uma escolha popular ao selecionar um fixador de plástico rápido.

A âncora dos rebites contam com um design nervurado que garante uma instalação rápida e fácil. Depois de inseridos com uma simples pressão no furo de um painel, as nervuras defletem e voltam à posição. Desta forma prendem o rebite, permitindo fixar firmemente o painel na posição.

Esta opção de rebite é prática para a montagem de ventoinhas, bem como para a fixação de almofadas e outros elementos têxteis. Adequados para uma grande variedade de materiais, incluindo madeira, espuma, borracha, metais e plásticos. Estes rebites são ideais para furos roscados, não roscados, perfurados ou puncionados. Estão disponíveis em vários tamanhos e modelos, para uma vasta gama de diâmetros e espessuras de painéis.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 e polipropileno (PP)
  • Cores: translúcido, preto e natural
  • Opções com classificação de inflamabilidade UL94 V0 e UL94V2
  • Resistente à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos
  • Não removível

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
303 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Cor Material Diâmetro da cabeça Intervalo de espessura do painel compatível Tipo Comprar
0,0703 € - 0,0869 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.2 mm
Natural
Nylon 6/6
11.4 mm
19.1 mm
Type 2
0,6361 € - 0,6695 € 700 Em stock
7.0 mm
Preto
Nylon
19.0 mm
1.5 - 14.0 mm
Tipo 1
0,0703 € - 0,0869 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.2 mm
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
19.1 mm
Type 2
8000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
19.0 mm
1.5 - 14.0 mm
Tipo 1
0,0699 € - 0,0864 € 880 Em stock
5.2 mm
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
15.9 mm
Type 2
0,0696 € - 0,086 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.2 mm
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
12.7 mm
Type 2
0,0711 € - 0,0878 € 7990 Em stock
5.2 mm
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
25.4 mm
Type 2
Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
Natural
Nylon 6
19.0 mm
0.7 - 20.0 mm
Type 3
0,0644 € - 0,0795 € 1500 Em stock
5.0 mm
Preto
Nylon 6/6
14.0 mm
1.6 - 26.0 mm
Type 2
0,0723 € - 0,0893 € 149935 Em stock
6.0 mm
Preto
Nylon 6/6
16.8 mm
1.6 - 6.0 mm
Type 2
0,1129 € - 0,1242 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
Preto
Nylon 6/6
11.2 mm
1.6 - 10.0 mm
Type 2
0,1152 € - 0,1422 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/6
20 mm
1.6 - 25.4 mm
0,0913 € - 0,137 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/6
22.2 mm
1.6 - 6.4 mm
0,1185 € - 0,1463 € 4000 Em stock
Preto
Nylon 6/6
22.2 mm
1.6 - 19.1 mm
0,2072 € - 0,2558 € 487 Em stock
Preto
Nylon 6/6
22.2 mm
1.6 - 38.1 mm
0,1243 € - 0,1535 € 1642 Em stock
Preto
Nylon 6/6
22.2 mm
1.6 - 25.4 mm
0,1069 € - 0,132 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
Preto
Nylon 6/6
22.5 mm
1.6 - 12.7 mm
Type 2
0,2511 € - 0,31 € 4986 Em stock
9.5 mm
Preto
Nylon 6/6
25.4 mm
1.6 - 25.4 mm
Type 2
0,116 € - 0,1432 € 100 Em stock
Preto
Nylon 6/6
25.4 mm
1.6 - 6.4 mm
0,0332 € - 0,041 € 4001 Em stock
3.0 mm
Preto
Nylon 6/6
8.4 mm
1.6 - 3.0 mm
Type 2
  • de 16
Rebite de encaixe por pressão 5.2 mm 19.1 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Natural

10366219

Intervalo de preços
0,0869 € - 0,0703 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    19.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11.4 mm
  • Altura da cabeça
    4.1 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.2 - 5.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    19.1 mm
Rebite de encaixe por pressão 7.0 mm 1.5 mm 14.0 mm Nylon Preto

10218181

Intervalo de preços
0,6695 € - 0,6361 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    21.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    19.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 14.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Rebite de encaixe por pressão 5.2 mm 19.1 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Natural

10366110

Intervalo de preços
0,0869 € - 0,0703 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    19.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.2 - 5.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    19.1 mm
Rebite de encaixe por pressão 7.2 - NaN | 0.283 - NaN 1.5 - 14.0 mm | 0.059 - 0.551 in Nylon 6/6 Natural

10606612


Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    21.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    19.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 14.0 mm
  • Cor
    Natural
Rebite de encaixe por pressão 5.2 mm 15.9 mm 15.9 mm Nylon 6/6 Natural

10366103

Intervalo de preços
0,0864 € - 0,0699 €

Níveis de stock
880 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    15.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.2 - 5.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    15.9 mm
Rebite de encaixe por pressão 5.2 mm 12.7 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10366097

Intervalo de preços
0,086 € - 0,0696 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    12.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.2 - 5.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    12.7 mm
Rebite de encaixe por pressão 5.2 mm 25.4 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Natural

10366127

Intervalo de preços
0,0878 € - 0,0711 €

Níveis de stock
7990 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    25.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.2 - 5.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    25.4 mm
Rebite de encaixe por pressão 7.0 - NaN | 0.276 - NaN 0.7 - 20.0 mm | 0.028 - 0.787 in Nylon 6 Natural

10579848


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    27.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    19.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.7 - 20.0 mm
  • Cor
    Natural
Rebite de encaixe por pressão 5.0 mm 1.6 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Preto

10223994

Intervalo de preços
0,0795 € - 0,0644 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    28.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    14.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 26.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 6.0 mm 1.6 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Preto

10224007

Intervalo de preços
0,0893 € - 0,0723 €

Níveis de stock
149935 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    9.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16.8 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 6.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 4.0 mm 1.6 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Preto

10223963

Intervalo de preços
0,1242 € - 0,1129 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    12.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11.2 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 10.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.6 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Preto

10224717

Intervalo de preços
0,1422 € - 0,1152 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    29.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    20 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 25.4 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Preto

10224755

Intervalo de preços
0,137 € - 0,0913 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    10.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    22.2 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.9 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 6.4 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.6 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Preto

10224793

Intervalo de preços
0,1463 € - 0,1185 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    22.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    22.2 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.9 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 19.1 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.6 mm 38.1 mm Nylon 6/6 Preto

10224830

Intervalo de preços
0,2558 € - 0,2072 €

Níveis de stock
487 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    42.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    22.2 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.9 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 38.1 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.6 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Preto

10224816

Intervalo de preços
0,1535 € - 0,1243 €

Níveis de stock
1642 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    29.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    22.2 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.9 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 25.4 mm
Rebite de encaixe por pressão 7.9 mm 1.6 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Preto

10224854

Intervalo de preços
0,132 € - 0,1069 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    17 mm
  • Diâmetro da cabeça
    22.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    8 - 9 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 12.7 mm
Rebite de encaixe por pressão 9.5 mm 1.6 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Preto

10224892

Intervalo de preços
0,31 € - 0,2511 €

Níveis de stock
4986 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    30.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    25.4 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    9.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 25.4 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Preto

10224861

Intervalo de preços
0,1432 € - 0,116 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    11.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    25.4 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    9.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 6.4 mm
Rebite de encaixe por pressão 3.0 mm 1.6 mm 3.0 mm Nylon 6/6 Preto

10223925

Intervalo de preços
0,041 € - 0,0332 €

Níveis de stock
4001 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    11.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 3.0 mm
  • Cor
    Preto