Menu Procurar

Rebites de encaixe por pressão – farpados

Em stock

Os rebites de pressão com barbela podem ser inseridos em furos com ou sem rosca para formar uma união forte e fiável. São uma escolha popular ao selecionar um fixador de plástico rápido.

A âncora dos rebites contam com um design nervurado que garante uma instalação rápida e fácil. Depois de inseridos com uma simples pressão no furo de um painel, as nervuras defletem e voltam à posição. Desta forma prendem o rebite, permitindo fixar firmemente o painel na posição.

Esta opção de rebite é prática para a montagem de ventoinhas, bem como para a fixação de almofadas e outros elementos têxteis. Adequados para uma grande variedade de materiais, incluindo madeira, espuma, borracha, metais e plásticos. Estes rebites são ideais para furos roscados, não roscados, perfurados ou puncionados. Estão disponíveis em vários tamanhos e modelos, para uma vasta gama de diâmetros e espessuras de painéis.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 e polipropileno (PP)
  • Cores: translúcido, preto e natural
  • Opções com classificação de inflamabilidade UL94 V0 e UL94V2
  • Resistente à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos
  • Não removível

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
303 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Cor Material Diâmetro da cabeça Intervalo de espessura do painel compatível Tipo Comprar
0,1908 € - 0,2008 € 3000 Em stock
Preto
Nylon 6/6
19 mm
2.7 - 17.0 mm
Tipo 1
0,2938 € - 0,3088 € 13443 Em stock
3.0 mm
Preto
Nylon 6/6
6 mm
3.5 - 6.3 mm
Type 2
0,2328 € - 0,245 € 1980 Em stock
Preto
Nylon 6/6
16 mm
6.9 - 14.2 mm
0,1275 € - 0,1342 € 4052 Em stock
Preto
Nylon 6/6
16 mm
3.8 - 10.7 mm
0,41 € - 0,4315 € 751 Em stock
4.0 mm
Preto
Nylon 6/6
9.5 mm
0.9 - 8.0 mm
Tipo 1
0,3885 € - 0,409 € 8100 Em stock
3.0 mm
Natural
Nylon 6/6
5.5 mm
4.0 - 12.0 mm
Type 2
0,0699 € - 0,0736 € 2000 Em stock
Preto
Nylon 6/6
8 mm
3.8 - 10.7 mm
0,2111 € - 0,2222 € 450 Em stock
Preto
Nylon 6/6
12 mm
2.1 - 7.2 mm
0,2531 € - 0,2663 € 2444 Em stock
Preto
Nylon 6/6
12 mm
3.8 - 10.7 mm
0,0642 € - 0,0677 € 35325 Em stock
Preto
Nylon 6/6
8 mm
5.7 - 10.7 mm
0,0837 € - 0,1033 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/6
17.8 mm
1.6 - 25.4 mm
0,0333 € - 0,0412 € 643 Em stock
Preto
Nylon 6/6
12.7 mm
1.6 - 6.4 mm
0,1118 € - 0,1381 € 2841 Em stock
Preto
Nylon 6/6
20 mm
1.6 - 12.7 mm
0,0636 € - 0,0785 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/6
12.7 mm
1.6 - 12.7 mm
0,0333 € - 0,0412 € 4000 Em stock
Preto
Nylon 6/6
8.7 mm
1.6 - 6.4 mm
0,0801 € - 0,0989 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/6
17.8 mm
1.6 - 19.1 mm
0,126 € - 0,1555 € 5995 Em stock
Preto
Nylon 6/6
17.8 mm
1.6 - 38.1 mm
0,0821 € - 0,1013 € 10698 Em stock
Preto
Nylon 6/6
17.8 mm
1.6 - 22.2 mm
0,0335 € - 0,0414 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/6
8.7 mm
1.6 - 9.5 mm
0,0641 € - 0,0791 € 493 Em stock
Preto
Nylon 6/6
12.7 mm
1.6 - 15.9 mm
  • de 16
Rebite de encaixe por pressão 2.7 mm 17.0 mm Nylon 6/6 Preto

10265901

Intervalo de preços
0,2008 € - 0,1908 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    21 mm
  • Diâmetro da cabeça
    19 mm
  • Altura da cabeça
    2 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.7 - 17.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 3.0 mm 3.5 mm 6.3 mm Nylon 6/6 Preto

10217566

Intervalo de preços
0,3088 € - 0,2938 €

Níveis de stock
13443 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    7.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.5 - 6.3 mm
  • Cor
    Preto
Rebite de encaixe por pressão 6.9 mm 14.2 mm Nylon 6/6 Preto

10164570

Intervalo de preços
0,245 € - 0,2328 €

Níveis de stock
1980 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    19 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16 mm
  • Altura da cabeça
    2 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.9 - 14.2 mm
Rebite de encaixe por pressão 3.8 mm 10.7 mm Nylon 6/6 Preto

10164549

Intervalo de preços
0,1342 € - 0,1275 €

Níveis de stock
4052 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    15 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16 mm
  • Altura da cabeça
    2 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.8 - 10.7 mm
Rebite de encaixe por pressão 4.0 mm 0.9 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Preto

10217627

Intervalo de preços
0,4315 € - 0,41 €

Níveis de stock
751 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    13.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.9 - 8.0 mm
  • Cor
    Preto
Rebite de encaixe por pressão 3.0 mm 4.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10217573

Intervalo de preços
0,409 € - 0,3885 €

Níveis de stock
8100 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    14.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    4.0 - 12.0 mm
  • Cor
    Natural
Rebite de encaixe por pressão 3.8 mm 10.7 mm Nylon 6/6 Preto

10164556

Intervalo de preços
0,0736 € - 0,0699 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    15 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8 mm
  • Altura da cabeça
    1 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.8 - 10.7 mm
Rebite de encaixe por pressão 2.1 mm 7.2 mm Nylon 6/6 Preto

10164433

Intervalo de preços
0,2222 € - 0,2111 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    11.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.1 - 7.2 mm
Rebite de encaixe por pressão 3.8 mm 10.7 mm Nylon 6/6 Preto

10164532

Intervalo de preços
0,2663 € - 0,2531 €

Níveis de stock
2444 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    15 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.8 - 10.7 mm
Rebite de encaixe por pressão 5.7 mm 10.7 mm Nylon 6/6 Preto

10164471

Intervalo de preços
0,0677 € - 0,0642 €

Níveis de stock
35325 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    15 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8 mm
  • Altura da cabeça
    1 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.7 - 10.7 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.6 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Preto

10224601

Intervalo de preços
0,1033 € - 0,0837 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    28.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    17.8 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 25.4 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Preto

10224489

Intervalo de preços
0,0412 € - 0,0333 €

Níveis de stock
643 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    8.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    2 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 6.4 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.6 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Preto

10224670

Intervalo de preços
0,1381 € - 0,1118 €

Níveis de stock
2841 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    16.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    20 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 12.7 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.6 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Preto

10224502

Intervalo de preços
0,0785 € - 0,0636 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    15.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    2 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 12.7 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Preto

10224465

Intervalo de preços
0,0412 € - 0,0333 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    8.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 6.4 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.6 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Preto

10224588

Intervalo de preços
0,0989 € - 0,0801 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    22.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    17.8 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 19.1 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.6 mm 38.1 mm Nylon 6/6 Preto

10224625

Intervalo de preços
0,1555 € - 0,126 €

Níveis de stock
5995 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    41.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    17.8 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 38.1 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.6 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Preto

10224595

Intervalo de preços
0,1013 € - 0,0821 €

Níveis de stock
10698 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    25.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    17.8 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 22.2 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.6 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Preto

10224472

Intervalo de preços
0,0414 € - 0,0335 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    11.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 9.5 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.6 mm 15.9 mm Nylon 6/6 Preto

10224519

Intervalo de preços
0,0791 € - 0,0641 €

Níveis de stock
493 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    18.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    2 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 15.9 mm