Menu Procurar

Rebite de aparafusar 6.4 mm 6.4 mm (GP) Aço;Nylon Branco

Rebites de âncora com cavilhas em aço. Corpo fabricado em nylon de impacto modificado com cavilha de aço zincado. Proporciona uma instalação rápida e fácil, bem como uma elevada força. Fornece isolamento térmico e elétrico, com uma elevada força de tração.
Referência da Essentra:

10308851

Número de peça do fabricante:

61AST25150

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Intervalo de espessura do painel 6.4 mm
Diâmetro do furo compatível 6.4 mm
Diâmetro da cabeça 15.9 mm
Altura da cabeça 2.8 mm
Comprimento da âncora 38.1 mm
Diâmetro do furo 6.4 mm
Tipo de rebite Anchor Rivet
Forma da cabeça do rebite Barra de esforço
Tipo de drive Cabeça ranhurada
Estilo Fixed Dowel
Material do rebite Nylon modificado por impacto 6/6
Material do pino Aço
Cor Branco
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos