10308745
61ASM25100
| Quantidade | Preço unitário |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Intervalo de espessura do painel | 0.252 in |
|---|---|
| Intervalo de espessura do painel | 6.4 mm |
| Diâmetro do furo compatível | 6.4 mm |
| Diâmetro do furo compatível | 0.252 in |
| Diâmetro da cabeça | 14.3 mm |
| Diâmetro da cabeça | 0.563 in |
| Altura da cabeça | 0.11 in |
| Altura da cabeça | 2.8 mm |
| Comprimento da âncora | 1 in |
| Comprimento da âncora | 25.4 mm |
| Diâmetro do furo | 6.4 mm |
| Diâmetro do furo | 0.252 in |
| Tipo de rebite | Rebite de aparafusar |
| Forma da cabeça do rebite | Cogumelo |
| Tipo de drive | Cabeça ranhurada |
| Estilo | Fixed Dowel |
| Material do rebite | Nylon modificado por impacto 6/6 |
| Material do pino | Aço |
| Cor | Branco |
| Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar