20051198
0622090E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 49 | 9,1855 € |
50 + | 6,5611 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento do came | 1.575 in |
---|---|
Comprimento do came | 40.0 mm |
Altura da cabeça | 0.787 in |
Altura da cabeça | 20.0 mm |
Altura do alojamento | 0.728 in |
Altura do alojamento | 18.5 mm |
Altura da maçaneta | 1.575 in |
Altura da maçaneta | 40.0 mm |
Intervalo de punho | 0.728 in |
Intervalo de punho | 18.5 mm |
Comprimento do furo de montagem | 0.874 in |
Comprimento do furo de montagem | 22.2 mm |
Largura do furo de montagem | 0.795 in |
Largura do furo de montagem | 20.2 mm |
Material do selo | Borracha |
Material do corpo | Poliamida |
Material do came | Poliamida |
Terminar | Sem acabamento |
Cor | Preto |
Tipo de chave | Sem chave |
Código do material | 7907000090 |
Estilo de trinco | Trinco came |
Tipo de pega | Puxador de orelhas |
Forma da maçaneta | Asa |
Tipo de ação | Mão direita;Mão esquerda |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar