Menu Procurar

Puxadores – puxadores tubulares em ponte

Em stock

A nossa gama de puxadores de ponte tubulares é utilizada para puxar grandes portas ou levantar grandes tampas de armários. A gama oferece um perfil reto ou um perfil inclinado ideal para portas duplas. Podem ser montados a partir da parte de trás do painel ou a partir da parte da frente do painel. A escolha do material e do acabamento proporciona a adequação a um ambiente específico e um apelo estético para o acabamento concebido do equipamento.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
68 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância do furo de montagem Material da pega Tipo de montagem Comprar
28,9327 € - 63,963 € 7 Em stock
M8
Alumínio
Fixação por parafusos
68,2993 € - 150,9671 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Alumínio
Fixação por parafusos
37,389 € - 39,3666 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Alumínio
Montagem traseira
40,1288 € - 42,2506 € 23 Em stock
M8
Alumínio
Montagem traseira
64,0969 € - 141,6971 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Alumínio
Fixação por parafusos
71,1112 € - 157,1986 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Alumínio
Fixação por parafusos
39,0061 € - 41,0661 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Alumínio
Montagem traseira
45,114 € - 47,4933 € 7 Em stock
M8
Alumínio
Montagem traseira
65,5492 € - 144,9004 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Alumínio
Fixação por parafusos
34,9994 € - 36,8431 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Alumínio
Montagem traseira
46,9474 € - 49,4297 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Alumínio
Montagem traseira
40,9013 € - 43,054 € 68 Em stock
M8
Alumínio
Montagem traseira
46,1337 € - 48,5645 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Alumínio
Montagem traseira
68,2993 € - 150,9671 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Alumínio
Fixação por parafusos
63,5716 € - 140,5332 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Alumínio
Fixação por parafusos
38,3572 € - 40,376 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Alumínio
Montagem traseira
39,7271 € - 41,818 € 2 Em stock
M8
Alumínio
Montagem traseira
65,5492 € - 144,9004 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Alumínio
Fixação por parafusos
64,0969 € - 141,6971 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Alumínio
Fixação por parafusos
38,6971 € - 40,7262 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Alumínio
Montagem traseira
  • de 4
Puxador 600.0 mm M8 Liga de alumínio; LDPE Preto

10213964

Intervalo de preços
63,963 € - 28,9327 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Terminar
    Tubo pintado de mármore preto - cetim plástico
  • Tipo de montagem
    Fixação por parafusos
  • Código do material
    7326909890
Puxador 350.0 mm M8 Liga de alumínio; LDPE Preto

10213940

Intervalo de preços
150,9671 € - 68,2993 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Terminar
    Tubo pintado de mármore preto - cetim plástico
  • Tipo de montagem
    Fixação por parafusos
  • Código do material
    7326909890
Puxador 200.0 mm M8 Alumínio Preto

10193785

Intervalo de preços
39,3666 € - 37,389 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    28.0 mm
  • Terminar
    Revestido em plástico
  • Tipo de montagem
    Montagem traseira
Puxador 400.0 mm M8 Alumínio Natural

10193921

Intervalo de preços
42,2506 € - 40,1288 €

Níveis de stock
23 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    28.0 mm
  • Terminar
    Anodizado
  • Tipo de montagem
    Montagem traseira
Puxador 256.0 mm (C) M8 Prateado

10213858

Intervalo de preços
141,6971 € - 64,0969 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Terminar
    Tubo anodizado prata - cetim plástico
  • Tipo de montagem
    Fixação por parafusos
  • Código do material
    7326909890
Puxador 456.0 mm (C) M8 Prateado

10213896

Intervalo de preços
157,1986 € - 71,1112 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Terminar
    Tubo anodizado prata - cetim plástico
  • Tipo de montagem
    Fixação por parafusos
  • Código do material
    7326909890
Puxador 350.0 mm M8 Alumínio Natural

10193891

Intervalo de preços
41,0661 € - 39,0061 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    28.0 mm
  • Terminar
    Anodizado
  • Tipo de montagem
    Montagem traseira
Puxador 500.0 mm M8 Alumínio Natural

10193952

Intervalo de preços
47,4933 € - 45,114 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    28.0 mm
  • Terminar
    Anodizado
  • Tipo de montagem
    Montagem traseira
Puxador 356.0 mm (C) M8 Prateado

10213872

Intervalo de preços
144,9004 € - 65,5492 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Terminar
    Tubo anodizado prata - cetim plástico
  • Tipo de montagem
    Fixação por parafusos
  • Código do material
    7326909890
Puxador 200.0 mm M8 Alumínio Natural

10193778

Intervalo de preços
36,8431 € - 34,9994 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    28.0 mm
  • Terminar
    Anodizado
  • Tipo de montagem
    Montagem traseira
Puxador 300.0 mm M8 Alumínio Natural

10193846

Intervalo de preços
49,4297 € - 46,9474 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    28.0 mm
  • Terminar
    Anodizado
  • Tipo de montagem
    Montagem traseira
Puxador 350.0 mm M8 Alumínio Preto

10193907

Intervalo de preços
43,054 € - 40,9013 €

Níveis de stock
68 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    28.0 mm
  • Terminar
    Revestido em plástico
  • Tipo de montagem
    Montagem traseira
Puxador 500.0 mm M8 Alumínio Preto

10193969

Intervalo de preços
48,5645 € - 46,1337 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    28.0 mm
  • Terminar
    Revestido em plástico
  • Tipo de montagem
    Montagem traseira
Puxador 406.0 mm (C) M8 Prateado

10213889

Intervalo de preços
150,9671 € - 68,2993 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Terminar
    Tubo anodizado prata - cetim plástico
  • Tipo de montagem
    Fixação por parafusos
  • Código do material
    7326909890
Puxador 250.0 mm M8 Liga de alumínio; LDPE Preto

10213926

Intervalo de preços
140,5332 € - 63,5716 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Terminar
    Tubo pintado de mármore preto - cetim plástico
  • Tipo de montagem
    Fixação por parafusos
  • Código do material
    7326909890
Puxador 250.0 mm M8 Alumínio Preto

10193822

Intervalo de preços
40,376 € - 38,3572 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    28.0 mm
  • Terminar
    Revestido em plástico
  • Tipo de montagem
    Montagem traseira
Puxador 300.0 mm M8 Alumínio Preto

10193853

Intervalo de preços
41,818 € - 39,7271 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    28.0 mm
  • Terminar
    Revestido em plástico
  • Tipo de montagem
    Montagem traseira
Puxador 300.0 mm M8 Liga de alumínio; LDPE Preto

10213933

Intervalo de preços
144,9004 € - 65,5492 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Terminar
    Tubo pintado de mármore preto - cetim plástico
  • Tipo de montagem
    Fixação por parafusos
  • Código do material
    7326909890
Puxador 200.0 mm M8 Liga de alumínio; LDPE Preto

10213919

Intervalo de preços
141,6971 € - 64,0969 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Terminar
    Tubo pintado de mármore preto - cetim plástico
  • Tipo de montagem
    Fixação por parafusos
  • Código do material
    7326909890
Puxador 350.0 mm M8 Alumínio Natural

10193884

Intervalo de preços
40,7262 € - 38,6971 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    28.0 mm
  • Terminar
    Anodizado
  • Tipo de montagem
    Montagem traseira