Menu Procurar

Puxadores – puxadores tubulares em ponte

Em stock

A nossa gama de puxadores de ponte tubulares é utilizada para puxar grandes portas ou levantar grandes tampas de armários. A gama oferece um perfil reto ou um perfil inclinado ideal para portas duplas. Podem ser montados a partir da parte de trás do painel ou a partir da parte da frente do painel. A escolha do material e do acabamento proporciona a adequação a um ambiente específico e um apelo estético para o acabamento concebido do equipamento.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
68 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância do furo de montagem Material da pega Tipo de montagem Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
200.0 mm
Aço inoxidável
Threaded Female
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
100.0 mm
Aço
Threaded Female
Solicite o prazo de entrega aqui
M6
96.0 mm
Alumínio
Threaded Female
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
100.0 mm
Aço inoxidável
Threaded Female
Solicite o prazo de entrega aqui
M6
30.0 mm
Alumínio
Threaded Female
Solicite o prazo de entrega aqui
M6
64.0 mm
Alumínio
Threaded Female
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
200.0 mm
Aço
Threaded Female
Solicite o prazo de entrega aqui
M6
96.0 mm
Alumínio
Threaded Female
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Aço inoxidável
Threaded Female
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Aço inoxidável
Threaded Female
Solicite o prazo de entrega aqui
M6
64.0 mm
Alumínio
Threaded Female
Solicite o prazo de entrega aqui
M6
30.0 mm
Alumínio
Threaded Female
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
200.0 mm
Aço inoxidável
Female
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
400.0 mm
Aço
Female
11,4632 € - 12,7369 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Aço
Female
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
300.0 mm
Aço
Female
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
200.0 mm
Aço
Female
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
350.0 mm
Aço
Female
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Aço inoxidável
Threaded Female
Solicite o prazo de entrega aqui
M6
128.0 mm
Alumínio
Threaded Female
  • de 4
Pega em U M5 200.0 mm Aço inoxidável

20078348


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Distância do furo de montagem
    200.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Female
  • Código do material
    8302420090
Pega em U M5 100.0 mm Aço

20078331


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Distância do furo de montagem
    100.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Female
  • Código do material
    8302420090
Pega em U M6 96.0 mm Alumínio

20079536


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Distância do furo de montagem
    96.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Female
  • Código do material
    8302420090
Pega em U M5 100.0 mm Aço inoxidável

20078324


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Distância do furo de montagem
    100.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Female
  • Código do material
    8302420090
Pega em U M6 30.0 mm Alumínio

20079550


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Distância do furo de montagem
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Female
  • Código do material
    8302420090
Pega em U M6 64.0 mm Alumínio

20079529


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Distância do furo de montagem
    64.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Female
  • Código do material
    8302420090
Pega em U M5 200.0 mm Aço

20078355


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Distância do furo de montagem
    200.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Female
  • Código do material
    8302420090
Pega em U M6 96.0 mm Alumínio

20079574


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Distância do furo de montagem
    96.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Female
  • Código do material
    8302420090
Puxador 300.0 mm M8 Aço inoxidável

20055004


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Female
  • Código do material
    8302420090
Puxador 350.0 mm M8 Aço inoxidável

20055028


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Female
  • Código do material
    8302420090
Pega em U M6 64.0 mm Alumínio

20079567


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Distância do furo de montagem
    64.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Female
  • Código do material
    8302420090
Pega em U M6 30.0 mm Alumínio

20079512


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Distância do furo de montagem
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Female
  • Código do material
    8302420090
Puxador 200.0 mm M8 Aço inoxidável

20054960


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância do furo de montagem
    200.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tipo de montagem
    Female
  • Código do material
    8302420090
Puxador 400.0 mm M8 Aço

20055059


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância do furo de montagem
    400.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tipo de montagem
    Female
  • Código do material
    8302420090
Puxador 250.0 mm M8 Aço

20054991

Intervalo de preços
12,7369 € - 11,4632 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tipo de montagem
    Female
  • Código do material
    8302420090
  • Material da pega
    Aço
Puxador 300.0 mm M8 Aço

20055011


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância do furo de montagem
    300.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tipo de montagem
    Female
  • Código do material
    8302420090
Puxador 200.0 mm M8 Aço

20054977


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância do furo de montagem
    200.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tipo de montagem
    Female
  • Código do material
    8302420090
Puxador 350.0 mm M8 Aço

20055035


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância do furo de montagem
    350.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tipo de montagem
    Female
  • Código do material
    8302420090
Puxador 250.0 mm M8 Aço inoxidável

20054984


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Female
  • Código do material
    8302420090
Pega em U M6 128.0 mm Alumínio

20079505


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Distância do furo de montagem
    128.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Female
  • Código do material
    8302420090