Menu Procurar

Puxadores – puxadores tubulares em ponte

Em stock

A nossa gama de puxadores de ponte tubulares é utilizada para puxar grandes portas ou levantar grandes tampas de armários. A gama oferece um perfil reto ou um perfil inclinado ideal para portas duplas. Podem ser montados a partir da parte de trás do painel ou a partir da parte da frente do painel. A escolha do material e do acabamento proporciona a adequação a um ambiente específico e um apelo estético para o acabamento concebido do equipamento.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
68 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância do furo de montagem Material da pega Tipo de montagem Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
M6
64.0 mm
Alumínio
Fêmea roscado
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
100.0 mm
Aço
Fêmea roscado
Solicite o prazo de entrega aqui
M6
30.0 mm
Alumínio
Fêmea roscado
Solicite o prazo de entrega aqui
M6
64.0 mm
Alumínio
Fêmea roscado
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
350.0 mm
Aço inoxidável
Fêmea roscado
23,6588 € - 26,2875 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
350.0 mm
Aço
Fêmea roscado
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
350.0 mm
Aço inoxidável
Fêmea roscado
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
250.0 mm
Aço inoxidável
Fêmea roscado
15,8068 € - 17,5631 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
350.0 mm
Alumínio
Fêmea roscado
14,3488 € - 15,9431 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
300.0 mm
Alumínio
Fêmea roscado
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
250.0 mm
Aço
Fêmea roscado
17,2344 € - 19,1494 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
400.0 mm
Alumínio
Fêmea roscado
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
250.0 mm
Aço inoxidável
Fêmea roscado
Solicite o prazo de entrega aqui
M10
300.0 mm
Aço
Fêmea roscado
Solicite o prazo de entrega aqui
M10
100.0 mm
Aço inoxidável
Fêmea roscado
Solicite o prazo de entrega aqui
M10
250.0 mm
Aço
Fêmea roscado
Solicite o prazo de entrega aqui
M10
100.0 mm
Aço
Fêmea roscado
Solicite o prazo de entrega aqui
M10
80.0 mm
Aço
Fêmea roscado
Solicite o prazo de entrega aqui
M10
500.0 mm
Aço
Fêmea roscado
Solicite o prazo de entrega aqui
M10
400.0 mm
Aço
Fêmea roscado
  • de 4
Pega em U M6 64.0 mm Alumínio

20079529


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Distância do furo de montagem
    64.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Código do material
    8302420090
Pega em U M5 100.0 mm Aço

20078331


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Distância do furo de montagem
    100.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Código do material
    8302420090
Pega em U M6 30.0 mm Alumínio

20079550


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Distância do furo de montagem
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Código do material
    8302420090
Pega em U M6 64.0 mm Alumínio

20079567


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Distância do furo de montagem
    64.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Código do material
    8302420090
Pega em U 350.0 mm M8 Aço inoxidável Natural

20074456


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância do furo de montagem
    350.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Código do material
    7326909890
Pega em U 350.0 mm M8 Aço Natural

20074487

Intervalo de preços
26,2875 € - 23,6588 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância do furo de montagem
    350.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Código do material
    8302420090
Pega em U 350.0 mm M8 Aço inoxidável Natural

20074470


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância do furo de montagem
    350.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Código do material
    7326909890
Pega em U 250.0 mm M8 Aço inoxidável Natural

20074418


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância do furo de montagem
    250.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Código do material
    7326909890
Puxadores de uma peça metálicas M8

20075781

Intervalo de preços
17,5631 € - 15,8068 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância do furo de montagem
    350.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Puxadores de uma peça metálicas M8

20075774

Intervalo de preços
15,9431 € - 14,3488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância do furo de montagem
    300.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Pega em U 250.0 mm M8 Aço Natural

20074425


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância do furo de montagem
    250.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Código do material
    8302420090
Puxadores de uma peça metálicas M8

20075798

Intervalo de preços
19,1494 € - 17,2344 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância do furo de montagem
    400.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Pega em U 250.0 mm M8 Aço inoxidável Natural

20074432


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância do furo de montagem
    250.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Código do material
    7326909890
Pega em U 300.0 mm M10 Aço Crómio

20068585


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Distância do furo de montagem
    300.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Terminar
    Cromado
Pega em U 100.0 mm M10 Aço inoxidável Natural

20068554


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Distância do furo de montagem
    100.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Código do material
    7326909890
Pega em U 250.0 mm M10 Aço Natural

20068578


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Distância do furo de montagem
    250.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Código do material
    8302420090
Pega em U 100.0 mm M10 Aço Natural

20068561


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Distância do furo de montagem
    100.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Código do material
    8302420090
Pega em U 80.0 mm M10 Aço Natural

20068622


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Distância do furo de montagem
    80.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Código do material
    8302420090
Pega em U 500.0 mm M10 Aço Crómio

20068608


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Distância do furo de montagem
    500.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Terminar
    Cromado
Pega em U 400.0 mm M10 Aço Crómio

20068592


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Distância do furo de montagem
    400.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Terminar
    Cromado