Menu Procurar

Puxadores – plástico em ponte

Em stock

Esta linha de puxadores têm uma forma de ponte com uma barra retangular. Esses puxadores fortes são normalmente utilizados para abrir e fechar portas e para tampas em armários pesados.

São uma opção económica adequada para várias aplicações e indústrias, incluindo; ferroviária, máquinas e equipamentos elétricos ou industriais.

A nossa oferta apresenta uma seleção de opções de materiais e acabamentos que se adequam a diferentes ambientes, bem como uma variedade de resistências de tração e estilos de rosca. A gama também tem opções adequadas para montagem frontal ou traseira.

  • Material: duroplástico, termoplástico
  • Cor: branco, preto, amarelo, natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
32 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento total Distância do furo de montagem Material da pega Tipo de montagem Largura total Altura geral Comprar
7,3954 € - 16,3358 € 1674 Em stock
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
6,5302 € - 14,4509 € 1700 Em stock
M6 x 9
121.0 mm
105.0 mm
26.0 mm
37.0 mm
7,9413 € - 17,5615 € 4501 Em stock
M8 x 9
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
8,8477 € - 19,57 € 3219 Em stock
M6 x 9
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
7,4778 € - 16,5418 € 1975 Em stock
M8 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
12,9162 € - 28,5413 € 492 Em stock
M6 x 9
140.0 mm
110.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
5,0892 € - 11,2496 € 2539 Em stock
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
6,5302 € - 14,4509 € 5011 Em stock
M5 x 9
121.0 mm
105.0 mm
26.0 mm
37.0 mm
7,3954 € - 16,3358 € 713 Em stock
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
10,0837 € - 22,2892 € 931 Em stock
204.0 mm
179.0 mm
28.0 mm
50.0 mm
7,2203 € - 15,9753 € 4185 Em stock
M6 x 9
133.0 mm
110.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
5,4816 € - 12,1179 € 2400 Em stock
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
7,4778 € - 16,5418 € 1893 Em stock
M6 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
7,2203 € - 15,9753 € 5781 Em stock
M5 x 9
133.0 mm
110.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
8,8477 € - 19,57 € 5173 Em stock
M8 x 9
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
7,5808 € - 16,7581 € 534 Em stock
M6 x 9
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
12,9162 € - 28,5413 € 70 Em stock
M8 x 15
140.0 mm
117.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
7,4778 € - 16,5418 € 958 Em stock
M5 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
5,4816 € - 12,1179 € 4200 Em stock
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
13,1325 € - 29,0151 € 114 Em stock
M10 x 16
160.0 mm
132.0 mm
36.0 mm
56.0 mm
  • de 2
Punho 132.0 mm

10252703

Intervalo de preços
16,3358 € - 7,3954 €

Níveis de stock
1674 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    132.0 mm
  • Altura geral
    45.0 mm
  • Comprimento total
    156.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Punho 105.0 mm M6 x 9

10252567

Intervalo de preços
14,4509 € - 6,5302 €

Níveis de stock
1700 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    105.0 mm
  • Altura geral
    37.0 mm
  • Comprimento total
    121.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 9
  • Cor
    Preto
Punho 117.0 mm M8 x 9

10252635

Intervalo de preços
17,5615 € - 7,9413 €

Níveis de stock
4501 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    117.0 mm
  • Altura geral
    41.0 mm
  • Comprimento total
    139.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 9
  • Cor
    Preto
Punho 132.0 mm M6 x 9

10252642

Intervalo de preços
19,57 € - 8,8477 €

Níveis de stock
3219 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    132.0 mm
  • Altura geral
    45.0 mm
  • Comprimento total
    156.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 9
  • Cor
    Preto
Punho 117.0 mm M8 x 9

10252611

Intervalo de preços
16,5418 € - 7,4778 €

Níveis de stock
1975 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    117.0 mm
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Comprimento total
    133.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 9
  • Cor
    Preto
Punho 110.0 mm M6 x 9

10252741

Intervalo de preços
28,5413 € - 12,9162 €

Níveis de stock
492 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    110.0 mm
  • Altura geral
    48.0 mm
  • Comprimento total
    140.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 9
  • Cor
    Preto
Punho 93.5 mm

10252673

Intervalo de preços
11,2496 € - 5,0892 €

Níveis de stock
2539 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    93.5 mm
  • Altura geral
    36.0 mm
  • Comprimento total
    112.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Punho 105.0 mm M5 x 9

10252550

Intervalo de preços
14,4509 € - 6,5302 €

Níveis de stock
5011 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    105.0 mm
  • Altura geral
    37.0 mm
  • Comprimento total
    121.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 9
  • Cor
    Preto
Punho 132.0 mm

10252710

Intervalo de preços
16,3358 € - 7,3954 €

Níveis de stock
713 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    132.0 mm
  • Altura geral
    45.0 mm
  • Comprimento total
    156.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Punho 179.0 mm

10252727

Intervalo de preços
22,2892 € - 10,0837 €

Níveis de stock
931 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    179.0 mm
  • Altura geral
    50.0 mm
  • Comprimento total
    204.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Punho 110.0 mm M6 x 9

10252581

Intervalo de preços
15,9753 € - 7,2203 €

Níveis de stock
4185 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    110.0 mm
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Comprimento total
    133.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 9
  • Cor
    Preto
Punho 117.0 mm

10252680

Intervalo de preços
12,1179 € - 5,4816 €

Níveis de stock
2400 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    117.0 mm
  • Altura geral
    41.0 mm
  • Comprimento total
    139.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Punho 117.0 mm M6 x 9

10252604

Intervalo de preços
16,5418 € - 7,4778 €

Níveis de stock
1893 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    117.0 mm
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Comprimento total
    133.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 9
  • Cor
    Preto
Punho 110.0 mm M5 x 9

10252574

Intervalo de preços
15,9753 € - 7,2203 €

Níveis de stock
5781 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    110.0 mm
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Comprimento total
    133.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 9
  • Cor
    Preto
Punho 132.0 mm M8 x 9

10252659

Intervalo de preços
19,57 € - 8,8477 €

Níveis de stock
5173 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    132.0 mm
  • Altura geral
    45.0 mm
  • Comprimento total
    156.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 9
  • Cor
    Preto
Punho 93.5 mm M6 x 9

10252628

Intervalo de preços
16,7581 € - 7,5808 €

Níveis de stock
534 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    93.5 mm
  • Altura geral
    36.0 mm
  • Comprimento total
    112.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 9
  • Cor
    Preto
Punho 117.0 mm M8 x 15

10252758

Intervalo de preços
28,5413 € - 12,9162 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    117.0 mm
  • Altura geral
    48.0 mm
  • Comprimento total
    140.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 15
  • Cor
    Preto
Punho 117.0 mm M5 x 9

10252598

Intervalo de preços
16,5418 € - 7,4778 €

Níveis de stock
958 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    117.0 mm
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Comprimento total
    133.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 9
  • Cor
    Preto
Punho 117.0 mm

10252697

Intervalo de preços
12,1179 € - 5,4816 €

Níveis de stock
4200 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    117.0 mm
  • Altura geral
    41.0 mm
  • Comprimento total
    139.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Punho 132.0 mm M10 x 16

10252796

Intervalo de preços
29,0151 € - 13,1325 €

Níveis de stock
114 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    132.0 mm
  • Altura geral
    56.0 mm
  • Comprimento total
    160.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 16
  • Cor
    Preto