Menu Procurar

Puxadores – plástico em ponte

Em stock

Esta linha de puxadores têm uma forma de ponte com uma barra retangular. Esses puxadores fortes são normalmente utilizados para abrir e fechar portas e para tampas em armários pesados.

São uma opção económica adequada para várias aplicações e indústrias, incluindo; ferroviária, máquinas e equipamentos elétricos ou industriais.

A nossa oferta apresenta uma seleção de opções de materiais e acabamentos que se adequam a diferentes ambientes, bem como uma variedade de resistências de tração e estilos de rosca. A gama também tem opções adequadas para montagem frontal ou traseira.

  • Material: duroplástico, termoplástico
  • Cor: branco, preto, amarelo, natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
32 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento total Distância do furo de montagem Material da pega Tipo de montagem Largura total Altura geral Comprar
12,9162 € - 28,5413 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 13
140.0 mm
105.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
7,3954 € - 16,3358 € 1674 Em stock
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
5,0892 € - 11,2496 € 2839 Em stock
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
5,4816 € - 12,1179 € 2500 Em stock
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
6,5302 € - 14,4509 € 1700 Em stock
M6 x 9
121.0 mm
105.0 mm
26.0 mm
37.0 mm
10,0837 € - 22,2892 € 931 Em stock
204.0 mm
179.0 mm
28.0 mm
50.0 mm
7,3954 € - 16,3358 € 713 Em stock
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
7,4778 € - 16,5418 € 1893 Em stock
M6 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
13,1325 € - 29,0151 € 450 Em stock
M8 x 15
160.0 mm
132.0 mm
36.0 mm
56.0 mm
0,2106 € - 0,2931 € 313 Em stock
Non Threaded
150.0 mm
11.5 mm
HDPE
Clip In
27.0 mm
11.5 mm
6,5302 € - 14,4509 € 5111 Em stock
M5 x 9
121.0 mm
105.0 mm
26.0 mm
37.0 mm
7,2203 € - 15,9753 € 4285 Em stock
M6 x 9
133.0 mm
110.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
0,2477 € - 0,5475 € 1900 Em stock
Non Threaded
160.0 mm
160.0 mm
Polietileno de baixa densidade
Clip In
16.0 mm
26.0 mm
7,5808 € - 16,7581 € 534 Em stock
M6 x 9
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
7,4778 € - 16,5418 € 958 Em stock
M5 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
7,9413 € - 17,5615 € 4504 Em stock
M8 x 9
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
12,9162 € - 28,5413 € 492 Em stock
M6 x 9
140.0 mm
110.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
5,4816 € - 12,1179 € 4300 Em stock
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
12,9162 € - 28,5413 € 114 Em stock
M6 x 9
140.0 mm
120.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
0,1583 € - 0,3499 € Solicite o prazo de entrega aqui
Non Threaded
158.0 mm
24.0 mm
Polietileno de baixa densidade
Clip In
24.0 mm
24.0 mm
  • de 2
Punho 105.0 mm M6 x 13

10252734

Intervalo de preços
28,5413 € - 12,9162 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância do furo de montagem
    105.0 mm
  • Altura geral
    48.0 mm
  • Comprimento total
    140.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 13
  • Cor
    Preto
Punho 132.0 mm

10252703

Intervalo de preços
16,3358 € - 7,3954 €

Níveis de stock
1674 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    132.0 mm
  • Altura geral
    45.0 mm
  • Comprimento total
    156.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Punho 93.5 mm

10252673

Intervalo de preços
11,2496 € - 5,0892 €

Níveis de stock
2839 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    93.5 mm
  • Altura geral
    36.0 mm
  • Comprimento total
    112.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Punho 117.0 mm

10252680

Intervalo de preços
12,1179 € - 5,4816 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    117.0 mm
  • Altura geral
    41.0 mm
  • Comprimento total
    139.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Punho 105.0 mm M6 x 9

10252567

Intervalo de preços
14,4509 € - 6,5302 €

Níveis de stock
1700 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    105.0 mm
  • Altura geral
    37.0 mm
  • Comprimento total
    121.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 9
  • Cor
    Preto
Punho 179.0 mm

10252727

Intervalo de preços
22,2892 € - 10,0837 €

Níveis de stock
931 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    179.0 mm
  • Altura geral
    50.0 mm
  • Comprimento total
    204.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Punho 132.0 mm

10252710

Intervalo de preços
16,3358 € - 7,3954 €

Níveis de stock
713 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    132.0 mm
  • Altura geral
    45.0 mm
  • Comprimento total
    156.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Punho 117.0 mm M6 x 9

10252604

Intervalo de preços
16,5418 € - 7,4778 €

Níveis de stock
1893 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    117.0 mm
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Comprimento total
    133.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 9
  • Cor
    Preto
Punho 132.0 mm M8 x 15

10252789

Intervalo de preços
29,0151 € - 13,1325 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    132.0 mm
  • Altura geral
    56.0 mm
  • Comprimento total
    160.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 15
  • Cor
    Preto
Pegas para embalagens 11.5 mm Non Threaded HDPE

10126523

Intervalo de preços
0,2931 € - 0,2106 €

Níveis de stock
313 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    11.5 mm
  • Altura geral
    11.5 mm
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
  • Cor
    Natural
Punho 105.0 mm M5 x 9

10252550

Intervalo de preços
14,4509 € - 6,5302 €

Níveis de stock
5111 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    105.0 mm
  • Altura geral
    37.0 mm
  • Comprimento total
    121.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 9
  • Cor
    Preto
Punho 110.0 mm M6 x 9

10252581

Intervalo de preços
15,9753 € - 7,2203 €

Níveis de stock
4285 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    110.0 mm
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Comprimento total
    133.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 9
  • Cor
    Preto
Pegas para embalagens 160.0 mm Non Threaded Polietileno de baixa densidade Branco

10394977

Intervalo de preços
0,5475 € - 0,2477 €

Níveis de stock
1900 Em stock
Características
  • Largura da base
    16.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    160.0 mm
  • Altura geral
    26.0 mm
  • Comprimento total
    160.0 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
Punho 93.5 mm M6 x 9

10252628

Intervalo de preços
16,7581 € - 7,5808 €

Níveis de stock
534 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    93.5 mm
  • Altura geral
    36.0 mm
  • Comprimento total
    112.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 9
  • Cor
    Preto
Punho 117.0 mm M5 x 9

10252598

Intervalo de preços
16,5418 € - 7,4778 €

Níveis de stock
958 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    117.0 mm
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Comprimento total
    133.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 9
  • Cor
    Preto
Punho 117.0 mm M8 x 9

10252635

Intervalo de preços
17,5615 € - 7,9413 €

Níveis de stock
4504 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    117.0 mm
  • Altura geral
    41.0 mm
  • Comprimento total
    139.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 9
  • Cor
    Preto
Punho 110.0 mm M6 x 9

10252741

Intervalo de preços
28,5413 € - 12,9162 €

Níveis de stock
492 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    110.0 mm
  • Altura geral
    48.0 mm
  • Comprimento total
    140.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 9
  • Cor
    Preto
Punho 117.0 mm

10252697

Intervalo de preços
12,1179 € - 5,4816 €

Níveis de stock
4300 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    117.0 mm
  • Altura geral
    41.0 mm
  • Comprimento total
    139.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Punho 120.0 mm M6 x 9

10252765

Intervalo de preços
28,5413 € - 12,9162 €

Níveis de stock
114 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    120.0 mm
  • Altura geral
    48.0 mm
  • Comprimento total
    140.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 9
  • Cor
    Preto
Pegas para embalagens 24.0 mm Non Threaded Polietileno de baixa densidade Preto

10394960

Intervalo de preços
0,3499 € - 0,1583 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância do furo de montagem
    24.0 mm
  • Altura geral
    24.0 mm
  • Comprimento total
    158.0 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
  • Cor
    Preto