Menu Procurar

Puxadores – plástico em ponte

Em stock

Esta linha de puxadores têm uma forma de ponte com uma barra retangular. Esses puxadores fortes são normalmente utilizados para abrir e fechar portas e para tampas em armários pesados.

São uma opção económica adequada para várias aplicações e indústrias, incluindo; ferroviária, máquinas e equipamentos elétricos ou industriais.

A nossa oferta apresenta uma seleção de opções de materiais e acabamentos que se adequam a diferentes ambientes, bem como uma variedade de resistências de tração e estilos de rosca. A gama também tem opções adequadas para montagem frontal ou traseira.

  • Material: duroplástico, termoplástico
  • Cor: branco, preto, amarelo, natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
32 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento total Distância do furo de montagem Material da pega Tipo de montagem Largura total Altura geral Comprar
5,4816 € - 12,1179 € 4305 Em stock
Non Threaded
139.0 mm
117.0 mm
Termoplástico
Roscado especial
26.0 mm
41.0 mm
5,0892 € - 11,2496 € 3039 Em stock
Non Threaded
112.0 mm
93.5 mm
Termoplástico
Roscado especial
21.0 mm
36.0 mm
5,4816 € - 12,1179 € 3350 Em stock
Non Threaded
139.0 mm
117.0 mm
Termoplástico
Roscado especial
26.0 mm
41.0 mm
6,5302 € - 14,4509 € 1711 Em stock
M5
121.0 mm
105.0 mm
Termoplástico
Inserção roscada
26.0 mm
37.0 mm
7,4778 € - 16,5418 € 1008 Em stock
M5
133.0 mm
117.0 mm
Termoplástico
Inserção roscada
26.0 mm
40.0 mm
7,9413 € - 17,5615 € 4217 Em stock
M8
139.0 mm
117.0 mm
Termoplástico
Inserção roscada
26.0 mm
41.0 mm
12,9162 € - 28,5413 € 492 Em stock
M6
140.0 mm
110.0 mm
Duroplast
Inserção roscada
30.0 mm
48.0 mm
7,3954 € - 16,3358 € 1674 Em stock
Non Threaded
156.0 mm
132.0 mm
Termoplástico
Roscado especial
27.0 mm
45.0 mm
6,5302 € - 14,4509 € 2167 Em stock
M6
121.0 mm
105.0 mm
Termoplástico
Inserção roscada
26.0 mm
37.0 mm
7,5808 € - 16,7581 € 534 Em stock
M6
113.0 mm
93.5 mm
Termoplástico
Inserção roscada
21.0 mm
36.0 mm
12,1849 € - 26,9345 € 2949 Em stock
M8
204.0 mm
93.5 mm
Termoplástico
Inserção roscada
28.0 mm
50.0 mm
10,0837 € - 22,2892 € 931 Em stock
Non Threaded
204.0 mm
179.0 mm
Termoplástico
Roscado especial
28.0 mm
50.0 mm
7,2203 € - 15,9753 € 585 Em stock
M6
133.0 mm
110.0 mm
Termoplástico
Inserção roscada
26.0 mm
40.0 mm
7,4778 € - 16,5418 € 2293 Em stock
M6
133.0 mm
117.0 mm
Termoplástico
Inserção roscada
26.0 mm
40.0 mm
0,2477 € - 0,5475 € 1990 Em stock
Non Threaded
160.0 mm
160.0 mm
Polietileno de baixa densidade
Clip In
16.0 mm
26.0 mm
0,1583 € - 0,3499 € Solicite o prazo de entrega aqui
Non Threaded
158.0 mm
24.0 mm
Polietileno de baixa densidade
Clip In
24.0 mm
24.0 mm
8,8477 € - 19,57 € 3219 Em stock
M6
156.0 mm
132.0 mm
Termoplástico
Inserção roscada
27.0 mm
45.0 mm
12,9162 € - 28,5413 € 70 Em stock
M8
140.0 mm
117.0 mm
Duroplast
Inserção roscada
30.0 mm
48.0 mm
7,2203 € - 15,9753 € 5881 Em stock
M5
133.0 mm
110.0 mm
Termoplástico
Inserção roscada
26.0 mm
40.0 mm
7,4778 € - 16,5418 € 2185 Em stock
M8
133.0 mm
117.0 mm
PA
Inserção roscada
26.0 mm
40.0 mm
  • de 2
Punho 117.0 mm Non Threaded Termoplástico Preto

10252697

Intervalo de preços
12,1179 € - 5,4816 €

Níveis de stock
4305 Em stock
Características
  • Largura da base
    26.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    117.0 mm
  • Altura geral
    41.0 mm
  • Comprimento total
    139.0 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
Punho 93.5 mm Non Threaded Termoplástico Preto

10252673

Intervalo de preços
11,2496 € - 5,0892 €

Níveis de stock
3039 Em stock
Características
  • Largura da base
    21.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    93.5 mm
  • Altura geral
    36.0 mm
  • Comprimento total
    112.0 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
Punho 117.0 mm Non Threaded Termoplástico Preto

10252680

Intervalo de preços
12,1179 € - 5,4816 €

Níveis de stock
3350 Em stock
Características
  • Largura da base
    26.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    117.0 mm
  • Altura geral
    41.0 mm
  • Comprimento total
    139.0 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
Punho 105.0 mm M5 Termoplástico Preto

10252550

Intervalo de preços
14,4509 € - 6,5302 €

Níveis de stock
1711 Em stock
Características
  • Largura da base
    26.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    105.0 mm
  • Altura geral
    37.0 mm
  • Comprimento total
    121.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
Punho 117.0 mm M5 Termoplástico Preto

10252598

Intervalo de preços
16,5418 € - 7,4778 €

Níveis de stock
1008 Em stock
Características
  • Largura da base
    26.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    117.0 mm
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Comprimento total
    133.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
Punho 117.0 mm M8 Termoplástico Preto

10252635

Intervalo de preços
17,5615 € - 7,9413 €

Níveis de stock
4217 Em stock
Características
  • Largura da base
    26.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    117.0 mm
  • Altura geral
    41.0 mm
  • Comprimento total
    139.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
Punho 110.0 mm M6 Duroplast Preto

10252741

Intervalo de preços
28,5413 € - 12,9162 €

Níveis de stock
492 Em stock
Características
  • Largura da base
    30.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    110.0 mm
  • Altura geral
    48.0 mm
  • Comprimento total
    140.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
Punho 132.0 mm Non Threaded Termoplástico Preto

10252703

Intervalo de preços
16,3358 € - 7,3954 €

Níveis de stock
1674 Em stock
Características
  • Largura da base
    27.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    132.0 mm
  • Altura geral
    45.0 mm
  • Comprimento total
    156.0 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
Punho 105.0 mm M6 Termoplástico Preto

10252567

Intervalo de preços
14,4509 € - 6,5302 €

Níveis de stock
2167 Em stock
Características
  • Largura da base
    26.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    105.0 mm
  • Altura geral
    37.0 mm
  • Comprimento total
    121.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
Punho 93.5 mm M6 Termoplástico Preto

10252628

Intervalo de preços
16,7581 € - 7,5808 €

Níveis de stock
534 Em stock
Características
  • Largura da base
    21.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    93.5 mm
  • Altura geral
    36.0 mm
  • Comprimento total
    113.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
Punho 93.5 mm M8 Termoplástico Preto

10252666

Intervalo de preços
26,9345 € - 12,1849 €

Níveis de stock
2949 Em stock
Características
  • Largura da base
    28.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    93.5 mm
  • Altura geral
    50.0 mm
  • Comprimento total
    204.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
Punho 179.0 mm Non Threaded Termoplástico Preto

10252727

Intervalo de preços
22,2892 € - 10,0837 €

Níveis de stock
931 Em stock
Características
  • Largura da base
    28.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    179.0 mm
  • Altura geral
    50.0 mm
  • Comprimento total
    204.0 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
Punho 110.0 mm M6 Termoplástico Preto

10252581

Intervalo de preços
15,9753 € - 7,2203 €

Níveis de stock
585 Em stock
Características
  • Largura da base
    26.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    110.0 mm
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Comprimento total
    133.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
Punho 117.0 mm M6 Termoplástico Preto

10252604

Intervalo de preços
16,5418 € - 7,4778 €

Níveis de stock
2293 Em stock
Características
  • Largura da base
    26.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    117.0 mm
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Comprimento total
    133.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
Pegas para embalagens 160.0 mm Non Threaded Polietileno de baixa densidade Branco

10394977

Intervalo de preços
0,5475 € - 0,2477 €

Níveis de stock
1990 Em stock
Características
  • Largura da base
    16.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    160.0 mm
  • Altura geral
    26.0 mm
  • Comprimento total
    160.0 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
Pegas para embalagens 24.0 mm Non Threaded Polietileno de baixa densidade Preto

10394960

Intervalo de preços
0,3499 € - 0,1583 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância do furo de montagem
    24.0 mm
  • Altura geral
    24.0 mm
  • Comprimento total
    158.0 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
  • Cor
    Preto
Punho 132.0 mm M6 Termoplástico Preto

10252642

Intervalo de preços
19,57 € - 8,8477 €

Níveis de stock
3219 Em stock
Características
  • Largura da base
    27.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    132.0 mm
  • Altura geral
    45.0 mm
  • Comprimento total
    156.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
Punho 117.0 mm M8 Duroplast Preto

10252758

Intervalo de preços
28,5413 € - 12,9162 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Largura da base
    30.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    117.0 mm
  • Altura geral
    48.0 mm
  • Comprimento total
    140.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
Punho 110.0 mm M5 Termoplástico Preto

10252574

Intervalo de preços
15,9753 € - 7,2203 €

Níveis de stock
5881 Em stock
Características
  • Largura da base
    26.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    110.0 mm
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Comprimento total
    133.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
Punho 117.0 mm M8 PA Preto

10252611

Intervalo de preços
16,5418 € - 7,4778 €

Níveis de stock
2185 Em stock
Características
  • Largura da base
    26.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    117.0 mm
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Comprimento total
    133.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8