Menu Procurar

Puxadores – plástico em arco

Em stock

Os puxadores em forma de U são leves e oferecem um acabamento limpo. Esta gama de alças inclui muitos tamanhos e estilos diferentes para atender a uma ampla gama de aplicações, incluindo; elétrica e máquinas, armários, entre outros. Além de atender a diversos setores, como; hotelaria, assistência médica, serviços de transporte, manufatura e muito mais.

A linha apresenta opções ergonómicas e opções mais voltadas para aplicações pesadas, como aplicações em máquinas. Os muitos estilos e formas destes puxadores beneficiam de uma variedade de propriedades, como; resistência ao impacto, estabilidade, resistência às intempéries e aos raios UV - isso significa que a linha é extremamente flexível e versátil não apenas na forma como pode ser usada, mas também onde.

  • Material: PA, Nylon, tecnopolímero à base de poliamida reforçado
  • Cor: preto, cor de laranja, cinzento, verde, amarelo, azul, vermelho, branco
  • Opções de montagem frontal e traseira

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
47 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento total Material da pega Tipo de montagem Cor da pega Altura geral Comprar
5,0676 € - 7,0946 € 1801 Em stock
Non Threaded
Nylon 6
Plain
Preto
40.0 mm
3,014 € - 3,014 € 2498 Em stock
M6
Nylon 6
Plain
Preto
35.0 mm
4,163 € - 4,6256 € 1500 Em stock
5,7514 € - 6,3905 € 20 Em stock
4,8802 € - 5,4224 € 508 Em stock
11,7744 € - 13,0827 € 1172 Em stock
4,8802 € - 5,4224 € 426 Em stock
4,163 € - 4,6256 € 150 Em stock
14,5848 € - 32,2493 € 2242 Em stock
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Preto
50.0 mm
12,0201 € - 26,574 € 763 Em stock
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Preto
41.0 mm
10,1455 € - 22,4334 € 892 Em stock
M6
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Preto
50.0 mm
0,0802 € - 0,0845 € 16598 Em stock
M6
15.0 mm
Nylon
Roscada
9.5 mm
2,2872 € - 2,4078 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
145.0 mm
PA
Plain
Preto
40.0 mm
4,8729 € - 10,7707 € 9 Em stock
M8
146.0 mm
PA
Threaded Insert
Preto
42.0 mm
0,0796 € - 0,0837 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
15.0 mm
Nylon
Roscada
9.5 mm
0,097 € - 0,1021 € 12798 Em stock
M8
17.0 mm
Nylon
Roscada
8.5 mm
0,0964 € - 0,1014 € 8800 Em stock
M8
17.0 mm
Nylon
Roscada
10.5 mm
0,079 € - 0,0832 € 6400 Em stock
M6
15.0 mm
Nylon
Roscada
9.5 mm
0,0965 € - 0,1016 € 140 Em stock
M8
17.0 mm
Nylon
Roscada
10.5 mm
  • de 3
Puxador 40.0 mm Nylon 6

20060589

Intervalo de preços
7,0946 € - 5,0676 €

Níveis de stock
1801 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    122.0 mm
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    Nylon 6
  • Material
    Nylon
Punho 93.4 mm M6 Nylon 6 Preto

20087883

Intervalo de preços
3,014 € - 3,014 €

Níveis de stock
2498 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    93.4 mm
  • Altura geral
    35.0 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    Nylon 6
  • Tipo de montagem
    Plain
Puxador 28.5 mm

20338503

Intervalo de preços
4,6256 € - 4,163 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Largura da base
    6.5 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material
    Nylon 6
  • Tipo
    1
  • Código do material
    3926909790
Puxador 112.0 mm 23.2 mm Preto PPN

20338572

Intervalo de preços
6,3905 € - 5,7514 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    PPN
  • Tipo
    2
  • Código do material
    3926300090
Puxador 28.5 mm

20338534

Intervalo de preços
5,4224 € - 4,8802 €

Níveis de stock
508 Em stock
Características
  • Largura da base
    6.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Nylon 6
  • Tipo
    3
  • Código do material
    3926909790
Puxador 89.9 mm 18.6 mm Preto PPN

20338589

Intervalo de preços
13,0827 € - 11,7744 €

Níveis de stock
1172 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    PPN
  • Tipo
    2
  • Código do material
    3926909790
Puxador 28.5 mm

20338527

Intervalo de preços
5,4224 € - 4,8802 €

Níveis de stock
426 Em stock
Características
  • Largura da base
    6.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Nylon 6
  • Tipo
    2
  • Código do material
    3926909790
Puxador 28.5 mm

20338510

Intervalo de preços
4,6256 € - 4,163 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Largura da base
    6.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Nylon 6
  • Tipo
    1
  • Código do material
    3926909790
Punho 117.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Preto

10259214

Intervalo de preços
32,2493 € - 14,5848 €

Níveis de stock
2242 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    117.0 mm
  • Altura geral
    50.0 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Punho 120.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Preto

10259177

Intervalo de preços
26,574 € - 12,0201 €

Níveis de stock
763 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    120.0 mm
  • Altura geral
    41.0 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Punho 117.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Preto

10259207

Intervalo de preços
22,4334 € - 10,1455 €

Níveis de stock
892 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    117.0 mm
  • Altura geral
    50.0 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Tampa de cobertura M6 Nylon Vermelho

10260562

Intervalo de preços
0,0845 € - 0,0802 €

Níveis de stock
16598 Em stock
Características
  • Altura geral
    9.5 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material da pega
    Nylon
  • Material
    Nylon
Punho 117.0 mm M6 PA Preto

10260494

Intervalo de preços
2,4078 € - 2,2872 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da base
    145.0 mm
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Comprimento total
    145.0 mm
  • Material da terminação da barra
    PA
  • Cor da pega
    Preto
Punho 117.0 mm M8 PA Preto

10260531

Intervalo de preços
10,7707 € - 4,8729 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    145.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    117.0 mm
  • Altura geral
    42.0 mm
  • Comprimento total
    146.0 mm
  • Material da terminação da barra
    PA
Tampa de cobertura M6 9.5 mm 15.0 mm Nylon Branco

10260609

Intervalo de preços
0,0837 € - 0,0796 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    9.5 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Material da pega
    Nylon
  • Material
    Nylon
Tampa de cobertura M8 Nylon Vermelho

10260647

Intervalo de preços
0,1021 € - 0,097 €

Níveis de stock
12798 Em stock
Características
  • Altura geral
    8.5 mm
  • Comprimento total
    17.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material da pega
    Nylon
  • Material
    Nylon
Tampa de cobertura M8 10.5 mm 17.0 mm Nylon Cinzento

10260708

Intervalo de preços
0,1014 € - 0,0964 €

Níveis de stock
8800 Em stock
Características
  • Altura geral
    10.5 mm
  • Comprimento total
    17.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material da pega
    Nylon
  • Material
    Nylon
Tampa de cobertura M6 Nylon Laranja

10260630

Intervalo de preços
0,0832 € - 0,079 €

Níveis de stock
6400 Em stock
Características
  • Altura geral
    9.5 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Cor
    Laranja
  • Material da pega
    Nylon
  • Material
    Nylon
Tampa de cobertura M8 10.5 mm 17.0 mm Nylon Verde

10260692

Intervalo de preços
0,1016 € - 0,0965 €

Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • Altura geral
    10.5 mm
  • Comprimento total
    17.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material da pega
    Nylon
  • Material
    Nylon