Menu Procurar

Puxadores – plástico em arco

Em stock

Os puxadores em forma de U são leves e oferecem um acabamento limpo. Esta gama de alças inclui muitos tamanhos e estilos diferentes para atender a uma ampla gama de aplicações, incluindo; elétrica e máquinas, armários, entre outros. Além de atender a diversos setores, como; hotelaria, assistência médica, serviços de transporte, manufatura e muito mais.

A linha apresenta opções ergonómicas e opções mais voltadas para aplicações pesadas, como aplicações em máquinas. Os muitos estilos e formas destes puxadores beneficiam de uma variedade de propriedades, como; resistência ao impacto, estabilidade, resistência às intempéries e aos raios UV - isso significa que a linha é extremamente flexível e versátil não apenas na forma como pode ser usada, mas também onde.

  • Material: PA, Nylon, tecnopolímero à base de poliamida reforçado
  • Cor: preto, cor de laranja, cinzento, verde, amarelo, azul, vermelho, branco
  • Opções de montagem frontal e traseira

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
47 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento total Material da pega Tipo de montagem Cor da pega Altura geral Comprar
0,0788 € - 0,083 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
15.0 mm
Nylon
Roscada
9.5 mm
0,0967 € - 0,1018 € 6200 Em stock
M8
17.0 mm
Nylon
Roscada
10.5 mm
0,0768 € - 0,0809 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
17.0 mm
Nylon
Roscada
10.5 mm
3,8161 € - 4,0221 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
35.0 mm
Nylon
Tipo 1
Preto
27.0 mm
2,2872 € - 2,4078 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
145.0 mm
PA
Plain
Preto
40.0 mm
14,5848 € - 32,2493 € 2292 Em stock
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Preto
50.0 mm
0,0802 € - 0,0845 € 16598 Em stock
M6
15.0 mm
Nylon
Roscada
9.5 mm
10,1455 € - 22,4334 € 893 Em stock
M6
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Preto
50.0 mm
0,079 € - 0,0832 € 14800 Em stock
M6
15.0 mm
Nylon
Roscada
9.5 mm
9,5481 € - 10,0425 € Solicite o prazo de entrega aqui
Non Threaded
112.4 mm
PP
Fixação por parafusos
Preto
25.0 mm
0,0802 € - 0,0845 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
15.0 mm
Nylon
Roscada
9.5 mm
13,4518 € - 29,7361 € 338 Em stock
M10
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Preto
56.0 mm
0,079 € - 0,0832 € 6400 Em stock
M6
15.0 mm
Nylon
Roscada
9.5 mm
3,05 € - 3,05 € Solicite o prazo de entrega aqui
Non Threaded
80.0 mm
Poliamida preenchida com vidro
Montagem com parafuso
80.0 mm
6,5096 € - 6,8598 € 342 Em stock
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Fixação por parafusos
Cinzento
33.0 mm
0,0965 € - 0,1016 € 140 Em stock
M8
17.0 mm
Nylon
Roscada
10.5 mm
5,9316 € - 7,3964 € 100 Em stock
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Fixação por parafusos
Cinzento
33.0 mm
4,6453 € - 4,8873 € 22 Em stock
M2
86.0 mm
Nylon
Tipo 3
Preto
27.0 mm
4,2539 € - 4,4702 € 61 Em stock
M2
63.0 mm
Nylon
Tipo 2
Preto
27.0 mm
3,0179 € - 6,6723 € 2 Em stock
M6
119.5 mm
PA
Inserção roscada
Preto
35.0 mm
  • de 3
Tampa de cobertura M6 Nylon Verde

10260616

Intervalo de preços
0,083 € - 0,0788 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    9.5 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material da pega
    Nylon
  • Material
    Nylon
Tampa de cobertura M8 Nylon Azul

10260654

Intervalo de preços
0,1018 € - 0,0967 €

Níveis de stock
6200 Em stock
Características
  • Altura geral
    10.5 mm
  • Comprimento total
    17.0 mm
  • Cor
    Azul
  • Material da pega
    Nylon
  • Material
    Nylon
Tampa de cobertura M8 10.5 mm 17.0 mm Nylon Laranja

10260715

Intervalo de preços
0,0809 € - 0,0768 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    10.5 mm
  • Comprimento total
    17.0 mm
  • Cor
    Laranja
  • Material da pega
    Nylon
  • Material
    Nylon
Punho 28.5 mm M2 Nylon Preto

10273708

Intervalo de preços
4,0221 € - 3,8161 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    27.0 mm
  • Comprimento total
    35.0 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    Nylon
  • Estilo de pega
    Pega de transporte
Punho 117.0 mm M6 PA Preto

10260494

Intervalo de preços
2,4078 € - 2,2872 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da base
    145.0 mm
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Comprimento total
    145.0 mm
  • Material da terminação da barra
    PA
  • Cor da pega
    Preto
Punho 117.0 mm M8 PA Preto

10259214

Intervalo de preços
32,2493 € - 14,5848 €

Níveis de stock
2292 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    117.0 mm
  • Altura geral
    50.0 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Tampa de cobertura M6 Nylon Vermelho

10260562

Intervalo de preços
0,0845 € - 0,0802 €

Níveis de stock
16598 Em stock
Características
  • Altura geral
    9.5 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material da pega
    Nylon
  • Material
    Nylon
Punho 117.0 mm M6 PA Preto

10259207

Intervalo de preços
22,4334 € - 10,1455 €

Níveis de stock
893 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    117.0 mm
  • Altura geral
    50.0 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Tampa de cobertura M6 Nylon Azul

10260579

Intervalo de preços
0,0832 € - 0,079 €

Níveis de stock
14800 Em stock
Características
  • Altura geral
    9.5 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Cor
    Azul
  • Material da pega
    Nylon
  • Material
    Nylon
Punho 89.9 mm Non Threaded PP Preto

10273739

Intervalo de preços
10,0425 € - 9,5481 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    25.0 mm
  • Comprimento total
    112.4 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    PP
  • Estilo de pega
    Pega em arco
Tampa de cobertura M6 Nylon Preto

10260593

Intervalo de preços
0,0845 € - 0,0802 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    9.5 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Nylon
  • Material
    Nylon
Punho 132.0 mm M10 PA Preto

10259191

Intervalo de preços
29,7361 € - 13,4518 €

Níveis de stock
338 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    132.0 mm
  • Altura geral
    56.0 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Tampa de cobertura M6 Nylon Laranja

10260630

Intervalo de preços
0,0832 € - 0,079 €

Níveis de stock
6400 Em stock
Características
  • Altura geral
    9.5 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Cor
    Laranja
  • Material da pega
    Nylon
  • Material
    Nylon
Puxador 80.0 mm Poliamida preenchida com vidro Preto

10136133

Intervalo de preços
3,05 € - 3,05 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    80.0 mm
  • Comprimento total
    80.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Poliamida preenchida com vidro
  • Material
    PA
Pega curva 93.5 mm Non Threaded GF PA Cinzento

10187944

Intervalo de preços
6,8598 € - 6,5096 €

Níveis de stock
342 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    74.0 mm
  • Altura geral
    33.0 mm
  • Comprimento total
    114.0 mm
  • Cor da pega
    Cinzento
  • Material da pega
    GF PA
Tampa de cobertura M8 10.5 mm 17.0 mm Nylon Verde

10260692

Intervalo de preços
0,1016 € - 0,0965 €

Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • Altura geral
    10.5 mm
  • Comprimento total
    17.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material da pega
    Nylon
  • Material
    Nylon
Pega curva 93.5 mm Non Threaded GF PA Cinzento

10187951

Intervalo de preços
7,3964 € - 5,9316 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    74.0 mm
  • Altura geral
    33.0 mm
  • Comprimento total
    114.0 mm
  • Cor da pega
    Cinzento
  • Material da pega
    GF PA
Punho M2 86.0 mm 2.4 mm Nylon

10389829

Intervalo de preços
4,8873 € - 4,6453 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Altura geral
    27.0 mm
  • Comprimento total
    86.0 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    Nylon
  • Estilo de pega
    Pega de transporte
Punho 28.5 mm M2 Nylon Preto

10273715

Intervalo de preços
4,4702 € - 4,2539 €

Níveis de stock
61 Em stock
Características
  • Altura geral
    27.0 mm
  • Comprimento total
    63.0 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    Nylon
  • Estilo de pega
    Pega de transporte
Punho 93.4 mm M6 PA Preto

10260517

Intervalo de preços
6,6723 € - 3,0179 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    119.5 mm
  • Distância do furo de montagem
    93.4 mm
  • Altura geral
    35.0 mm
  • Comprimento total
    119.5 mm
  • Material da terminação da barra
    PA