Menu Procurar

Puxadores – plástico em arco

Em stock

Os puxadores em forma de U são leves e oferecem um acabamento limpo. Esta gama de alças inclui muitos tamanhos e estilos diferentes para atender a uma ampla gama de aplicações, incluindo; elétrica e máquinas, armários, entre outros. Além de atender a diversos setores, como; hotelaria, assistência médica, serviços de transporte, manufatura e muito mais.

A linha apresenta opções ergonómicas e opções mais voltadas para aplicações pesadas, como aplicações em máquinas. Os muitos estilos e formas destes puxadores beneficiam de uma variedade de propriedades, como; resistência ao impacto, estabilidade, resistência às intempéries e aos raios UV - isso significa que a linha é extremamente flexível e versátil não apenas na forma como pode ser usada, mas também onde.

  • Material: PA, Nylon, tecnopolímero à base de poliamida reforçado
  • Cor: preto, cor de laranja, cinzento, verde, amarelo, azul, vermelho, branco
  • Opções de montagem frontal e traseira

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
47 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento total Material da pega Tipo de montagem Cor da pega Altura geral Comprar
7,5396 € - 16,6551 € 689 Em stock
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
Push Fit
Preto
43.0 mm
17,3864 € - 18,3031 € 303 Em stock
Non Threaded
174.0 mm
PP
Fixação por parafusos
Preto
39.0 mm
4,6453 € - 4,8873 € 22 Em stock
M2
86.0 mm
Nylon
Tipo 3
Preto
27.0 mm
8,3739 € - 18,4988 € 168 Em stock
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
Push Fit
Preto
43.0 mm
4,8729 € - 10,7707 € 4040 Em stock
M6
145.0 mm
PA
Inserção roscada
Preto
40.0 mm
3,8161 € - 4,0221 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
35.0 mm
Nylon
Tipo 1
Cinzento
27.0 mm
10,1455 € - 22,4334 € 893 Em stock
M6
132.0 mm
PA
Inserção roscada
Preto
50.0 mm
13,4518 € - 29,7361 € 438 Em stock
M10
160.0 mm
PA
Inserção roscada
Preto
56.0 mm
0,0967 € - 0,1018 € 6398 Em stock
M8
17.0 mm
Nylon
Roscada
10.5 mm
0,0768 € - 0,0809 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
17.0 mm
Nylon
Roscada
10.5 mm
9,5481 € - 10,0425 € Solicite o prazo de entrega aqui
Non Threaded
112.4 mm
PP
Fixação por parafusos
Preto
25.0 mm
5,9316 € - 7,3964 € 240 Em stock
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Fixação por parafusos
Cinzento
33.0 mm
3,8161 € - 4,0221 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
35.0 mm
Nylon
Tipo 1
Preto
27.0 mm
2,2872 € - 2,4078 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
145.0 mm
PA
Plain
Preto
40.0 mm
14,5848 € - 32,2493 € 2292 Em stock
M8
132.0 mm
PA
Inserção roscada
Preto
50.0 mm
0,0802 € - 0,0845 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
15.0 mm
Nylon
Roscada
9.5 mm
0,079 € - 0,0832 € 6400 Em stock
M6
15.0 mm
Nylon
Roscada
9.5 mm
0,0965 € - 0,1016 € 140 Em stock
M8
17.0 mm
Nylon
Roscada
10.5 mm
6,5096 € - 6,8598 € Solicite o prazo de entrega aqui
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Fixação por parafusos
Cinzento
33.0 mm
3,05 € - 3,05 € Solicite o prazo de entrega aqui
Non Threaded
80.0 mm
Poliamida preenchida com vidro
Screw On
80.0 mm
  • de 3
Pega angular 108.0 mm Non Threaded GF PA Preto

10259153

Intervalo de preços
16,6551 € - 7,5396 €

Níveis de stock
689 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    126.0 mm
  • Altura geral
    43.0 mm
  • Comprimento total
    126.0 mm
  • Material da terminação da barra
    GF PA
  • Cor da pega
    Preto
Punho 138.0 mm Non Threaded PP Preto

10273753

Intervalo de preços
18,3031 € - 17,3864 €

Níveis de stock
303 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    174.0 mm
  • Altura geral
    39.0 mm
  • Comprimento total
    174.0 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    PP
Punho M2 86.0 mm 2.4 mm Nylon

10389829

Intervalo de preços
4,8873 € - 4,6453 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Altura geral
    27.0 mm
  • Comprimento total
    86.0 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    Nylon
  • Estilo de pega
    Pega de transporte
Pega angular 108.0 mm Non Threaded GF PA Preto

10259146

Intervalo de preços
18,4988 € - 8,3739 €

Níveis de stock
168 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    126.0 mm
  • Altura geral
    43.0 mm
  • Comprimento total
    126.0 mm
  • Material da terminação da barra
    GF PA
  • Cor da pega
    Preto
Punho 117.0 mm M6 PA Preto

10260524

Intervalo de preços
10,7707 € - 4,8729 €

Níveis de stock
4040 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    145.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    117.0 mm
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Comprimento total
    145.0 mm
  • Material da terminação da barra
    PA
Punho 28.5 mm M2 Nylon Cinzento

10273692

Intervalo de preços
4,0221 € - 3,8161 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    27.0 mm
  • Comprimento total
    35.0 mm
  • Cor da pega
    Cinzento
  • Material da pega
    Nylon
  • Estilo de pega
    Pega de transporte
Punho 117.0 mm M6 PA Preto

10259207

Intervalo de preços
22,4334 € - 10,1455 €

Níveis de stock
893 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    132.0 mm
  • Largura da base
    25.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    117.0 mm
  • Altura geral
    50.0 mm
  • Comprimento total
    132.0 mm
Punho 132.0 mm M10 PA Preto

10259191

Intervalo de preços
29,7361 € - 13,4518 €

Níveis de stock
438 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    156.0 mm
  • Largura da base
    34.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    132.0 mm
  • Altura geral
    56.0 mm
  • Comprimento total
    160.0 mm
Tampa de cobertura M8 Nylon Azul

10260654

Intervalo de preços
0,1018 € - 0,0967 €

Níveis de stock
6398 Em stock
Características
  • Altura geral
    10.5 mm
  • Comprimento total
    17.0 mm
  • Cor
    Azul
  • Material da pega
    Nylon
  • Material
    Nylon
Tampa de cobertura M8 10.5 mm 17.0 mm Nylon Laranja

10260715

Intervalo de preços
0,0809 € - 0,0768 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    10.5 mm
  • Comprimento total
    17.0 mm
  • Cor
    Laranja
  • Material da pega
    Nylon
  • Material
    Nylon
Punho 89.9 mm Non Threaded PP Preto

10273739

Intervalo de preços
10,0425 € - 9,5481 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    25.0 mm
  • Comprimento total
    112.4 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    PP
  • Estilo de pega
    Pega em arco
Pega curva 93.5 mm Non Threaded GF PA Cinzento

10187951

Intervalo de preços
7,3964 € - 5,9316 €

Níveis de stock
240 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    74.0 mm
  • Altura geral
    33.0 mm
  • Comprimento total
    114.0 mm
  • Cor da pega
    Cinzento
  • Material da pega
    GF PA
Punho 28.5 mm M2 Nylon Preto

10273708

Intervalo de preços
4,0221 € - 3,8161 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    27.0 mm
  • Comprimento total
    35.0 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    Nylon
  • Estilo de pega
    Pega de transporte
Punho 117.0 mm M6 PA Preto

10260494

Intervalo de preços
2,4078 € - 2,2872 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da base
    145.0 mm
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Comprimento total
    145.0 mm
  • Material da terminação da barra
    PA
  • Cor da pega
    Preto
Punho 117.0 mm M8 PA Preto

10259214

Intervalo de preços
32,2493 € - 14,5848 €

Níveis de stock
2292 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    132.0 mm
  • Largura da base
    25.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    117.0 mm
  • Altura geral
    50.0 mm
  • Comprimento total
    132.0 mm
Tampa de cobertura M6 Nylon Preto

10260593

Intervalo de preços
0,0845 € - 0,0802 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    9.5 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Nylon
  • Material
    Nylon
Tampa de cobertura M6 Nylon Laranja

10260630

Intervalo de preços
0,0832 € - 0,079 €

Níveis de stock
6400 Em stock
Características
  • Altura geral
    9.5 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Cor
    Laranja
  • Material da pega
    Nylon
  • Material
    Nylon
Tampa de cobertura M8 10.5 mm 17.0 mm Nylon Verde

10260692

Intervalo de preços
0,1016 € - 0,0965 €

Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • Altura geral
    10.5 mm
  • Comprimento total
    17.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material da pega
    Nylon
  • Material
    Nylon
Pega curva 93.5 mm Non Threaded GF PA Cinzento

10187968

Intervalo de preços
6,8598 € - 6,5096 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da base
    74.0 mm
  • Altura geral
    33.0 mm
  • Comprimento total
    114.0 mm
  • Cor da pega
    Cinzento
  • Material da pega
    GF PA
Puxador 80.0 mm Poliamida preenchida com vidro Preto

10136133

Intervalo de preços
3,05 € - 3,05 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    80.0 mm
  • Comprimento total
    80.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Poliamida preenchida com vidro
  • Material
    PA