Menu Procurar

Puxadores – plástico em arco

Em stock

Os puxadores em forma de U são leves e oferecem um acabamento limpo. Esta gama de alças inclui muitos tamanhos e estilos diferentes para atender a uma ampla gama de aplicações, incluindo; elétrica e máquinas, armários, entre outros. Além de atender a diversos setores, como; hotelaria, assistência médica, serviços de transporte, manufatura e muito mais.

A linha apresenta opções ergonómicas e opções mais voltadas para aplicações pesadas, como aplicações em máquinas. Os muitos estilos e formas destes puxadores beneficiam de uma variedade de propriedades, como; resistência ao impacto, estabilidade, resistência às intempéries e aos raios UV - isso significa que a linha é extremamente flexível e versátil não apenas na forma como pode ser usada, mas também onde.

  • Material: PA, Nylon, tecnopolímero à base de poliamida reforçado
  • Cor: preto, cor de laranja, cinzento, verde, amarelo, azul, vermelho, branco
  • Opções de montagem frontal e traseira

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
47 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento total Material da pega Tipo de montagem Cor da pega Altura geral Comprar
8,3739 € - 18,4988 € 102 Em stock
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
Push Fit
Preto
43.0 mm
7,5396 € - 16,6551 € 569 Em stock
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
Push Fit
Preto
43.0 mm
17,3864 € - 18,3031 € 272 Em stock
Non Threaded
174.0 mm
PPN
Tirante roscado
Preto
39.0 mm
4,6453 € - 4,8873 € 22 Em stock
M2
86.0 mm
Nylon 6
Tirante roscado
Preto
27.0 mm
4,8729 € - 10,7707 € 9 Em stock
M8
146.0 mm
PA
Threaded Insert
Preto
42.0 mm
4,2539 € - 4,4702 € 61 Em stock
M2
63.5 mm
Nylon 6
Tirante roscado
Preto
27.0 mm
3,0179 € - 6,6723 € 2 Em stock
M6
119.5 mm
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Preto
35.0 mm
2,2872 € - 2,4078 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
145.0 mm
PA
Plain
Preto
40.0 mm
3,8161 € - 4,0221 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
35.0 mm
Nylon 6
Tirante roscado
Cinzento
27.0 mm
10,6038 € - 11,1497 € 2 Em stock
M5
140.0 mm
Nylon
Fixação por parafusos
Preto
50.0 mm
12,0716 € - 26,6873 € 813 Em stock
M6
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Preto
41.0 mm
12,0201 € - 26,574 € 763 Em stock
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Preto
41.0 mm
9,5481 € - 10,0425 € Solicite o prazo de entrega aqui
Non Threaded
112.4 mm
PPN
Tirante roscado
Preto
25.0 mm
4,8729 € - 10,7707 € 4040 Em stock
M6
145.0 mm
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Preto
40.0 mm
3,8161 € - 4,0221 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
35.0 mm
Nylon 6
Tirante roscado
Preto
27.0 mm
10,1455 € - 22,4334 € 792 Em stock
M6
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Preto
50.0 mm
0,079 € - 0,0832 € 14600 Em stock
M6
15.0 mm
Nylon
Roscada
9.5 mm
0,0964 € - 0,1014 € 8800 Em stock
M8
17.0 mm
Nylon
Roscada
10.5 mm
6,5096 € - 6,8598 € Solicite o prazo de entrega aqui
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Fixação por parafusos
Cinzento
33.0 mm
0,0967 € - 0,1018 € 6200 Em stock
M8
17.0 mm
Nylon
Roscada
10.5 mm
  • de 3
Pega angular 108.0 mm Non Threaded GF PA Preto

10259146

Intervalo de preços
18,4988 € - 8,3739 €

Níveis de stock
102 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    126.0 mm
  • Altura geral
    43.0 mm
  • Comprimento total
    126.0 mm
  • Material da terminação da barra
    GF PA
  • Cor da pega
    Preto
Pega angular 108.0 mm Non Threaded GF PA Preto

10259153

Intervalo de preços
16,6551 € - 7,5396 €

Níveis de stock
569 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    126.0 mm
  • Altura geral
    43.0 mm
  • Comprimento total
    126.0 mm
  • Material da terminação da barra
    GF PA
  • Cor da pega
    Preto
Punho 138.0 mm Non Threaded PPN Preto

10273753

Intervalo de preços
18,3031 € - 17,3864 €

Níveis de stock
272 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    174.0 mm
  • Largura da base
    5.1 mm
  • Distância do furo de montagem
    138.0 mm
  • Altura geral
    39.0 mm
  • Comprimento total
    174.0 mm
Punho M2 86.0 mm 2.4 mm Nylon 6

10389829

Intervalo de preços
4,8873 € - 4,6453 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Altura geral
    27.0 mm
  • Comprimento total
    86.0 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    Nylon 6
  • Estilo de pega
    Puxadores
Punho 117.0 mm M8 PA Preto

10260531

Intervalo de preços
10,7707 € - 4,8729 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    145.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    117.0 mm
  • Altura geral
    42.0 mm
  • Comprimento total
    146.0 mm
  • Material da terminação da barra
    PA
Punho 28.5 mm M2 Nylon 6 Preto

10273715

Intervalo de preços
4,4702 € - 4,2539 €

Níveis de stock
61 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    28.5 mm
  • Altura geral
    27.0 mm
  • Comprimento total
    63.5 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    Nylon 6
Punho 93.4 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Preto

10260517

Intervalo de preços
6,6723 € - 3,0179 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    119.5 mm
  • Distância do furo de montagem
    93.4 mm
  • Altura geral
    35.0 mm
  • Comprimento total
    119.5 mm
  • Material da terminação da barra
    PA
Punho 117.0 mm M6 PA Preto

10260494

Intervalo de preços
2,4078 € - 2,2872 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da base
    145.0 mm
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Comprimento total
    145.0 mm
  • Material da terminação da barra
    PA
  • Cor da pega
    Preto
Punho 28.5 mm M2 Nylon 6 Cinzento

10273692

Intervalo de preços
4,0221 € - 3,8161 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância do furo de montagem
    28.5 mm
  • Altura geral
    27.0 mm
  • Comprimento total
    35.0 mm
  • Cor da pega
    Cinzento
  • Material da pega
    Nylon 6
Punho 120.0 mm M5 Nylon Preto

10273760

Intervalo de preços
11,1497 € - 10,6038 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Altura geral
    50.0 mm
  • Comprimento total
    140.0 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    Nylon
  • Estilo de pega
    Pega curva
Punho 120.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Preto

10259160

Intervalo de preços
26,6873 € - 12,0716 €

Níveis de stock
813 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    120.0 mm
  • Altura geral
    41.0 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Punho 120.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Preto

10259177

Intervalo de preços
26,574 € - 12,0201 €

Níveis de stock
763 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    120.0 mm
  • Altura geral
    41.0 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Punho 89.9 mm Non Threaded PPN Preto

10273739

Intervalo de preços
10,0425 € - 9,5481 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura da base
    3.2 mm
  • Distância do furo de montagem
    89.9 mm
  • Altura geral
    25.0 mm
  • Comprimento total
    112.4 mm
  • Cor da pega
    Preto
Punho 117.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Preto

10260524

Intervalo de preços
10,7707 € - 4,8729 €

Níveis de stock
4040 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    145.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    117.0 mm
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Comprimento total
    145.0 mm
  • Material da terminação da barra
    PA
Punho 28.5 mm M2 Nylon 6 Preto

10273708

Intervalo de preços
4,0221 € - 3,8161 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância do furo de montagem
    28.5 mm
  • Altura geral
    27.0 mm
  • Comprimento total
    35.0 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    Nylon 6
Punho 117.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Preto

10259207

Intervalo de preços
22,4334 € - 10,1455 €

Níveis de stock
792 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    117.0 mm
  • Altura geral
    50.0 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Tampa de cobertura M6 Nylon Azul

10260579

Intervalo de preços
0,0832 € - 0,079 €

Níveis de stock
14600 Em stock
Características
  • Altura geral
    9.5 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Cor
    Azul
  • Material da pega
    Nylon
  • Material
    Nylon
Tampa de cobertura M8 10.5 mm 17.0 mm Nylon Cinzento

10260708

Intervalo de preços
0,1014 € - 0,0964 €

Níveis de stock
8800 Em stock
Características
  • Altura geral
    10.5 mm
  • Comprimento total
    17.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material da pega
    Nylon
  • Material
    Nylon
Pega curva 93.5 mm Non Threaded GF PA Cinzento

10187968

Intervalo de preços
6,8598 € - 6,5096 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da base
    74.0 mm
  • Altura geral
    33.0 mm
  • Comprimento total
    114.0 mm
  • Cor da pega
    Cinzento
  • Material da pega
    GF PA
Tampa de cobertura M8 Nylon Azul

10260654

Intervalo de preços
0,1018 € - 0,0967 €

Níveis de stock
6200 Em stock
Características
  • Altura geral
    10.5 mm
  • Comprimento total
    17.0 mm
  • Cor
    Azul
  • Material da pega
    Nylon
  • Material
    Nylon