Menu Procurar

Puxadores – plástico em arco

Em stock

Os puxadores em forma de U são leves e oferecem um acabamento limpo. Esta gama de alças inclui muitos tamanhos e estilos diferentes para atender a uma ampla gama de aplicações, incluindo; elétrica e máquinas, armários, entre outros. Além de atender a diversos setores, como; hotelaria, assistência médica, serviços de transporte, manufatura e muito mais.

A linha apresenta opções ergonómicas e opções mais voltadas para aplicações pesadas, como aplicações em máquinas. Os muitos estilos e formas destes puxadores beneficiam de uma variedade de propriedades, como; resistência ao impacto, estabilidade, resistência às intempéries e aos raios UV - isso significa que a linha é extremamente flexível e versátil não apenas na forma como pode ser usada, mas também onde.

  • Material: PA, Nylon, tecnopolímero à base de poliamida reforçado
  • Cor: preto, cor de laranja, cinzento, verde, amarelo, azul, vermelho, branco
  • Opções de montagem frontal e traseira

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
47 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento total Material da pega Tipo de montagem Cor da pega Altura geral Comprar
3,8161 € - 4,0221 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
35.0 mm
Nylon 6
Tirante roscado
Preto
27.0 mm
3,8161 € - 4,0221 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
35.0 mm
Nylon 6
Tirante roscado
Cinzento
27.0 mm
4,8729 € - 10,7707 € 3940 Em stock
M6
145.0 mm
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Preto
40.0 mm
7,5396 € - 16,6551 € 569 Em stock
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
Push Fit
Preto
43.0 mm
9,5481 € - 10,0425 € Solicite o prazo de entrega aqui
Non Threaded
112.4 mm
PPN
Tirante roscado
Preto
25.0 mm
5,0676 € - 7,0946 € 1656 Em stock
Non Threaded
Nylon 6
Plain
Preto
40.0 mm
3,014 € - 3,014 € 2498 Em stock
M6
Nylon 6
Plain
Preto
35.0 mm
18,944 € - 21,0489 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
140.0 mm
PA6 GFR30
Tirante roscado
Preto
50.0 mm
5,7514 € - 6,3905 € 20 Em stock
4,163 € - 4,6256 € 150 Em stock
4,8802 € - 5,4224 € 208 Em stock
11,7744 € - 13,0827 € 90 Em stock
4,8802 € - 5,4224 € 426 Em stock
4,163 € - 4,6256 € 1500 Em stock
17,3864 € - 18,3031 € 272 Em stock
Non Threaded
174.0 mm
PPN
Tirante roscado
Preto
39.0 mm
0,0802 € - 0,0845 € 16398 Em stock
M6
15.0 mm
Nylon
Roscada
9.5 mm
0,0796 € - 0,0837 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
15.0 mm
Nylon
Roscada
9.5 mm
4,2539 € - 4,4702 € 61 Em stock
M2
63.5 mm
Nylon 6
Tirante roscado
Preto
27.0 mm
0,0768 € - 0,0809 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
17.0 mm
Nylon
Roscada
10.5 mm
0,0802 € - 0,0845 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
15.0 mm
Nylon
Roscada
9.5 mm
  • de 3
Punho 28.5 mm M2 Nylon 6 Preto

10273708

Intervalo de preços
4,0221 € - 3,8161 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância do furo de montagem
    28.5 mm
  • Altura geral
    27.0 mm
  • Comprimento total
    35.0 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    Nylon 6
Punho 28.5 mm M2 Nylon 6 Cinzento

10273692

Intervalo de preços
4,0221 € - 3,8161 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância do furo de montagem
    28.5 mm
  • Altura geral
    27.0 mm
  • Comprimento total
    35.0 mm
  • Cor da pega
    Cinzento
  • Material da pega
    Nylon 6
Punho 117.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Preto

10260524

Intervalo de preços
10,7707 € - 4,8729 €

Níveis de stock
3940 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    145.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    117.0 mm
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Comprimento total
    145.0 mm
  • Material da terminação da barra
    PA
Pega angular 108.0 mm Non Threaded GF PA Preto

10259153

Intervalo de preços
16,6551 € - 7,5396 €

Níveis de stock
569 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    126.0 mm
  • Altura geral
    43.0 mm
  • Comprimento total
    126.0 mm
  • Material da terminação da barra
    GF PA
  • Cor da pega
    Preto
Punho 89.9 mm Non Threaded PPN Preto

10273739

Intervalo de preços
10,0425 € - 9,5481 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura da base
    3.2 mm
  • Distância do furo de montagem
    89.9 mm
  • Altura geral
    25.0 mm
  • Comprimento total
    112.4 mm
  • Cor da pega
    Preto
Puxador 40.0 mm Nylon 6

20060589

Intervalo de preços
7,0946 € - 5,0676 €

Níveis de stock
1656 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    122.0 mm
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    Nylon 6
  • Material
    Nylon
Punho 93.4 mm M6 Nylon 6 Preto

20087883

Intervalo de preços
3,014 € - 3,014 €

Níveis de stock
2498 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    93.4 mm
  • Altura geral
    35.0 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    Nylon 6
  • Tipo de montagem
    Plain
Puxador 120.0 mm M5 PA6 GFR30 Preto

20512798

Intervalo de preços
21,0489 € - 18,944 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    50.0 mm
  • Comprimento total
    140.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    PA6 GFR30
Puxador 112.0 mm 23.2 mm Preto PPN

20338572

Intervalo de preços
6,3905 € - 5,7514 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    PPN
  • Tipo
    2
  • Código do material
    3926300090
Puxador 28.5 mm

20338510

Intervalo de preços
4,6256 € - 4,163 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Largura da base
    6.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Nylon 6
  • Tipo
    1
  • Código do material
    3926909790
Puxador 28.5 mm

20338534

Intervalo de preços
5,4224 € - 4,8802 €

Níveis de stock
208 Em stock
Características
  • Largura da base
    6.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Nylon 6
  • Tipo
    3
  • Código do material
    3926909790
Puxador 89.9 mm 18.6 mm Preto PPN

20338589

Intervalo de preços
13,0827 € - 11,7744 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    PPN
  • Tipo
    2
  • Código do material
    3926909790
Puxador 28.5 mm

20338527

Intervalo de preços
5,4224 € - 4,8802 €

Níveis de stock
426 Em stock
Características
  • Largura da base
    6.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Nylon 6
  • Tipo
    2
  • Código do material
    3926909790
Puxador 28.5 mm

20338503

Intervalo de preços
4,6256 € - 4,163 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Largura da base
    6.5 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material
    Nylon 6
  • Tipo
    1
  • Código do material
    3926909790
Punho 138.0 mm Non Threaded PPN Preto

10273753

Intervalo de preços
18,3031 € - 17,3864 €

Níveis de stock
272 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    174.0 mm
  • Largura da base
    5.1 mm
  • Distância do furo de montagem
    138.0 mm
  • Altura geral
    39.0 mm
  • Comprimento total
    174.0 mm
Tampa de cobertura M6 Nylon Vermelho

10260562

Intervalo de preços
0,0845 € - 0,0802 €

Níveis de stock
16398 Em stock
Características
  • Altura geral
    9.5 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material da pega
    Nylon
  • Material
    Nylon
Tampa de cobertura M6 9.5 mm 15.0 mm Nylon Branco

10260609

Intervalo de preços
0,0837 € - 0,0796 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    9.5 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Material da pega
    Nylon
  • Material
    Nylon
Punho 28.5 mm M2 Nylon 6 Preto

10273715

Intervalo de preços
4,4702 € - 4,2539 €

Níveis de stock
61 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    28.5 mm
  • Altura geral
    27.0 mm
  • Comprimento total
    63.5 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    Nylon 6
Tampa de cobertura M8 10.5 mm 17.0 mm Nylon Laranja

10260715

Intervalo de preços
0,0809 € - 0,0768 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    10.5 mm
  • Comprimento total
    17.0 mm
  • Cor
    Laranja
  • Material da pega
    Nylon
  • Material
    Nylon
Tampa de cobertura M6 Nylon Preto

10260593

Intervalo de preços
0,0845 € - 0,0802 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    9.5 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Nylon
  • Material
    Nylon