Menu Procurar

Puxadores – plástico em arco

Em stock

Os puxadores em forma de U são leves e oferecem um acabamento limpo. Esta gama de alças inclui muitos tamanhos e estilos diferentes para atender a uma ampla gama de aplicações, incluindo; elétrica e máquinas, armários, entre outros. Além de atender a diversos setores, como; hotelaria, assistência médica, serviços de transporte, manufatura e muito mais.

A linha apresenta opções ergonómicas e opções mais voltadas para aplicações pesadas, como aplicações em máquinas. Os muitos estilos e formas destes puxadores beneficiam de uma variedade de propriedades, como; resistência ao impacto, estabilidade, resistência às intempéries e aos raios UV - isso significa que a linha é extremamente flexível e versátil não apenas na forma como pode ser usada, mas também onde.

  • Material: PA, Nylon, tecnopolímero à base de poliamida reforçado
  • Cor: preto, cor de laranja, cinzento, verde, amarelo, azul, vermelho, branco
  • Opções de montagem frontal e traseira

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
47 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento total Material da pega Tipo de montagem Cor da pega Altura geral Comprar
9,5481 € - 10,0425 € Solicite o prazo de entrega aqui
Non Threaded
112.4 mm
PPN
Tirante roscado
Preto
25.0 mm
3,8161 € - 4,0221 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
35.0 mm
Nylon 6
Tirante roscado
Cinzento
27.0 mm
4,2539 € - 4,4702 € 61 Em stock
M2
63.5 mm
Nylon 6
Tirante roscado
Preto
27.0 mm
6,5096 € - 6,8598 € 342 Em stock
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Fixação por parafusos
Cinzento
33.0 mm
5,9316 € - 7,3964 € 240 Em stock
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Fixação por parafusos
Cinzento
33.0 mm
6,5096 € - 6,8598 € Solicite o prazo de entrega aqui
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Fixação por parafusos
Cinzento
33.0 mm
18,944 € - 21,0489 € 50 Em stock
M5
140.0 mm
PA6 GFR30
Tirante roscado
Preto
50.0 mm
  • de 3
Punho 89.9 mm Non Threaded PPN Preto

10273739

Intervalo de preços
10,0425 € - 9,5481 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura da base
    3.2 mm
  • Distância do furo de montagem
    89.9 mm
  • Altura geral
    25.0 mm
  • Comprimento total
    112.4 mm
  • Cor da pega
    Preto
Punho 28.5 mm M2 Nylon 6 Cinzento

10273692

Intervalo de preços
4,0221 € - 3,8161 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância do furo de montagem
    28.5 mm
  • Altura geral
    27.0 mm
  • Comprimento total
    35.0 mm
  • Cor da pega
    Cinzento
  • Material da pega
    Nylon 6
Punho 28.5 mm M2 Nylon 6 Preto

10273715

Intervalo de preços
4,4702 € - 4,2539 €

Níveis de stock
61 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    28.5 mm
  • Altura geral
    27.0 mm
  • Comprimento total
    63.5 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    Nylon 6
Pega curva 93.5 mm Non Threaded GF PA Cinzento

10187944

Intervalo de preços
6,8598 € - 6,5096 €

Níveis de stock
342 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    74.0 mm
  • Altura geral
    33.0 mm
  • Comprimento total
    114.0 mm
  • Cor da pega
    Cinzento
  • Material da pega
    GF PA
Pega curva 93.5 mm Non Threaded GF PA Cinzento

10187951

Intervalo de preços
7,3964 € - 5,9316 €

Níveis de stock
240 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    74.0 mm
  • Altura geral
    33.0 mm
  • Comprimento total
    114.0 mm
  • Cor da pega
    Cinzento
  • Material da pega
    GF PA
Pega curva 93.5 mm Non Threaded GF PA Cinzento

10187968

Intervalo de preços
6,8598 € - 6,5096 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da base
    74.0 mm
  • Altura geral
    33.0 mm
  • Comprimento total
    114.0 mm
  • Cor da pega
    Cinzento
  • Material da pega
    GF PA
Puxador 120.0 mm M5 PA6 GFR30 Preto

20512798

Intervalo de preços
21,0489 € - 18,944 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Altura geral
    50.0 mm
  • Comprimento total
    140.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    PA6 GFR30