Menu Procurar

Puxadores – plástico em arco

Em stock

Os puxadores em forma de U são leves e oferecem um acabamento limpo. Esta gama de alças inclui muitos tamanhos e estilos diferentes para atender a uma ampla gama de aplicações, incluindo; elétrica e máquinas, armários, entre outros. Além de atender a diversos setores, como; hotelaria, assistência médica, serviços de transporte, manufatura e muito mais.

A linha apresenta opções ergonómicas e opções mais voltadas para aplicações pesadas, como aplicações em máquinas. Os muitos estilos e formas destes puxadores beneficiam de uma variedade de propriedades, como; resistência ao impacto, estabilidade, resistência às intempéries e aos raios UV - isso significa que a linha é extremamente flexível e versátil não apenas na forma como pode ser usada, mas também onde.

  • Material: PA, Nylon, tecnopolímero à base de poliamida reforçado
  • Cor: preto, cor de laranja, cinzento, verde, amarelo, azul, vermelho, branco
  • Opções de montagem frontal e traseira

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
47 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento total Material da pega Tipo de montagem Cor da pega Altura geral Comprar
0,079 € - 0,0832 € 6400 Em stock
M6
15.0 mm
Nylon
Roscada
9.5 mm
0,0978 € - 0,103 € 400 Em stock
M8
17.0 mm
Nylon
Roscada
8.5 mm
3,05 € - 3,05 € Solicite o prazo de entrega aqui
Non Threaded
80.0 mm
Nylon preenchido com vidro
Screw On
80.0 mm
17,1495 € - 37,904 € 1550 Em stock
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Preto
56.0 mm
13,4518 € - 29,7361 € 338 Em stock
M10
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Preto
56.0 mm
0,097 € - 0,1021 € 12798 Em stock
M8
17.0 mm
Nylon
Roscada
8.5 mm
5,9316 € - 7,3964 € 450 Em stock
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Fixação por parafusos
Cinzento
33.0 mm
6,5096 € - 6,8598 € 342 Em stock
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Fixação por parafusos
Cinzento
33.0 mm
0,0802 € - 0,0845 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
15.0 mm
Nylon
Roscada
9.5 mm
14,5848 € - 32,2493 € 2242 Em stock
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Preto
50.0 mm
0,0788 € - 0,083 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
15.0 mm
Nylon
Roscada
9.5 mm
0,0798 € - 0,084 € 13200 Em stock
M6
15.0 mm
Nylon
Roscada
9.5 mm
0,0768 € - 0,0809 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
17.0 mm
Nylon
Roscada
10.5 mm
0,079 € - 0,0832 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
15.0 mm
Nylon
Roscada
9.5 mm
0,0965 € - 0,1016 € 140 Em stock
M8
17.0 mm
Nylon
Roscada
10.5 mm
0,0796 € - 0,0837 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
15.0 mm
Nylon
Roscada
9.5 mm
0,0802 € - 0,0845 € 16598 Em stock
M6
15.0 mm
Nylon
Roscada
9.5 mm
4,163 € - 4,6256 € 1500 Em stock
4,163 € - 4,6256 € 150 Em stock
4,8802 € - 5,4224 € 426 Em stock
  • de 3
Tampa de cobertura M6 Nylon Laranja

10260630

Intervalo de preços
0,0832 € - 0,079 €

Níveis de stock
6400 Em stock
Características
  • Altura geral
    9.5 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Cor
    Laranja
  • Material da pega
    Nylon
  • Material
    Nylon
Tampa de cobertura M8 Nylon Amarelo

10260661

Intervalo de preços
0,103 € - 0,0978 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Altura geral
    8.5 mm
  • Comprimento total
    17.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material da pega
    Nylon
  • Material
    Nylon
Puxador 80.0 mm Nylon preenchido com vidro Preto

10136133

Intervalo de preços
3,05 € - 3,05 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    80.0 mm
  • Comprimento total
    80.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Nylon preenchido com vidro
  • Material
    Nylon
Punho 132.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Preto

10259184

Intervalo de preços
37,904 € - 17,1495 €

Níveis de stock
1550 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    132.0 mm
  • Altura geral
    56.0 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Punho 132.0 mm M10 Glass Filled Nylon 6 Preto

10259191

Intervalo de preços
29,7361 € - 13,4518 €

Níveis de stock
338 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    132.0 mm
  • Altura geral
    56.0 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Tampa de cobertura M8 Nylon Vermelho

10260647

Intervalo de preços
0,1021 € - 0,097 €

Níveis de stock
12798 Em stock
Características
  • Altura geral
    8.5 mm
  • Comprimento total
    17.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material da pega
    Nylon
  • Material
    Nylon
Pega curva 93.5 mm Non Threaded GF PA Cinzento

10187951

Intervalo de preços
7,3964 € - 5,9316 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    74.0 mm
  • Altura geral
    33.0 mm
  • Comprimento total
    114.0 mm
  • Cor da pega
    Cinzento
  • Material da pega
    GF PA
Pega curva 93.5 mm Non Threaded GF PA Cinzento

10187944

Intervalo de preços
6,8598 € - 6,5096 €

Níveis de stock
342 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    74.0 mm
  • Altura geral
    33.0 mm
  • Comprimento total
    114.0 mm
  • Cor da pega
    Cinzento
  • Material da pega
    GF PA
Tampa de cobertura M6 Nylon Preto

10260593

Intervalo de preços
0,0845 € - 0,0802 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    9.5 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Nylon
  • Material
    Nylon
Punho 117.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Preto

10259214

Intervalo de preços
32,2493 € - 14,5848 €

Níveis de stock
2242 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    117.0 mm
  • Altura geral
    50.0 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Tampa de cobertura M6 Nylon Verde

10260616

Intervalo de preços
0,083 € - 0,0788 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    9.5 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material da pega
    Nylon
  • Material
    Nylon
Tampa de cobertura M6 Nylon Amarelo

10260586

Intervalo de preços
0,084 € - 0,0798 €

Níveis de stock
13200 Em stock
Características
  • Altura geral
    9.5 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material da pega
    Nylon
  • Material
    Nylon
Tampa de cobertura M8 10.5 mm 17.0 mm Nylon Laranja

10260715

Intervalo de preços
0,0809 € - 0,0768 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    10.5 mm
  • Comprimento total
    17.0 mm
  • Cor
    Laranja
  • Material da pega
    Nylon
  • Material
    Nylon
Tampa de cobertura M6 9.5 mm 15.0 mm Nylon Cinzento

10260623

Intervalo de preços
0,0832 € - 0,079 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    9.5 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material da pega
    Nylon
  • Material
    Nylon
Tampa de cobertura M8 10.5 mm 17.0 mm Nylon Verde

10260692

Intervalo de preços
0,1016 € - 0,0965 €

Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • Altura geral
    10.5 mm
  • Comprimento total
    17.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material da pega
    Nylon
  • Material
    Nylon
Tampa de cobertura M6 9.5 mm 15.0 mm Nylon Branco

10260609

Intervalo de preços
0,0837 € - 0,0796 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    9.5 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Material da pega
    Nylon
  • Material
    Nylon
Tampa de cobertura M6 Nylon Vermelho

10260562

Intervalo de preços
0,0845 € - 0,0802 €

Níveis de stock
16598 Em stock
Características
  • Altura geral
    9.5 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material da pega
    Nylon
  • Material
    Nylon
Puxador 28.5 mm

20338503

Intervalo de preços
4,6256 € - 4,163 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Largura da base
    6.5 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material
    Nylon 6
  • Tipo
    1
  • Código do material
    3926909790
Puxador 28.5 mm

20338510

Intervalo de preços
4,6256 € - 4,163 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Largura da base
    6.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Nylon 6
  • Tipo
    1
  • Código do material
    3926909790
Puxador 28.5 mm

20338527

Intervalo de preços
5,4224 € - 4,8802 €

Níveis de stock
426 Em stock
Características
  • Largura da base
    6.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Nylon 6
  • Tipo
    2
  • Código do material
    3926909790