Menu Procurar

Cabinet Handles

Em stock

This Cabinet Pull Handle range have a circular bar shape with a bridge form. Often used for opening and closing doors and the lids of heavy cabinets.

They have an ergonomic design that provides excellent stability and smooth surfaces. They are a cost-effective option that looks sleek and professional in various applications.

Available to suit various situations, as well as options for front or rear mounting. Used for applications in railways, machinery and electronic or industrial equipment.

  • Circular bar with a bridge form.
  • It has an ergonomic design that provides stability and smooth surfaces.
  • Used for applications in railways, machinery and industrial equipment.
Material: Aluminium Colour: Natural, Black Series Code: SR78010, SR78000

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
51 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 w1 h1 Cor d2 d1 Mounting type Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
17.0
M8
Montagem posterior
1 Em stock
Natural
13.0
M6
Montagem posterior
Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
17.0
M8
Montagem posterior
Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
13.0
M6
Montagem posterior
Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
17.0
M8
Montagem posterior
Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
13.0
M6
Montagem posterior
Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
13.0
M5
Montagem anterior
Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
17.0
M8
Montagem posterior
Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
17.0
M8
Montagem posterior
Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
13.0
M5
Montagem anterior
Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
13.0
M5
Montagem anterior
Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
13.0
M5
Montagem anterior
Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
13.0
M6
Montagem posterior
Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
17.0
M8
Montagem posterior
Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
17.0
M6
Montagem anterior
Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
13.0
M5
Montagem anterior
Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
13.0
M6
Montagem posterior
Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
17.0
M8
Montagem posterior
Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
17.0
M8
Montagem posterior
Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
13.0
M6
Montagem posterior
  • de 3
Puxador de armário Montagem posterior 128.0 26.0 55.0 Alumínio

20251826


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Weight g
    181.0
  • Cor
    Preto
  • Material
    Alumínio
Puxador de armário Montagem posterior 160.0 20.0 51.0 Alumínio

20251901


Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
  • Weight g
    126.0
  • Cor
    Natural
  • Material
    Alumínio
Puxador de armário Montagem posterior 112.0 26.0 55.0 Alumínio

20251925


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Weight g
    181.0
  • Cor
    Natural
  • Material
    Alumínio
Puxador de armário Montagem posterior 117.0 20.0 49.0 Alumínio

20251550


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
  • Weight g
    100.0
  • Cor
    Preto
  • Material
    Alumínio
Puxador de armário Montagem posterior 179.0 26.0 57.0 Alumínio

20251741


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Weight g
    234.0
  • Cor
    Natural
  • Material
    Alumínio
Puxador de armário Montagem posterior 112.0 20.0 49.0 Alumínio

20251789


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
  • Weight g
    97.0
  • Cor
    Preto
  • Material
    Alumínio
Puxador de armário Montagem anterior 128.0 20.0 49.0 Alumínio

20251765


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
  • Weight g
    293.0
  • Cor
    Natural
  • Material
    Alumínio
Puxador de armário Montagem posterior 300.0 26.0 57.0 Alumínio

20251857


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Weight g
    347.0
  • Cor
    Preto
  • Material
    Alumínio
Puxador de armário Montagem posterior 120.0 26.0 55.0 Alumínio

20251574


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Weight g
    200.0
  • Cor
    Preto
  • Material
    Alumínio
Puxador de armário Montagem anterior 100.0 20.0 49.0 Alumínio

20251611


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
  • Weight g
    80.0
  • Cor
    Preto
  • Material
    Alumínio
Puxador de armário Montagem anterior 100.0 20.0 49.0 Alumínio

20251659


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
  • Weight g
    80.0
  • Cor
    Natural
  • Material
    Alumínio
Puxador de armário Montagem anterior 128.0 20.0 51.0 Alumínio

20251673


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
  • Weight g
    100.0
  • Cor
    Natural
  • Material
    Alumínio
Puxador de armário Montagem posterior 128.0 20.0 51.0 Alumínio

20251895


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
  • Weight g
    110.0
  • Cor
    Natural
  • Material
    Alumínio
Puxador de armário Montagem posterior 300.0 26.0 57.0 Alumínio

20251956


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Weight g
    347.0
  • Cor
    Natural
  • Material
    Alumínio
Puxador de armário Montagem anterior 164.0 26.0 57.0 Alumínio

20251994


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    17.0
  • Weight g
    206.0
  • Cor
    Preto
  • Material
    Alumínio
Puxador de armário Montagem anterior 128.0 20.0 51.0 Alumínio

20251635


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
  • Weight g
    100.0
  • Cor
    Preto
  • Material
    Alumínio
Puxador de armário Montagem posterior 117.0 20.0 49.0 Alumínio

20251703


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
  • Weight g
    100.0
  • Cor
    Natural
  • Material
    Alumínio
Puxador de armário Montagem posterior 128.0 26.0 55.0 Alumínio

20251710


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Weight g
    166.0
  • Cor
    Natural
  • Material
    Alumínio
Puxador de armário Montagem posterior 117.0 26.0 55.0 Alumínio

20251727


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Weight g
    200.0
  • Cor
    Natural
  • Material
    Alumínio
Puxador de armário Montagem posterior 100.0 20.0 47.0 Alumínio

20251772


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
  • Weight g
    92.0
  • Cor
    Preto
  • Material
    Alumínio