Menu Procurar

Puxadores – metal em arco

Em stock

A gama de puxadores em forma de arco arredondado tem um perfil semiplano que os torna ideais para quando são necessários dois puxadores em painéis de abertura próximos.

Estes puxadores leves são de design grande e encontram-se disponíveis numa variedade de materiais metálicos e acabamentos esteticamente agradáveis. São montados por detrás com dois parafusos M6.

  • Material: , aço, liga de zinco fundido, alumínio, aço inoxidável
  • Cor: , preto, natural, cinzento, prateado

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
106 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Material da pega Tipo de montagem Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Alumínio
Instalação traseira oculta
1,3836 € - 2,1522 € 4506 Em stock
M4
Liga de zinco fundido
Tirante roscado
6,9731 € - 9,7623 € 731 Em stock
M4
Liga de zinco fundido
Tirante roscado
3,1419 € - 4,8874 € 408 Em stock
2,187 € - 3,402 € 640 Em stock
2,5803 € - 4,0137 € 8 Em stock
13,7917 € - 19,3084 € 157 Em stock
40,3451 € - 56,4831 € Solicite o prazo de entrega aqui
5,1442 € - 8,0021 € 7 Em stock
14,4509 € - 20,2313 € 48 Em stock
2,4529 € - 3,8156 € 968 Em stock
15,6972 € - 21,9761 € 537 Em stock
28,2426 € - 29,7412 € Solicite o prazo de entrega aqui
Non Threaded
Alumínio
Front Mount
53,7351 € - 56,5573 € 39 Em stock
M5
Aço inoxidável
Threaded Insert
74,2218 € - 78,1358 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Aço inoxidável
Threaded Insert
36,1221 € - 79,8559 € 20 Em stock
M8 x 14
7,2542 € - 7,6426 € 11 Em stock
M5
15,9835 € - 16,824 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
26,1414 € - 57,7933 € 10 Em stock
M6 x 12
26,5122 € - 58,607 € 1 Em stock
M6 x 12
  • de 6
Puxadores de uma peça metálicas M5 100.0 mm | 3.937 in

20064549


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da pega
    Alumínio
  • Acabamento da maçaneta
    Mate anodizado
  • Forma da maçaneta
    Barra redonda
  • Tipo de montagem
    Instalação traseira oculta
  • Tamanho da rosca
    M5
Puxadores de uma peça plásticas 20.0 mm Liga de zinco fundido

20121488

Intervalo de preços
2,1522 € - 1,3836 €

Níveis de stock
4506 Em stock
Características
  • Material da pega
    Liga de zinco fundido
  • Acabamento da maçaneta
    Cromado
  • Cor da pega
    Natural
  • Tipo de pega
    Pega da máquina
  • Forma da maçaneta
    Arco
Puxador 28.5 mm 117.0 mm Liga de zinco fundido

20121471

Intervalo de preços
9,7623 € - 6,9731 €

Níveis de stock
731 Em stock
Características
  • Material da pega
    Liga de zinco fundido
  • Acabamento da maçaneta
    Revestido com pó
  • Cor da pega
    Preto
  • Tipo de pega
    Pega da máquina
  • Forma da maçaneta
    Arco
Puxadores de uma peça plásticas 53.0 mm

20124250

Intervalo de preços
4,8874 € - 3,1419 €

Níveis de stock
408 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    300.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    8.5 mm
  • Código do material
    7616991099
Puxador 55.0 mm

20121501

Intervalo de preços
3,402 € - 2,187 €

Níveis de stock
640 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    300.0 mm
  • Código do material
    7616991099
Puxador 55.0 mm

20121525

Intervalo de preços
4,0137 € - 2,5803 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    500.0 mm
  • Código do material
    7616991099
Puxadores de uma peça plásticas 53.0 mm

20068660

Intervalo de preços
19,3084 € - 13,7917 €

Níveis de stock
157 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    400.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    8.5 mm
  • Padrão
    DIN
  • Padrão
    ISO
  • Código do material
    7616991099
Puxadores de uma peça plásticas 80.0 mm

20064730

Intervalo de preços
56,4831 € - 40,3451 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância do furo de montagem
    500.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    8.5 mm
  • Código do material
    7326909890
Puxadores de uma peça plásticas 80.0 mm

20064723

Intervalo de preços
8,0021 € - 5,1442 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    400.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    8.5 mm
  • Código do material
    7326909890
Puxador 55.0 mm

20060640

Intervalo de preços
20,2313 € - 14,4509 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    400.0 mm
  • Código do material
    7616100099
Puxadores de uma peça plásticas 53.0 mm

20068646

Intervalo de preços
3,8156 € - 2,4529 €

Níveis de stock
968 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    200.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    8.5 mm
  • Código do material
    7616991099
Puxadores de uma peça plásticas 53.0 mm

20068677

Intervalo de preços
21,9761 € - 15,6972 €

Níveis de stock
537 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    500.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    8.5 mm
  • Padrão
    DIN
  • Padrão
    ISO
  • Código do material
    7616991099
Pega em U 160.0 mm Non Threaded Alumínio Preto

10210970

Intervalo de preços
29,7412 € - 28,2426 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da pega
    Alumínio
  • Cor da pega
    Preto
  • Tipo de pega
    Puxador ergonómico
  • Forma da maçaneta
    U
  • Tipo de montagem
    Front Mount
Pega em U 100.0 mm M5 Aço inoxidável Prateado

10254271

Intervalo de preços
56,5573 € - 53,7351 €

Níveis de stock
39 Em stock
Características
  • Material da pega
    Aço inoxidável
  • Acabamento da maçaneta
    Semi Matte
  • Cor da pega
    Prateado
  • Forma da maçaneta
    U
  • Tipo de montagem
    Threaded Insert
Pega em U 250.0 mm M5 Aço inoxidável Prateado

10378809

Intervalo de preços
78,1358 € - 74,2218 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da pega
    Aço inoxidável
  • Acabamento da maçaneta
    Semi Matte
  • Cor da pega
    Prateado
  • Forma da maçaneta
    U
  • Tipo de montagem
    Threaded Insert
Pega em U 180.0 mm M8 x 14

10254172

Intervalo de preços
79,8559 € - 36,1221 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8 x 14
  • Distância do furo de montagem
    180.0 mm
  • Código do material
    8302420090
Pega em U 88.0 mm M5

10271919

Intervalo de preços
7,6426 € - 7,2542 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Distância do furo de montagem
    88.0 mm
  • Padrão
    REACH
  • Padrão
    RoHs
  • Código do material
    7326909890
Pega em U M5 235.0 mm 12.0 mm Alumínio

10386323

Intervalo de preços
16,824 € - 15,9835 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Distância do furo de montagem
    235.0 mm
  • Padrão
    RoHs
  • Padrão
    REACH
  • Código do material
    7616999099
Pega em U 112.0 mm M6 x 12

10254103

Intervalo de preços
57,7933 € - 26,1414 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6 x 12
  • Distância do furo de montagem
    112.0 mm
  • Código do material
    7616999099
Pega em U 120.0 mm M6 x 12

10254110

Intervalo de preços
58,607 € - 26,5122 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6 x 12
  • Distância do furo de montagem
    120.0 mm
  • Código do material
    7616999099