Menu Procurar

Pega em U 180.0 mm M6 Aço inoxidável Prateado

Puxador em aço inoxidável Premium com elevada resistência à corrosão e aos químicos. Conta com uma rosca cega fêmea e é fornecido com parafusos e anilhas sextavados em aço inoxidável. Acabamento semimate.
Referência da Essentra:

10254349

Número de peça do fabricante:

463317

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 75,7256 €
5 + 71,9455 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

75,73 €

1 x 75,7256 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material da pega Aço inoxidável
Acabamento da maçaneta Semi Matte
Cor da pega Prateado
Tipo de pega Premium
Forma da maçaneta U
Tipo de montagem Threaded Insert
Número de furos de montagem 2
Tamanho da rosca M6
Distância do furo de montagem 180.0 mm
Comprimento da pega 180.0 mm
Altura do punho 35.0 mm
Padrão AISI
Padrão DIN
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos