Menu Procurar

Puxador M4 120.0 mm 7.8 mm Aço inoxidável 304

Referência da Essentra:

20604691

Número de peça do fabricante:

20604691

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 8,5378 €
50 - 199 7,684 €
200 + 6,9156 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

85,38 €

10 x 8,5378 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Terminar Polido
Material da pega Aço inoxidável 304
Estilo de pega Puxadores
Distância do furo de montagem 120.0 mm
Comprimento da rosca 7.8 mm
Tamanho da rosca M4
Largura da base 8.0 mm
Tipo de montagem Furo roscado; Montagem traseira
Código do material 7325999090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos